StarTech.com

Ventola computer con doppio cuscinetto a sfera 120x25 mm con connettore LP4

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 120 mm

ID prodotto: FANBOX12

  • Design con doppio cuscinetto a sfera
  • Connettori di alimentazione LP4 in serie
€ 13,99 EUR IVA esclusa
€ 17,07 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Numero di conduttori 2
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Prestazioni
Livello di rumorosità 30 dBA
RPM ventola 2000
Velocità flusso aria 72.94 CFM
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Femmina
1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Alimentazione
Tensione ingresso 12 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 129 g [4.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 20.3 cm [8 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Peso spedizione (confezione) 184 g [6.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ventola computer 12cm
4 - Viti di montaggio

Certificazioni

Accessori