StarTech.com

Ventola computer con doppio cuscinetto a sfera 80x25 mm con connettore TX3

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 80 mm

ID prodotto: FANBOX2

  • Design con doppio cuscinetto a sfera
  • Connettore di alimentazione TX3 a 3 pin
€ 7,99 EUR IVA esclusa
€ 9,75 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Prestazioni
Livello di rumorosità 34 dBA
MTBF 56,609 hours
RPM ventola 3000
Velocità flusso aria 37.3 CFM
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Femmina
Alimentazione
Consumo energetico 1.92W
Corrente ingresso 0.16
Tensione ingresso 12 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10 to 80
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8 cm [3.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Peso prodotto 70 g [2.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 97 mm [3.8 in]
Peso spedizione (confezione) 97 g [3.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ventola computer 8cm
4 - Viti di montaggio

Certificazioni

Prodotti correlati

Ventola computer con doppio cuscinetto a sfera 92x25 mm con connettore LP4
FANBOX92
Ventola computer con doppio cuscinetto a sfera 92x25 mm con connettore LP4

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Dual Ball Bearing da 92 mm

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa
Ventola computer con doppio cuscinetto a sfera 80x25 mm con connettore LP4
FANBOX
Ventola computer con doppio cuscinetto a sfera 80x25 mm con connettore LP4

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 80 mm

€ 9,99 IVA esclusa
€ 12,19 IVA inclusa
Ventola computer con doppio cuscinetto a sfera 120x25 mm con connettore LP4
FANBOX12
Ventola computer con doppio cuscinetto a sfera 120x25 mm con connettore LP4

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 120 mm

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa

Accessori