StarTech.com

Ventola CPU di ricambio con doppio cuscinetto a sfera TX3 70 mm

Consente di raffreddare il sistema, grazie alla ventola per case Ball Bearing da 70 mm

ID prodotto: FAN7X10TX3

  • Design con doppio cuscinetto a sfera
  • Connettore 3 pin con cavo per tachimetro
€ 6,99 EUR IVA esclusa
€ 8,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Prestazioni
Livello di rumorosità 33 dBA
RPM ventola 3500
Velocità flusso aria 21.33 CFM
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Femmina
Alimentazione
Consumo energetico 2.16W
Corrente ingresso 0.25
Tensione ingresso 12 DC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7 cm [2.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Lunghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Peso prodotto 32 g [1.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Peso spedizione (confezione) 58 g [2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ventola computer 7cm
4 - Vite di montaggio

Certificazioni

Prodotti correlati

70x15mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN7X15TX3
Ventola computer di ricambio con cuscinetto a sfera 70x15 mm con connettore TX3

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 70 mm

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
Ventola computer di ricambio con cuscinetto a sfera 60x20 mm con connettore TX3

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 60 mm

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa