StarTech.com

Ventola computer di ricambio con cuscinetto a sfera 60x10 mm con connettore TX3

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 60 mm

ID prodotto: FAN6X1TX3

  • Design con doppio cuscinetto a sfera
  • Connettore 3 pin con cavo per tachimetro
  • Adattatore LP4 da 3 a 4 pin incluso
€ 7,99 EUR IVA esclusa
€ 9,75 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Prestazioni
Livello di rumorosità 28 dBA
MTBF 56,609 Hours
RPM ventola 4000
Velocità flusso aria 15.49 CFM
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Femmina
Alimentazione
Consumo energetico 1.92W
Corrente ingresso 160mA
Tensione ingresso 12V DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10 to 80
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6 cm [2.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Lunghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Peso prodotto 28 g [1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 65 mm [2.6 in]
Peso spedizione (confezione) 48 g [1.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ventola computer 6cm
1 - Cavo adattatore LP4 da 3 a 4 pin

Certificazioni

Prodotti correlati

60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
Ventola computer di ricambio con cuscinetto a sfera 60x20 mm con connettore TX3

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 60 mm

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Ventola di raffreddamento con doppio cuscinetto alimentato TX3 - 60x25mm
FAN6X25TX3H
Ventola di raffreddamento con doppio cuscinetto alimentato TX3 - 60x25mm

Aggiungi aerazione a uno chassis tradizionale con una ventola high flow case da 60mm

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa