StarTech.com

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 4A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

ID prodotto: SVA5M4NEUA

  • Supporta una gamma di dispositivi che richiedono un'alimentazione di 5 volt e 4 amp (o inferiore) e un connettore di tipo C a cilindro
  • Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical
€ 31,99 EUR IVA esclusa
€ 39,03 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Connettori uscita 1 - C-Type Barrel (Inner Diameter: 1.7 mm, Outer Diameter: 4.75 mm) Presa Output
Alimentazione
Corrente di uscita 4A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa C
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.9 cm [1.5 in]
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 1490 mm [58.7 in]
Lunghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Peso prodotto 158 g [5.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 60 mm [2.4 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, AU)

Certificazioni

Accessori