StarTech.com

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 9V DC - 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

ID prodotto: SVA9M2NEUA

  • Ampia compatibilità in diverse aree geografiche, grazie alla commutazione automatica 100-240V e alle clip di alimentazione incluse per le prese a muro utilizzate in Nord America, Europa, Regno Unito e Australia.
  • Supporta una gamma di dispositivi che richiedono 9 volt e 2 amp (o meno) di alimentazione e un connettore a barilotto tipo M
  • Riduce le interruzioni in caso di guasto dell’adattatore di alimentazione
€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 24,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 0.8 A
Tensione di uscita 9 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 10% - 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.6 cm [1.4 in]
Larghezza prodotto 46 mm [1.8 in]
Lunghezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Peso prodotto 213 g [7.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 61 mm [2.4 in]
Package Length 72 mm [2.8 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 234 g [8.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore di alimentazione (NA/EU/UK/AU)
Hot-Key Selection No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A
SVA5M3NEUA
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A
IM12D1500P
Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A

Consente di sostituire il cavo di alimentazione 12V CC (1,5 Amp), con una connessione affidabile

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa

Accessori