StarTech.com

Punto di ancoraggio per cavo di sicurezza Portatile - Acciaio

Gancio di ancoraggio | include Viti di montaggio | Rinforzo Adesivo

ID prodotto: LTANCHOR

  • Aiuta a proteggere dai furti un computer laptop, una dock o un altro dispositivo mediante l'aggiunta di un punto di ancoraggio sicuro per un cavo di sicurezza
  • La struttura resistente in acciaio è un deterrente contro i furti
  • Facile da fissare sulle superfici solide grazie alle viti e al cuscinetto adesivo in dotazione
Ulteriori Informazioni
  • Supporta cavi di sicurezza a chiave o a combinazione
  • Le dimensioni ridotte consentono di trovare facilmente un posto per proteggere il dispositivo
€ 21,99 EUR IVA esclusa
€ 26,83 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.8 cm [1.1 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Lunghezza prodotto 45.8 mm [1.8 in]
Peso prodotto 61 g [2.2 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 27.8 mm [1.1 in]
Package Length 223 mm [8.8 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Punto di ancoraggio in acciaio
2 - Viti a legno unidirezionali
1 - Salviettina imbevuta di alcool
1 - Spugna abrasiva
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni