StarTech.com

Cavo Lucchetto di Sicurezza per PC Portatile - Autoavvolgente - Serratura con Combinazione a 3 cifre

Cavo di Sicurezza per PC Portabile | Cavo in Acciaio da 1,8m

ID prodotto: LTLOCK3DCOIL

  • Cavo di sicurezza con combinazione reimpostabile a 3 cifre per proteggere il computer laptop o un altro dispositivo dai furti
  • Cavo di sicurezza autoavvolgente portatile con possibilità di estensione fino a 1,8 m e di ritrazione a soli 266 mm
  • Compatibile con laptop, dock, monitor, proiettori o altre apparecchiature informatiche in cui sia disponibile uno slot per blocco di sicurezza Kensington® (K-Slot)
Ulteriori Informazioni
  • Cavo in acciaio rivestito in vinile a prova di manomissione (3,2 mm di diametro)
  • Testina di blocco robusta e resistente
€ 35,99 EUR IVA esclusa
€ 43,91 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 0 m [0.1 ft]
Peso prodotto 79 g [2.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 91 g [3.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Laptop Combination Lock
1 - Fascetta a strappo
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni