StarTech.com
In arrivo

Cavo di Sicurezza per Portatili Kensington - Supporto Articolabile / Girevole - Chiusura a Combinazione a 4 Cifre

Lucchetto di Sicurezza portabile | Cavo PC Antifurto | Acciaio da 2m

ID prodotto: LTLOCK4D

  • Cavo di sicurezza con combinazione reimpostabile a 4 cifre per proteggere il computer laptop o un altro dispositivo dai furti
  • Possibilità di movimento durante l'uso grazie a una cerniera girevole
  • Compatibile con laptop, dock, monitor, proiettori o altre apparecchiature informatiche in cui sia disponibile uno slot per blocco di sicurezza Kensington® (K-Slot)
Ulteriori Informazioni
  • Cavo in acciaio rivestito in vinile a prova di manomissione (4,4 mm di diametro)
  • Testina di blocco robusta e resistente
€ 33,99 EUR IVA esclusa
€ 41,47 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
K-Lock Slot Kensington Standard Slot (K-Slot)
Note/requisiti speciali
Nota Questo cavo di blocco funziona con dispositivi dotati di slot per blocco di sicurezza Kensington (K-Slot) standard di settore. Non funziona con i dispositivi con slot per blocco di sicurezza a cuneo.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Silver & Black
Larghezza prodotto 55.1 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 2 m [6.7 ft]
Peso prodotto 145 g [5.1 oz]
Tipo enclosure Zinc Alloy
Informazioni confezione
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Serratura a combinazione per laptop
1 - Fascetta a strappo
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di Sicurezza per Portatile a combinazione da 4 cifre da 1,8m
LTLOCK
Cavo di Sicurezza per Portatile a combinazione da 4 cifre da 1,8m

Proteggi il computer laptop dai furti con questo comodo cavo a combinazione

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa