Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda video XGI Volari Z7 16 MB PCI VGA

ID prodotto: PCIVGAV7

Consente di sostituire o aggiungere una nuova scheda video VGA al vostro PC

Caratteristiche
  • Conforme allo standard PCI 2.2 (33/66 MHz)

  • Risoluzione in 2D massima a 32 bit (1280x1024 @ 60 Hz) e 16 bit (1600x1200 @ 75 Hz)

  • Profondità di colore fino a 16,7 milioni di colori

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 72,99 EUR IVA esclusa
€ 87,59 IVA inclusa

ID: PCIVGAV7

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La scheda video PCI VGA 16 MB PCIVGAV7 è l'ideale per server, thin client, sistemi POS e sistemi informatici industriali che richiedono una soluzione grafica di alta qualità e allo stesso tempo economica Il basso consumo energetico della scheda video elimina la necessità di installare ventole o dissipatori di calore facendone la soluzione ideale per applicazioni con ambienti critici o integrati Basata sull'architettura estremamente ottimizzata dell'efficiente chipset XGi Volari™ Z7, la scheda video PCI VGA PCIVGAV supporta profondità di 16,7 milioni di colori e risoluzioni in 2D fino a 1280x1024 @ 60 Hz (32 bit) e 1600x1200 @ 75 Hz (16 bit). Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Grazie al basso consumo d'energia (2W) non sono necessari sistemi di raffreddamento aggiuntivi
  • Compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, tra cui server ed assemblati, per garantire ampia compatibilità con qualsiasi sistema informatico
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows Vista/CE 4.2, 5.0/XP/2000/Server 2000, 2003
Solaris / NetWare / DOS
Linux Kernel 2.4.18 - 2.4.22 and 2.6+
Tested Distributions: Red Hat, Fedora, Mandrake, Suse Server, OpenSuse, FreeBSD and Debian

Applicazioni
  • Prestazioni grafiche migliorate, per adattarsi alle esigenze delle applicazioni più moderne di server POS o ambienti industriali
  • Utilizzo di una scheda video sostitutiva in caso di guasto dell'uscita integrata evitando così costi e inconvenienti legati alla sostituzione dell'intera scheda madre
  • Ideale per applicazioni in ambienti critici o assemblati
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset XGI - Volari Z7
Memoria 16 MB DDR RAM
Porte 1
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Connettore/i
Porte esterne 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows Vista/CE 4.2, 5.0/XP/2000/Server 2000, 2003
Solaris / NetWare / DOS
Linux Kernel 2.4.18 - 2.4.22 and 2.6+
Tested Distributions: Red Hat, Fedora, Mandrake, Suse Server, OpenSuse, FreeBSD and Debian
Alimentazione
Consumo energetico 1.4W
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Umidità 5 ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 19 mm [0.7 in]
Larghezza prodotto 160 mm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Peso prodotto 66 g [2.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda video PCI VGA
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Convertitore video composito e S-Video a VGA
VID2VGATV

Convertitore video composito e S-Video a VGA

Consente di convertire e adattare un segnale video composito o S-Video e visualizzarlo su monitor VGA

€ 277,99 IVA esclusa
€ 333,59 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.