StarTech.com

Scheda adattatore controller PCI Express IDE a 1 porta

Consente di aggiungere una porta IDE bidirezionale a un computer, tramite slot PCI Express

ID prodotto: PEX2IDE

  • La porta IDE a 2 canali supporta due dischi
  • Supporto LBA a 48 bit
  • Supporta comandi ATA/ATAPI
Ulteriori Informazioni
  • Supporta la modalità UDMA 6, con velocità di trasferimento fino a 133 Mbps
  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo
€ 28,99 EUR IVA esclusa
€ 35,37 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset JMicron - JMB368
Interfaccia IDE
Porte 1
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Supporto LBA 48-bit
Connettore/i
Porte interne 1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Slot di espansione PCI Express disponibile
Caratteristiche fisiche
Peso prodotto 120 g [4.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 16.5 cm [6.5 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda controller PCI Express IDE
1 - Cavo IDE
1 - Staffa basso profilo
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Certificazioni