Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda controller PCI a 2 porte IDE

ID prodotto: PCIIDE2

Consente di aggiungere due connettori IDE interni a un computer, tramite slot PCI

Caratteristiche
  • Due connettori IDE a doppio canale

  • Supporta dischi rigidi Ultra ATA/133 con velocità di trasferimento fino a 133 MBps.

  • LBA a 48 bit

  • Conforme alla specifica PCI revisione 2.2

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 49,99 EUR IVA esclusa
€ 59,99 IVA inclusa

ID: PCIIDE2

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa scheda controller a 2 porte IDE (Ultra ATA/133) può essere installata in uno slot PCI per aggiungere ulteriore capacità di archiviazione IDE al PC. Offrendo due canali per dischi IDE con il supporto di due unità per canale e velocità di trasferimento dei dati fino a 133 MBps, questa scheda adattatore può fungere da dispositivo di avvio principale e sostituire le porte IDE incorporate oppure fornire 2 porte ad alta velocità aggiuntive al sistema. Progettata per l'utilizzo con dischi IDE/133 ad alta velocità, la scheda adattatore supporta inoltre dischi rigidi da 100 MBps, 66 MBps, 33 MBps, CD-ROM, unità CDRW e altre periferiche ATA. Al fine di garantire un'installazione semplice, la scheda controller IDE comprende le unità bus-master per Windows 98/ME/NT 4/2000/XP e Vista™.
Il vantaggio StarTech.com
  • I due connettori IDE a doppio canale supportano fino a quattro dispositivi PATA su una scheda.
  • Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux

Applicazioni
  • Consente di sostituire una porta IDE guasta sulla scheda madre.
  • Consente il collegamento di dischi rigidi esistenti, unità CD/DVD, unità ZIP e così via a un sistema di computer più recente.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ITE - IT8212F
Interfaccia IDE
Porte 2
Standard del settore ATA/ATAPI-6
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard
Prestazioni
Capacità max unità Fino a 132 GB
Massima velocità di trasferimento dati 133 MBps
Supporto LBA 48-bit
Connettore/i
Porte interne 2 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Linux
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Peso prodotto 73 g [2.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda controller PCI IDE a 2 porte
1 - Cavo IDE
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.