StarTech.com

Scheda controller PCI Express SATA con 2 porte SATA 6 Gbps

Consente di aggiugere 2 porte SATA 6 Gbps, per soluzioni di archiviazione interna ad alta velocità

ID prodotto: PEXSAT32

  • Supporta velocità di trasferimento SATA Rev 3.0 fino a 6,0 Gbps ed è compatibile all'indietro con SATA I/II a 1,5/3,0 Gbps.
  • Supporta la commutazione basata su FIS e su comandi per svolgere funzioni di moltiplicatore di porte.
  • Supporto delle modalità RAID 0 e 1
Ulteriori Informazioni
  • Conforme agli standard PCI Express 2.0
  • Utilizza connettori e cavi SATA I/II esistenti.
  • Supporta NCQ (Native Command Queuing) e i comandi ATA/ATAPI.
  • Fornita con staffa a profilo completo, staffa basso profilo inclusa
  • Collettori LED per indicatori LED attività HDD
€ 48,99 EUR IVA esclusa
€ 59,77 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Marvell - 88SE9128
Interfaccia SATA
Porte 2
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
ATAPI Support
Bootable
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
Modalità RAID supportate RAID 0 (dischi in striping)
RAID 1 (dischi in mirroring)
JBOD (Just a Bunch of Disks)
Moltiplicatore di porte
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 5
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can only use 1 PM at a time)
RAID
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Porte interne 2 - SATA (7 pin, dati) Presa
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 3.5.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Nota: in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 non è possibile utilizzare le unità collegate come unità di sistema/principali.
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps.

Solo una porta alla volta può utilizzare la funzione moltiplicatore di porte.

La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps. La funzione sveglia non è supportata dal software MSU.

La funzione moltiplicatore di porte non e supportata per MAC OS®

La funzione sveglia non è supportata dal software MSU.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 15~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.1 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 64.5 mm [2.5 in]
Lunghezza prodotto 67.7 mm [2.7 in]
Peso prodotto 33 g [1.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 126 g [4.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express SATA 6 Gbps
1 - Staffa a basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 3.5.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Nota: in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 non è possibile utilizzare le unità collegate come unità di sistema/principali.

Certificazioni

Prodotti correlati

PCI SATA Controller Card (1 Port eSATA + 1 Port SATA) w/ Low Profile Bracket
PCIESATA2I
Scheda controller PCI SATA e SATA eSATA a 1 porta + SATA a 1 porta con staffa basso profilo

Consente di trasformare un singolo slot PCI in una connessione SATA interna e una SATA per archiviazione esterna

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Scheda controller PCI Express a 2 porte eSATA
PEXESATA2
Scheda controller PCI Express a 2 porte eSATA

Consente di aggiungere 2 porte eSATA a qualsiasi PC per il collegamento multiplo di dispositivi o Hard Disk SATA esterni

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Scheda eSATA Controller PCI Express a 2 porte 6 Gbps, SATA
PEXESAT32
Scheda eSATA Controller PCI Express a 2 porte 6 Gbps, SATA

Consente di aggiugere 2 porte eSATA 6 Gbps, SATA per soluzioni di archiviazione esterna ad alta velocità

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa

Accessori