Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda eSATA Controller PCI Express a 2 porte 6 Gbps, SATA

ID prodotto: PEXESAT32

Consente di aggiugere 2 porte eSATA 6 Gbps, SATA per soluzioni di archiviazione esterna ad alta velocità

Caratteristiche
  • Supporta velocità di trasferimento SATA Rev 3.0 fino a 6,0 Gbps ed è compatibile all'indietro con SATA I/II a 1,5/3,0 Gbps.

  • Supporta la commutazione basata su FIS e su comandi per svolgere funzioni di moltiplicatore di porte.

  • Supporto delle modalità RAID 0 e 1

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Utilizza connettori e cavi SATA I/II esistenti.

  • Collettori LED per indicatori LED attività HDD

  • Supporta NCQ (Native Command Queuing) e i comandi ATA/ATAPI.

  • Conforme agli standard PCI Express 2.0

  • Fornita con staffa a profilo completo, staffa basso profilo inclusa

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 43,99 EUR IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

ID: PEXESAT32

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La scheda eSATA Controller PCI Express con 2 porte 6 Gbps PEXESAT32 offre una semplice connettività tra un computer host e dispositivi eSATA 3.0: una conveniente soluzione per il collegamento di dispositivi di archiviazione ad alta velocità come dischi rigidi ad alto RPM e unità SSD (Solid State Drive) per una maggiore semplicità nel backup e nell'archiviazione di dati. Grazie al supporto completo di dischi rigidi SATA 3.0 e velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps, la scheda adattatore presenta un singolo chipset nativo PCI Express che consente di ottimizzare compatibilità, affidabilità e prestazioni per le esigenze di archiviazione esterna SATA 600 MB/s. La scheda controller è compatibile all'indietro con i dispositivi SATA 2.0 e offre la versatilità necessaria per l'utilizzo di dispositivi di archiviazione meno recenti, include il supporto delle modalità RAID 0 e 1 oltre alla funzione di moltiplicatore di porte con commutazione basata su comandi o su FIS per il collegamento di più dischi rigidi esterni a un PC host tramite un solo collegamento SATA esterno. Una soluzione a doppio profilo, la scheda eSATA Controller comprende una staffa a basso profilo/mezza altezza per l'installazione in case di computer con fattore di forma slimline o ridotto.
Il vantaggio StarTech.com
  • Velocità doppia di SATA II (3 Gbps)
  • Fornita con staffa a profilo completo, staffa basso profilo inclusa
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016

Applicazioni
  • Ideale per soluzioni di archiviazione esterna multi-drive
  • Streaming multimediale o archiviazione video
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Marvell - 88SE9128
Interfaccia eSATA
Porte 2
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
ATAPI Support
Bootable
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
Modalità RAID supportate RAID 0 (dischi in striping)
RAID 1 (dischi in mirroring)
JBOD (Just a Bunch of Disks)
Moltiplicatore di porte
MTBF 5.046.000 ore
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 5
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can only use 1 PM at a time)
RAID
Supporto LBA 48-bit
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Porte esterne 2 - eSATA (7 pin, dati) Presa
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Note: Connected drives cannot be used as System / Primary drive in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 1.0, la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen 2.0, la trasmissione massima è pari a 5 Gbps.

Solo una porta alla volta può utilizzare la funzione moltiplicatore di porte.

La funzione sveglia non è supportata dal software MSU.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 15~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Larghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Peso prodotto 36 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 122 g [4.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express eSATA 6 Gbps
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Scheda controller PCI Express SATA con 2 porte SATA 6 Gbps
PEXSAT32

Scheda controller PCI Express SATA con 2 porte SATA 6 Gbps

Consente di aggiugere 2 porte SATA 6 Gbps, per soluzioni di archiviazione interna ad alta velocità

€ 45,99 IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa

PCI SATA Controller Card (1 Port eSATA + 1 Port SATA) w/ Low Profile Bracket
PCIESATA2I

Scheda controller PCI SATA e SATA eSATA a 1 porta + SATA a 1 porta con staffa basso profilo

Consente di trasformare un singolo slot PCI in una connessione SATA interna e una SATA per archiviazione esterna

€ 31,99 IVA esclusa
€ 38,39 IVA inclusa

PCI Express eSATA II Controller Card
PEXESATA1

Scheda controller PCI Express a 1 porta eSATA II

Consente di aggiungere una porta eSATA a un computer desktop dotato di slot PCI Express

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

Scheda controller PCI Express a 2 porte eSATA
PEXESATA2

Scheda controller PCI Express a 2 porte eSATA

Consente di aggiungere 2 porte eSATA a qualsiasi PC per il collegamento multiplo di dispositivi o Hard Disk SATA esterni

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

Cavo schermato eSATA esterno, 90 cm M/M

Consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna SATA al computer laptop o desktop

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6

Cavo Schermato esterno eSATA da 1,8m - M/M

Consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna SATA al computer laptop o desktop

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.