Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda controller PCI Express a 1 porta eSATA II

ID prodotto: PEXESATA1

Consente di aggiungere una porta eSATA a un computer desktop dotato di slot PCI Express

Caratteristiche
  • 1 porta eSATA esterna o 1 porta SATA interna selezionabili

  • Supporto della tecnologia con moltiplicatore di porte basato su FIS

  • Supporto di unità con capacità elevate con LBA (Logical Block Addressing) a 48 bit

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporto della funzione hot plug delle unità

  • Supporto di NCQ (Native Command Queuing)

  • Completamente conforme alle specifiche Serial ATA 1.0 con supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 3,0 Gbps

  • Utilizza un singolo chipset nativo PCI Express.

  • Staffe di montaggio profilo completo/basso comprese

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT
Disponibile in
€ 7,99 EUR IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

ID: PEXESATA1

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa scheda eSATA Controller trasforma uno slot PCI Express (1x) in una porta SATA esterna fornendo una soluzione di archiviazione esterna semplice e rapida. Grazie al supporto di dischi rigidi SATA 300 (SATA II) (compatibile all'indietro con SATA /150) e a velocità di trasferimento dei dati fino a 3 Gbps, questa scheda eSATA Controller PCI Express rappresenta la soluzione ideale per l'aggiornamento di funzionalità eSATA esistenti o semplicemente per l'aggiunta di una porta SATA esterna a un computer desktop. Utilizzando un singolo chipset nativo PCI Express, la scheda controller offre compatibilità, affidabilità e prestazioni ottimizzate per le esigenze di archiviazione esterna. La scheda controller è inoltre dotata del supporto della funzione di moltiplicatore di porte con commutazione basata su comandi per il collegamento di più dischi rigidi esterni a un computer host mediante un collegamento eSATA. La scheda eSATA Controller PCI Express presenta inoltre una porta SATA interna che può essere utilizzata per l'installazione di un'unità SATA convenzionale (interna). Si ricorda che la porta SATA interna non può essere utilizzata contemporaneamente alla porta SATA esterna.
Il vantaggio StarTech.com
  • La commutazione tra una porta SATA interna o una esterna e il supporto della funzione di moltiplicatore di porte per il collegamento di più dispositivi SATA mediante un solo cavo offrono la flessibilità necessaria per gran parte delle applicazioni.
  • LBA a 48 bit supporta dischi rigidi di dimensioni superiori a 137 GB e il design a chipset singolo nativo invece del chip ponte permette una soluzione hardware resistente, veloce e affidabile.
  • Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only

Applicazioni
  • Mette a disposizione una porta eSATA esterna per il collegamento di dispositivi SATA come i dischi rigidi per l'archiviazione esterna.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Silicon Image - SiI3531
Interfaccia eSATA
Porte 1
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 3 Gbps
Modalità RAID supportate JBOD (Just a Bunch of Disks)
Moltiplicatore di porte
RAID No
Tipo e velocità SATA II (3 Gbps)
Connettore/i
Porte esterne 1 - eSATA (7 pin, dati) Presa
Porte interne 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Larghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Peso prodotto 37 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express eSATA
1 - Cavo SATA
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Scheda controller PCI Express a 2 porte eSATA
PEXESATA2

Scheda controller PCI Express a 2 porte eSATA

Consente di aggiungere 2 porte eSATA a qualsiasi PC per il collegamento multiplo di dispositivi o Hard Disk SATA esterni

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA3

Cavo schermato eSATA esterno, 90 cm M/M

Consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna SATA al computer laptop o desktop

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

Shielded eSATA Cable - M/M
ESATA6

Cavo Schermato esterno eSATA da 1,8m - M/M

Consente di collegare dispositivi di archiviazione esterna SATA al computer laptop o desktop

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.