StarTech.com

Scheda controller PCI Express a 2 porte eSATA

Consente di aggiungere 2 porte eSATA a qualsiasi PC per il collegamento multiplo di dispositivi o Hard Disk SATA esterni

ID prodotto: PEXESATA2

  • 2 porte eSATA esterne
  • Supporta la tecnologia con moltiplicatore di porte basata su FIS e su comandi.
  • Supporto di unità con capacità elevate con LBA (Logical Block Addressing) a 48 bit
Ulteriori Informazioni
  • Supporto della funzione hot plug delle unità
  • Supporto di NCQ (Native Command Queuing)
  • Completamente conforme alle specifiche Serial ATA 2.5 con velocità di trasferimento dei dati fino a 3,0 Gbps
  • Utilizza un singolo chipset nativo PCI Express.
  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
€ 25,99 EUR IVA esclusa
€ 31,71 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Silicon Image - SiI3132
Interfaccia eSATA
Porte 2
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 300 MB/sec (3,0 Gigabit/sec)
Moltiplicatore di porte
MTBF 3.141.188 ore
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 8
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can use 2 PM at a time)
Protocolli supportati FIS Based Switching for an additional 1-5 ports
Native Command Queuing (NCQ)
Legacy Command Queuing (LCQ)
RAID No
Tipo e velocità SATA II (3 Gbps)
Connettore/i
Porte esterne 2 - eSATA (7 pin, dati) Presa
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Nota PCI Express 1.1 compatibile con alloggiamento PCI Express 2.0
Moltiplicatore di porte non supportato in Mac OS®
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Larghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Lunghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Peso prodotto 67.9 g [2.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express eSATA
1 - Staffa basso profilo
1 - CD di installazione
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Mac OS X® 10.6 to 10.11
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificazioni

Accessori