StarTech.com

Adattatore SSD M.2 NGFF a 3 porte - 1x M.2 PCIe ( NVMe) , 2x M.2 SATA III M.2 - PCIe 3.0

Questa scheda adattatore PCI Express consente di installare SSD M.2 basati sia su PCIe (NVMe) che su SATA all’interno del computer

ID prodotto: PEXM2SAT32N1

  • Consente di espandere lo storage e migliorare le prestazioni del computer con slot per due SSD SATA M.2 e un SSD PCIe M.2
  • Supporto di PCI Express 3.0 (x4) ideale per SSD PCIe M.2 (NVMe) ad alte prestazioni
  • Gli slot SATA pass-through consentono di collegare le unità alle porte SATA del PC host
Ulteriori Informazioni
  • Consente di utilizzare contemporaneamente l'intera larghezza di banda per ciascuna unità M.2 (fino a circa 40 Gbps per unità PCIe M.2 e fino a 6 Gbps per le unità SATA III M.2)
  • Ampia compatibilità di installazione grazie al supporto della gamma intera di unità M.2 (2280, 2260, 2242, 2230)
  • Distanziali regolabili e diversi fori di montaggio supportano SSD da 80 mm, 60 mm, 42 mm e 30 mm
  • Indipendente dal sistema operativo e non richiede l'installazione di driver, per una configurazione rapida e immediata
  • Dotata di una staffa a profilo completo, include una staffa a basso profilo (mezza altezza) per l'installazione su computer con fattore di forma ridotto
  • Può essere installato in slot PCIe x4, x8 o x16
€ 53,99 EUR IVA esclusa
€ 65,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Interfaccia M.2 SATA
SATA
M.2 PCIe
Porte 3
Standard del settore Specifica Serial ATA 3.0 - SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbps)
PCI Express 3.0
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
ATAPI Support
Bootable
Moltiplicatore di porte No
MTBF 50.000 ore
RAID No
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Porte interne 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Presa
1 - M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF)
2 - SATA (7 pin, dati) Presa
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x4 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required

Note: When installed in a compatible operating system, the card is natively supported and doesn’t require any additional drivers or software. However, your operating system must natively support PCIe SSDs (NVMe - Non-Volatile Memory Express).
Note/requisiti speciali
Nota La trasmissione massima di questa scheda è limitata dall'interfaccia bus. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen. 1.0 la trasmissione massima è pari a 2,5 Gbps per corsia. Se utilizzata con computer dotati di PCI Express Gen. 2.0 la trasmissione massima è pari a 5 Gbps per corsia.
Requisiti di sistema e cavi Un computer compatibile con PCI Express (PCIe) e dotato di uno slot PCI Express 4x, 8x o 16x
Una o due porte SATA nel computer host (es. scheda controller SATA o porte SATA della scheda madre del computer)
Sistema operativo con supporto nativo per SSD PCIe (NVMe) come ad esempio
Windows® 7 e successivi,
Mac OS 10.10.3 e successivi
Indicatori
Indicatori LED 3 - Attività/stato unità M.2
1 - Alimentazione
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 20%~80% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 65 g [2.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 16.2 cm [6.4 in]
Peso spedizione (confezione) 127 g [4.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda adattatore SSD NGFF M.2 a 3 porte
1 - Staffa basso profilo
3 - Viti di montaggio M.2
3 - Separatori di montaggio M.2
3 - Dadi di montaggio M.2
1 - Cacciavite
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore SSD PCI Express x4 a M.2 PCIe
PEX4M2E1
Adattatore SSD PCI Express x4 a M.2 PCIe

Consente di collegare un SSD PCIe M.2 (NVMe o ACHI) alla porta di espansione PCI Express di un computer per un accesso ai dati ultraveloce

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe
PEXM2SAT3422
Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe

Consente di aggiungere al computer due SSD di nuova generazione con fattore di forma M.2 e due porte SATA tramite PCI Express

€ 115,99 IVA esclusa
€ 141,51 IVA inclusa
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5
35S24M2NGFF
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5" - Adattatore per 4-drive NGFF a SATA

Consente di ottimizzare il sistema utilizzato montando quattro SSD basate su SATA M.2 in un alloggiamento per unità da 3,5”

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF
PEX2M2
Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF

Consente di aggiungere al computer due SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) tramite PCI Express

€ 95,99 IVA esclusa
€ 117,11 IVA inclusa
Scheda Controller PCI express 2.0 SATA III Raid 6 Gbps a 2 porte con 2 slot mSATA e SSD HyperDuo Tiering
PEXMSATA3422
Scheda Controller PCI express 2.0 SATA III Raid 6 Gbps a 2 porte con 2 slot mSATA e SSD HyperDuo Tiering

Consente di combinare le prestazioni SSD con la capacità HDD per creare un array HyperDuo con 2 unità mSATA e 2 unità SATA tramite un singolo slot PCI Express

€ 115,99 IVA esclusa
€ 141,51 IVA inclusa
Scheda Controller PCI express 2.0 SATA III Raid 6 Gbps a 3 porte con slot mSATA e SSD HyperDuo Tiering
PEXMSATA343
Scheda Controller PCI express 2.0 SATA III Raid 6 Gbps a 3 porte con slot mSATA e SSD HyperDuo Tiering

Consente l'aggiunta di 1 slot mSATA interno e 3 porte SATA III (6 Gbps) interne a un computer tramite uno slot PCI Express x2

€ 52,99 IVA esclusa
€ 64,65 IVA inclusa
Scheda controller RAID PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps a 4 porte con tiering SSD HyperDuo
PEXSAT34RH
Scheda controller RAID PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps a 4 porte con tiering SSD HyperDuo

Consente l'aggiunta di 4 porte SATA III (6 Gbps) interne a un computer tramite uno slot PCI Express x2

€ 107,99 IVA esclusa
€ 131,75 IVA inclusa
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP
SM2NGFFMBU33
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP

Consente di trasformare un'unità a stato solido in un disco compatto ultraportatile

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5
SAT32M225
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"

Permette di convertire un SSD M.2 in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C
SM21BMU31C3
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C

Permette di trasformare l’unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultra-portatile, ultra-rapida per dispositivi dotati di USB-C

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa

Accessori