Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Docking station universale USB 3.0 per laptop - DVI con audio ed Ethernet

ID prodotto: USB3SDOCKD

Consente di aggiungere video DVI, così come porte di connessione Gibabit Ethernet e audio a un laptop tramite una singola porta USB 3.0

Caratteristiche
  • Uscita video DVI con adattatore DVI a VGA incluso, offre le funzionalità di estensione o replica del desktop

  • Porta Ethernet RJ45 compatibile con velocità a 10/100/1000 Mbps

  • Supporto per altoparlanti e microfono tramite mini-jack stereo da 3,5 mm

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200

  • 2 porte USB 3.0 sul pannello anteriore e 4 porte USB 2.0 sul pannello posteriore

  • Completamente conforme alle specifiche USB 3.0, con supporto di velocità di trasferimento fino a 5 Gbps

  • Supporta l'interfaccia Windows® Aero

  • Posizionamento orizzontale/verticale

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
Disponibile in
€ 172,99 EUR IVA esclusa
€ 207,59 IVA inclusa

ID: USB3SDOCKD

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La docking station universale USB 3.0/replicatore di porte per laptop USB3SDOCKD con DVI, audio ed Ethernet permette di aggiungere un'uscita DVI esterna, cuffie e microfono oltre a Ethernet Gigabit e porte USB 3.0 e USB 2.0 aggiuntive da un singolo dispositivo e tramite un unico collegamento USB 3.0 SuperSpeed.

Questo replicatore di porte/docking station universale altamente versatile permette di espandere o replicare il desktop principale del computer con risoluzioni video fino a 1920x1200, con uscita per monitor DVI oltre a un adattatore DVI a VGA incluso.

La docking station combina inoltre hub USB 2.0 e USB 3.0, connettori per cuffie e microfono e una porta RJ45 Ethernet Gigabit in una docking station per laptop/notebook tutto in uno che la rende l'accessorio ideale per gli utenti che devono collegare e gestire molti dispositivi sul proprio laptop a casa o in ufficio.

Il prodotto USB3SDOCKD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di aumentare la produttività grazie all'espansione o alla duplicazione del desktop fino a 1920x1200, con uscita per monitor DVI e adattatore DVI a VGA incluso
  • Il replicatore di porte USB 3.0 permette di aggiungere la rete Ethernet Gigabit e l'audio (cuffie/microfono) da un solo dispositivo
  • La docking station per laptop offre due porte USB 3.0 e quattro porte USB 2.0 aggiuntive per il collegamento di ulteriori dispositivi con un solo collegamento USB 3.0
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP SP3 (32-bit)
Mac OS® 10.6 and later (tested up to 10.11)

Applicazioni
  • Consente di aggiungere connessioni video USB, Ethernet e audio tramite un'unica connessione USB eliminando la necessità di accedere all'interno del sistema informatico
  • Consente di aggiungere un'uscita video esterna a computer laptop o a fattore di forma ridotto in cui non è possibile sostituire la scheda video
  • Permette di collegare a un laptop molte periferiche distinte a casa o in ufficio e di scollegarle da un unico cavo USB quando non vengono utilizzate
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Displays Supported 1
ID chipset DisplayLink - DL-3700
VIA/VLI - VL810
Terminus - FE1.1
Realtek - RTL8211E
Porta(e) di ricarica rapida No
Standard del settore IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab
Supporto di 4K No
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
USB 3.0 - 4.8 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP SP3 (32-bit)
Mac OS® 10.6 and later (tested up to 10.11)
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi CPU: i3 Dual core 2,8 GHz o superiore
RAM: 2GB o superiore
Porta USB 3.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione (blu)
1 - Connessione hub USB (Blu)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 20
Corrente di uscita 4A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso Universale 115 ~ 230 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 126.3 mm [5 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 77 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 195.7 mm [7.7 in]
Peso prodotto 364 g [12.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 920 g [32.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station USB 3.0
1 - Cavo USB 3.0
1 - Adattatore da DVI a VGA
1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Docking station universale USB3.0 per laptop- -DVI HDMI video a dual-monitor con Ethernet audio
USB3SDOCKHD

Docking station universale USB3.0 per laptop- -DVI HDMI video a dual-monitor con Ethernet audio

Consente di aggiungere video DVI e HDMI®, così come porte di connessione Gibabit Ethernet e audio a un laptop tramite una singola porta USB 3.0

€ 192,99 IVA esclusa
€ 231,59 IVA inclusa

Docking station universale USB per laptop con Ethernet audio VGA
USBVGADOCK2

Docking station universale USB per laptop con Ethernet audio VGA

Docking station per laptop 4 in 1 con VGA, Ethernet, doppio audio e 4 connessioni USB 2.0 aggiuntive

€ 106,99 IVA esclusa
€ 128,39 IVA inclusa

Adattatori di alimentazione (1)

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 4A
SVA5M4NEUA

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 4A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 31,99 IVA esclusa
€ 38,39 IVA inclusa

Cavi DVI (1)

Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M
DVIMM6

Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

Cavi USB-C (1)

Adattatore USB-A a USB-C USB 3.1
USB31CAADP

Adattatore USB-A a USB-C USB 3.1

Adattatore robusto che consente di collegare un computer laptop USB Type-C a un dispositivo USB di precedente generazione

€ 18,99 IVA esclusa
€ 22,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.