StarTech.com

Docking station universale USB per laptop con Ethernet audio VGA

Docking station per laptop 4 in 1 con VGA, Ethernet, doppio audio e 4 connessioni USB 2.0 aggiuntive

ID prodotto: USBVGADOCK2

  • TAA Compliant
  • Connessione monitor esterna tramite porta VGA
  • Massima risoluzione video VGA fino a 1600x1200 colore a 32 bit
Ulteriori Informazioni
  • Supporto per altoparlanti e microfono tramite mini-jack stereo da 3,5 mm
  • Porta Ethernet RJ-45 10/100 Mbps
  • Hub USB 2.0 a 4 porte incorporato
  • Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Fattore di forma ridotto, portatile
  • Adattatore di alimentazione universale con prese di corrente per Nord America, Regno Unito ed Europa
€ 106,99 EUR IVA esclusa
€ 130,53 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

USBVGADOCK2 unisce in un solo prodotto USB, un adattatore VGA e una docking station 4 in 1 in grado di convertire una porta USB 2.0 in molteplici porte di connessione quali: una porta VGA, una connessione di rete RJ-45 10/100, due porte audio (jack 3,5 mm) e quattro porte USB 2.0 aggiuntive. Compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Microsoft Windows® 7, la docking station/adattatore USB VGA supporta risoluzioni display a 1600x1200 (32-bit) per monitor VGA e consente un'enorme risparmio di tempo eliminando la necessità di scollegare dispositivi, come altoparlanti e periferiche USB (scanner, stampanti, webcam e così via) e doverli collegare a un altro computer. Questa conveniente docking station consente di utilizzare un'unica connessione host USB 2.0 per accedere alle periferiche collegate.

Il prodotto USBVGADOCK2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente di aggiungere connessioni Ethernet, USB e audio a un sistema informatico tramite un'unica docking station USB 2.0 compatta e portatile
  • Aumenta la risoluzione del monitor fino a 1600 x 1200 senza dover sostituire la scheda video
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito

Applicazioni

Consente di aggiungere uscite video a computer laptop o a fattore di forma ridotto, eliminando la necessità di aggiungere o sostituire la scheda video

Consente di aggiungere connessioni video USB, Ethernet e audio tramite un'unica connessione USB eliminando la necessità di accedere all'interno del sistema informatico

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
Display supportati 1
ID chipset SMSC - LAN9500
Trigger - UV-185CB-128
Porta(e) di ricarica rapida No
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Supporto di 4K No
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 10/100 Mbps (Ethernet)
480 Mbps (USB 2.0)
Reti compatibili 10/100 Mbps
Risoluzioni analogiche massime 1600x1200 @ 32 bits
Supporto modalità Full Duplex
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - RJ-45 Femmina
1 - USB mini-B (5 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 15
Corrente di uscita 3A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 115V-230V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 15°C to 30°C (59°F to 86°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 19.1 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 69.8 mm [2.7 in]
Lunghezza prodotto 203 mm [8 in]
Peso prodotto 208 g [7.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 608 g [21.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Dock VGA USB
1 - Cavo USB
1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 10 (32-bit or 64-bit), 8 / 8.1 (32-bit or 64-bit), 7 (32-bit or 64-bit), Vista (32-bit or 64-bit), XP (32-bit or 64-bit)

Certificazioni

Accessori