StarTech.com

Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Consente di ricaricare il laptop tramite USB-C e di creare una workstation ovunque ci si trovi, con uscita video DVI, Gigabit Ethernet e una porta USB-A

ID prodotto: DKT30CDVPD

  • Fornisce un'uscita video DVI, una porta USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet a un computer laptop USB-C Windows o MacBook
  • Utilizzando questo adattatore multiporta e un adattatore di alimentazione USB Type-C, è possibile alimentare il computer laptop con la tecnologia Power Delivery a 60 W
  • La porta USB Type-A consente di collegare i dispositivi USB esistenti La porta Gigabit Ethernet RJ45 supporta la funzionalità Wake On LAN, i frame jumbo, la codifica VLAN e lo standard Energy-Efficient Ethernet
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
€ 96,99 EUR IVA esclusa
€ 118,33 EUR IVA inclusa

Panoramica

Connettività estesa dei computer laptop con tecnologia USB-C™. Questo elegante adattatore USB-C multiporta, che fornisce uscita video DVI, una porta USB 3.0 Type-A e una porta Gigabit Ethernet, consente di creare una workstation potente praticamente ovunque.

È inoltre possibile alimentare l'adattatore multiporta e il computer laptop contemporaneamente grazie al supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0. È l'accessorio ideale per Dell XPS, MacBook Pro o altri computer laptop con tecnologia USB Type-C™, oltre ad essere compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Una potente workstation subito pronta

Utilizzando il cavo USB-C integrato per collegare più dispositivi contemporaneamente, l'adattatore multiporta espande la connettività dei computer laptop con numero limitato di porte. Abbinato al display del computer laptop, questo versatile adattatore multiporta USB-C facilita la configurazione di una workstation a due monitor ogni qualvolta è necessario. Consente di collegare facilmente un display DVI in un ambiente di lavoro dell'ufficio o in un ambiente home office.

La porta Gigabit Ethernet assicura un affidabile accesso alla rete cablata; inoltre, grazie alla porta USB 3.0 Type-A aggiuntiva, è possibile collegare una periferica esistente, ad esempio un mouse o una unità flash.

Connettività di rete affidabile

La porta Gigabit Ethernet garantisce un affidabile accesso alla rete cablata, ideale per ambienti con accesso Wi-Fi limitato.

Progettato per una portabilità semplificata

Questo adattatore multiporta compatto è alimentato tramite USB, così non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione separato. Ideale per l'uso mobile nel tragitto dall'ufficio a casa o durante i viaggi di lavoro, l'adattatore dispone di un porta USB-C che supporta USB Power Delivery 2.0, in modo da poter alimentare e caricare il computer laptop mentre si lavora. L'adattatore dispone di un cavo USB-C integrato che fornisce connettività di rete, oltre a una porta USB Type-A per la massima versatilità durante gli spostamenti.

Il prodotto DKT30CDVPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare le tecnologie USB Power Delivery e DisplayPort Alternate Mode.

Applicazioni

Consente di collegare un MacBook, Ultrabook™ o Chromebook™ a una connessione Ethernet Gigabit cablata nei luoghi in cui non è disponibile il Wi-Fi®

Grazie alle sue dimensioni compatte, l'adattatore può essere integrato in spazi di lavoro ridotti in contesti di uffici e home office

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
Display supportati 1
ID chipset VIA/VLI - VL813
VIA/VLI - VL100
Parade - PS171
Realtek - RTL8153
Porta(e) di ricarica rapida No
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime 1920 × 1200 - 60 Hz (DVI)
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
1 - DVI-I (29 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® da 10.11 a 10.14
Chrome OS™
Note/requisiti speciali
Nota Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell’alimentazione USB.
L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all’adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host.
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Laptop host con una porta USB-C disponibile. Per la piena funzionalità dell’adattatore, la porta USB-C host deve supportare DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0.
Opzionale: Alimentatore USB-C (ad esempio, alimentatore USB-C di un laptop)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Power Delivery 60W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 0~85% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 41 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 140 mm [5.5 in]
Lunghezza prodotto 97 mm [3.8 in]
Peso prodotto 50 g [1.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 130 g [4.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore multiporta
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8.1, 10
Mac OS® da 10.11 a 10.14
Chrome OS™

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHPD
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

Dock Portatile | Mac & Windows® | GbE | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0

Consente di trasformare un laptop in una workstation compatta ovunque, aggiungendo video, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C (5 Gbps)

€ 102,99 IVA esclusa
€ 125,65 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery
CDP2VGAUACP
Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery

Consente di connettere un computer laptop con tecnologia USB Type-C a un display VGA e a un dispositivo USB Type-A, in più alimenta e ricarica il computer laptop

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A
CDP2HDUACP
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A

Consente di collegare un laptop USB Type-C a un display HDMI e a una periferica USB Type-A, oltre ad alimentare e caricare il laptop

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0
USB3SMDOCKHV
Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0

Questa mini docking station USB 3.0 portatile consente di creare una workstation portatile utilizzando la porta USB 3.0 dell'Ultrabook™ o del laptop

€ 126,99 IVA esclusa
€ 154,93 IVA inclusa
Mini Stazione Docking USB 3.0 a HDMI e Ethernet Gigabit - USB3.0 a NIC Gbe/HDMI e Ethernet 2 in 1
USB31GEHD
Mini Stazione Docking USB 3.0 a HDMI e Ethernet Gigabit - USB3.0 a NIC Gbe/HDMI e Ethernet 2 in 1

Permette di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 e un'uscita HDMI al laptop con numero limitato di porte, tramite una singola porta USB 3.0

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa

Accessori