StarTech.com

Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery

Consente di connettere un computer laptop con tecnologia USB Type-C a un display VGA e a un dispositivo USB Type-A, in più alimenta e ricarica il computer laptop

ID prodotto: CDP2VGAUACP

  • Add a VGA port (2048 x 1280p 60Hz) and a USB-A port to your USB-C equipped laptop, MacBook or Chromebook
  • Utilizzando questo adattatore multiporta e un adattatore di alimentazione USB Type-C, è possibile alimentare il computer laptop con la tecnologia Power Delivery a 60 W
  • Permette di collegare un dispositivo USB 3.0 Type-A, come un'unità flash o un mouse, al computer laptop Windows o MacBook Pro
Ulteriori Informazioni
  • Rugged design for durability, lightweight and compact for portability and convenience
  • Supports USB-C DP Alt Mode and is Thunderbolt 3 compatible
€ 61,99 EUR IVA esclusa
€ 75,63 EUR IVA inclusa

Panoramica

Adattatore universale multifunzione che consente di estendere la connettività di un computer laptop o di un MacBook grazie alla tecnologia USB-C™. Il computer laptop può essere collegato a un display VGA e contemporaneamente a un dispositivo USB 3.0 tradizionale. Se utilizzato insieme all'adattatore di alimentazione del computer laptop, l'adattatore multiporta funge da fonte di alimentazione per ricaricare e mantenere il livello di carica della batteria del computer laptop.

Design robusto pensato per i viaggi

Questo adattatore USB-C compatto è un accessorio indispensabile per quasi tutti i modelli di MacBook, Chromebook™ o computer laptop con tecnologia USB-C. Estremamente portatile, è dotato di un design leggero a ingombro ridotto e può essere riposto comodamente nella custodia per il trasporto o nella borsa del computer laptop.

La robustezza dell'adattatore multifunzione risponde ai requisiti più esigenti di chi è sempre in viaggio. In qualsiasi momento ce ne fosse bisogno, l'adattatore è con te, pronto per l'uso.

Ampliamento delle funzionalità del display

L'adattatore combinato può essere collegato a un proiettore o a un display VGA per dare vita a una workstation con doppio schermo, ossia il display del computer laptop e il proiettore o il display esterno supplementare. Impiegando un altro display è possibile svolgere più attività contemporaneamente con maggiore efficienza, aumentando la produttività.

Questo adattatore si rivela perciò un accessorio indispensabile per molteplici attività, sia che si debba esporre una presentazione in una sala riunioni o si intenda aggiungere un display a una stazione di lavoro basata su un computer laptop.

Ricarica del computer laptop

Il supporto per l'alimentazione tramite USB permette di alimentare e caricare il computer laptop in uso tramite la porta USB Type-C™ dell'adattatore. Basta collegare quest'ultimo alla porta USB-C del computer laptop e quindi collegare l'adattatore di alimentazione del computer all'adattatore multifunzione.

L'impiego di un solo adattatore di alimentazione per il computer laptop e l'adattatore stesso permette di viaggiare più comodi e leggeri e di tenere più ordinati i cavi nell'area di lavoro.

Supporto universale

A differenza di altri adattatori proprietari per computer laptop, compatibili solo con specifici modelli di computer laptop, questo adattatore universale funziona con i prodotti di vari marchi. Per diventare subito operativi basta stabilire una connessione tramite una porta USB-C in grado di supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e l'alimentazione tramite USB. Il supporto universale rende questo adattatore compatibile con diversi tipi di computer laptop, oggi come in futuro. In più funziona con le porte Thunderbolt™ 3.

Compatibile con i dispositivi USB meno recenti

L'adattatore multifunzione USB-C a VGA è dotato di una porta USB 3.0 retrocompatibile con i dispositivi USB meno recenti. È l'ideale per trasferire dati, eseguire sincronizzazioni o ricaricare i dispositivi mobili.

Il prodotto CDP2VGAUACP è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: questo adattatore funziona con dispositivi dotati di tecnologia USB-C in grado di supportare il video.

Applicazioni

Connect to almost any VGA monitor, TV, or projector while travelling

Ideal for Bring Your Own Device (BYOD) and Choose Your Own Device (CYOD) office applications

Use with the latest USB-C equipped laptops and Windows® based tablets, as well as the Apple MacBook, and Google Chromebook™

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 1
ID chipset VIA/VLI - VL100
VIA/VLI - VL210
NXP - PTN3355
Porta(e) di ricarica rapida No
Standard del settore USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K No
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
Risoluzioni analogiche massime 2048 x 1280p @ 60Hz
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell’alimentazione USB.
L'adattatore consente di collegare una porta USB-C di un laptop host che non supporta la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0. Tuttavia, in questa configurazione, collegando un alimentatore all’adattatore multifunzione, l'alimentazione non verrà trasferita al laptop host.
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Un computer laptop host con una porta USB-C disponibile. Per poter usufruire di tutte le funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del computer host deve supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e l'alimentazione tramite USB 2.0.
Nell'adattatore multifunzione non è incluso un adattatore di alimentazione USB-C.
Facoltativo. L'adattatore multifunzione può essere utilizzato con un adattatore di alimentazione USB-C separato (ad esempio, quello con tecnologia USB-C del computer laptop in uso).
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Power Delivery 60W
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5~90% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 140 mm [5.5 in]
Lunghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Peso prodotto 39 g [1.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 109 g [3.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore multifunzione USB-C a VGA

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0

Consente di trasformare un laptop in una workstation compatta ovunque, aggiungendo video, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C (5 Gbps)

€ 102,99 IVA esclusa
€ 125,65 IVA inclusa
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A
CDP2HDUACP
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A

Consente di collegare un laptop USB Type-C a un display HDMI e a una periferica USB Type-A, oltre ad alimentare e caricare il laptop

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHPD
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

Dock Portatile | Mac & Windows® | GbE | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Lettore Schede SD - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
Adattatore Multiporta USB-C - Lettore Schede SD - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Aggiunge maggiore connettività al proprio MacBook o a un altro laptop USB-C, con il video 4K, Gigabit Ethernet, due porte USB 3.0 e un lettore di schede SD, e inoltre alimenta e ricarica il computer laptop mentre si lavora

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento
DKT30CHVW
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento

Il computer laptop diventa una workstation compatta in qualsiasi luogo grazie all'aggiunta di video 4K, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C™ (5 Gbps)

€ 111,99 IVA esclusa
€ 136,63 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A
DKT30CHD
Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A

Consente di aggiungere porte HDMI, Gigabit Ethernet, USB-A e USB-C (5 Gbps) al computer laptop attraverso un singolo cavo USB Type-C™

€ 104,99 IVA esclusa
€ 128,09 IVA inclusa
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Consente di ricaricare il laptop tramite USB-C e di creare una workstation ovunque ci si trovi, con uscita video DVI, Gigabit Ethernet e una porta USB-A

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento
DKT30CHVW
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento

Il computer laptop diventa una workstation compatta in qualsiasi luogo grazie all'aggiunta di video 4K, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C™ (5 Gbps)

€ 111,99 IVA esclusa
€ 136,63 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento
DKT30CHPDW
Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento

Permette di alimentare e ricaricare il laptop tramite USB Type-C (5 Gbps) e di creare una workstation ovunque, con l’aggiunta di video 4K, GbE e due porte USB 3.0

€ 113,99 IVA esclusa
€ 139,07 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco
CDP2HDUACPW
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco

Adattatore Video USB-C | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Docking Station USB-C con uscita doppia MST - 4x porte USB 3.0
MST30C2DPPD
Docking Station USB-C con uscita doppia MST - 4x porte USB 3.0

Replicatore di porte USB Tipo-C (5 Gbps) | Windows | PD a 60W | Cavo HDMI | 4K

€ 280,99 IVA esclusa
€ 342,81 IVA inclusa

Accessori