StarTech.com

Adattatore Multi-porta USB-C con HDMI e VGA per portatili - 3x USB 3.0 - Lettore Schede SD - PD 3.0 - Cavo integrato

Aggiunta di un'uscita video, tre porte USB 3.0, lettori per schede SD/micro SD e una porta GbE al computer laptop tramite una singola porta USB-C

ID prodotto: DKT30CHVSCPD

  • Connettività del computer laptop MacBook Pro o Windows USB-C estesa grazie al collegamento a HDMI 4K o VGA
  • L'adattatore e il computer laptop possono essere alimentati contemporaneamente grazie all'adattatore di alimentazione USB-C del computer laptop (supporta la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0)
  • Possibilità di utilizzare i lettori per schede SD e microSD contemporaneamente
Ulteriori Informazioni
  • Possibilità di utilizzare una qualsiasi delle tre porte USB 3.0 per la ricarica rapida del telefono o tablet o per collegare le periferiche
  • Garanzia di un accesso sicuro alla rete cablata tramite la porta Gigabit Ethernet RJ45
€ 151,99 EUR IVA esclusa
€ 185,43 EUR IVA inclusa

Panoramica

Trasformazione del computer laptop dotato di USB-C™ in una workstation mobile. Questo elegante e compatto adattatore multiporta USB-C semplifica il collegamento del laptop Windows o MacBook Pro a un monitor HDMI o VGA. Maggiore potenza alla giornata di lavoro, grazie a tre porte USB 3.0 (Type-A) con supporto di Fast-Charge, slot per schede SD™ e microSD™ e una porta Gigabit Ethernet.

Collegamento a un monitor esterno

L'adattatore multiporta universale USB Type C™ (compatibile con porta Thunderbolt 3) offre una maggiore produttività in sala riunioni o in classe. Collegamento del computer laptop a un monitor esterno:

  • HDMI 4K (3840 x 2160p a 30 Hz) o VGA (1920 x 1200 a 60 Hz)

Per caricare il computer laptop e le periferiche

Con il supporto per la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0 (fino a 85 W), l'adattatore multiporta USB-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e di alimentare le periferiche allo stesso tempo. PD 3.0 offre la funzionalità Fast Role Swap per evitare interruzioni dei dati USB quando si commutano le fonti di alimentazione (alimentazione bus e adattatore di alimentazione USB-C).

Collegamento dei dispositivi USB

Possibilità di collegare i dispositivi USB tramite le tre porte USB 3.0 Type-A. Ogni porta USB consente sincronizzazione e ricarica rapida, per assicurare che tablet e smartphone siano sempre carichi e pronti per essere usati. Ciascuna porta offre 7,5 W di potenza di carica, con un totale combinato di 10 W con tutte e tre le porte in uso.

Accesso alle schede SD/microSD

Possibilità di accedere agli slot SD e microSD nello stesso tempo e spostare facilmente i dati da una scheda all'altra.

Portabilità semplificata

Per uso mobile, l'adattatore USB-C è leggero e alimentato tramite bus, con un cavo USB-C avvolgibile.

Il prodotto DKT30CHVSCPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

 

Applicazioni

Creazione di una workstation mobile, collegata a un monitor HDMI o VGA

Riproduzione di presentazioni semplificata grazie al collegamento a un monitor HDMI in sala riunioni o in classe

Connessione a Internet Gigabit dove il Wi-Fi® non è disponibile

Ideale per lavorare con i supporti flash SD e microSD utilizzati nelle fotocamere e negli smartphone

Dimensioni compatte con porte essenziali per spazi di lavoro temporanei o ridotti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 1
ID chipset VIA/VLI - VL102
VIA/VLI - VL817
Parade - PS8338B
Parade - PS176
Analogix - ANX9833
ALCOR MICRO - AU84612
Realtek - RTL8153
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200p @ 60Hz (VGA)
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160p (HDMI) a 30 Hz
Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 2560 x 1600p e 2560 x 1440p
Specifiche audio La porta HDMI supporta l'uscita audio
Specifiche generali Con il supporto per la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0, l'adattatore multiporta alimenta e ricarica il laptop e alimenta le periferiche allo stesso tempo, fornendo fino a 85 W di potenza di ricarica quando si utilizza un adattatore di alimentazione da 100 W. La potenza di ricarica sarà inferiore quando si utilizza un adattatore di alimentazione a wattaggio inferiore.
Supporta la funzionalità Fast Role Swap di PD 3.0, per assicurare che i dispositivi collegati non vengano disconnessi quando l'alimentatore è scollegato dall'adattatore multiporta.
Ogni porta USB 3.0 fornisce fino a 7,5 W di potenza di carica, con un totale combinato di 10 W quando tutte e 3 le porte sono in uso. La carica erogata dipende dal numero di dispositivi collegati e dalla quantità di corrente assorbita da ciascuno di essi.
Ciascuna delle tre porte USB 3.0 (Type-A) è anche una porta per la sincronizzazione e la ricarica rapida per caricare il tablet o lo smartphone. È possibile utilizzare una sola porta di ricarica rapida per volta.
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
3 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - SD / MMC Femmina
1 - microSD Femmina
1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® da 10.11 a 10.14
> Chrome OS™
Note/requisiti speciali
Nota Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer host supporti il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0.
L'adattatore può essere collegato a una porta USB-C del computer laptop host che non supporta la tecnologia USB Power Delivery 3.0. Tuttavia, se la porta USB-C del computer laptop supporta la tecnologia USB Power Delivery 2.0, supporterà ancora il pass-through PD, ma non la funzionalità Fast Role Swap. Se la porta USB-C del computer laptop non supporta la tecnologia Power Delivery, non supporterà nemmeno il pass-through PD.
Per ottenere una risoluzione 3840K x 2160p è richiesto un display 4K (detto anche 4K x 2K).
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. L'adattatore USB-C supporta la tecnologia USB Power Delivery 3.0 per fornire fino a 85 W di potenza di ricarica, quando si utilizza un adattatore di alimentazione da 100 W. La potenza di ricarica sarà inferiore quando si utilizza un adattatore di alimentazione a wattaggio inferiore.
Requisiti di sistema e cavi Un computer laptop host con una porta USB-C disponibile. Per poter usufruire di tutte le funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del computer host deve supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode) e la tecnologia USB Power Delivery USB 3.0
Adattatore di alimentazione USB-C (ad esempio l'adattatore di alimentazione basato su USB-C del computer laptop)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~90% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Lunghezza cavo 118 mm [4.6 in]
Lunghezza prodotto 122 mm [4.8 in]
Peso prodotto 89 g [3.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 166 g [5.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore multiporta
1 - Manuale utente

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® da 10.11 a 10.14
> Chrome OS™

Certificazioni