StarTech.com

Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento

Il computer laptop diventa una workstation compatta in qualsiasi luogo grazie all'aggiunta di video 4K, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C™ (5 Gbps)

ID prodotto: DKT30CHVW

  • Connettività estesa del MacBook Pro, Chromebook, Dell XPS o altro computer laptop con tecnologia USB-C
  • L'adattatore multiporta 4 in 1 fornisce uscita video HDMI Ultra HD 4K (3840x2160p) o VGA, una porta USB 3.0 e una porta Gigabit Ethernet
  • Alloggiamento elegante, compatto e resistente per la massima portabilità, con elegante finitura in bianco e argento
Ulteriori Informazioni
  • Una porta USB 3.0 Type-A aggiuntiva consente di connettere i dispositivi USB esistenti (retrocompatibili con dispositivi USB 2.0 e 1.x)
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
  • Porta Gigabit Ethernet RJ45 con supporto di Wake-on-LAN (WOL), frame jumbo, tagging delle reti VLAN ed Energy-Efficient Ethernet
  • Semplice configurazione con supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi Windows® e Mac (funziona anche con Google Chrome OS™)
€ 111,99 EUR IVA esclusa
€ 136,63 EUR IVA inclusa

Panoramica

Connettività estesa dei computer laptop con tecnologia USB-C™. Questo adattatore USB-C multiporta consente di trasformare il computer laptop in una potente workstation, praticamente in ogni luogo, eliminando la seccatura di portare con sé e collegare diversi adattatori. Questo adattatore 4-in-1 consente di aggiungere uscita video HDMI® Ultra HD 4K o VGA, una porta USB 3.0 Type-A e una porta Gigabit Ethernet tramite la porta USB-C del computer laptop.

È l'accessorio da viaggio ideale per il MacBook Pro, Chromebook™, Dell XPS o un altro computer laptop con tecnologia USB Type-C™ e fornisce le uscite video più comuni oltre ad altre opzioni essenziali per le porte. Ha un design elegante con finiture in bianco e argento per abbinarsi perfettamente al computer laptop in uso ed è compatibile con la porta Thunderbolt™ 3.

Una potente workstation con uscita video 4K

L'adattatore multiporta espande la connettività dei computer laptop con numero limitato di porte, consentendo di collegare più dispositivi contemporaneamente. Abbinato al display del computer laptop, questo versatile adattatore multiporta USB-C consente di creare facilmente una potente workstation.

L'adattatore multiporta USB-C dispone di porte HDMI (con audio) e VGA, in modo da poter collegare facilmente un monitor HDMI 4K o un monitor VGA a definizione standard. È possibile collegare un monitor ad alta risoluzione per tenere presentazioni coinvolgenti in sale riunioni, classi e sale conferenze. Quando si viaggia, è possibile utilizzare un televisore dotato di porta HDMI in una stanza d'hotel come display esterno. L'uscita video VGA consente di collegare facilmente sistemi di proiezione o monitor VGA di precedente generazione quando serve.

Connettività di rete affidabile

La porta Gigabit Ethernet garantisce un affidabile accesso alla rete cablata, ideale per ambienti con accesso Wi-Fi limitato.

Progettato per una portabilità semplificata

Questo adattatore multiporta compatto è alimentato tramite USB, così non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione separato. Fornisce uscita video HDMI e VGA, assicurando la flessibilità di adattarsi a configurazioni della sala riunioni più e meno recenti secondo le necessità. L'adattatore dispone inoltre di un cavo USB-C integrato che fornisce connettività di rete, oltre a una porta USB Type-A per la massima versatilità durante gli spostamenti.

Il prodotto DKT30CHVW è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: 

  • Per i sistemi host MacBook che utilizzano macOS 10.12, è richiesta la versione 10.12.6 o successiva per supportare questo prodotto.

  • il laptop host dotato di USB-C deve supportare i video (DP Alt Mode) per funzionare con questo adattatore. L'adattatore non supporta la fornitura di alimentazione tramite USB.

Applicazioni

L'adattatore portatile, in bianco e argento, è l'accessorio perfetto per il MacBook Pro, Chromebook o un altro computer laptop con tecnologia USB-C, e offre video 4K, VGA, GbE e una porta USB 3.0 Type-A.

Consente il collegamento del laptop al proiettore e la visualizzazione di contenuti multimediali nell'ambiente domestico o di presentazioni coinvolgenti nelle sale riunioni e in aula

Consente l'utilizzo di un televisore dotato di porta HDMI in una camera d’hotel, come display esterno quando si è in viaggio

Adattatore compatto integrabile in spazi di lavoro ridotti in contesti di ufficio e home office

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 1
ID chipset Cypress - CYPD2122
Cypress - CYUSB3314
STMicroelectronics - STDP2650
Chrontel - CH7517
ASIX - AX88179
Porta(e) di ricarica rapida No
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni analogiche massime 2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160p - 30Hz (HDMI)
Specifiche audio Uscita HDMI con audio surround 7.1
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS da 10.10 a 10.14
Chrome OS™
Note/requisiti speciali
Nota Per i sistemi host MacBook che utilizzano macOS 10.12, è richiesta la versione 10.12.6 o successiva per supportare questo prodotto.
Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. È necessario verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt Mode.
È possibile utilizzare una sola uscita video alla volta (HDMI o VGA). Se sono collegati due display, ha la priorità la porta HDMI.
Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 5~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Colore Bianco e argento
Larghezza prodotto 54 mm [2.1 in]
Lunghezza cavo 105 mm [4.1 in]
Lunghezza prodotto 114 mm [4.5 in]
Peso prodotto 72 g [2.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 152 g [5.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Multifunzione USB-C per laptop
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS da 10.10 a 10.14
Chrome OS™

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Consente di ricaricare il laptop tramite USB-C e di creare una workstation ovunque ci si trovi, con uscita video DVI, Gigabit Ethernet e una porta USB-A

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery
CDP2VGAUACP
Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery

Consente di connettere un computer laptop con tecnologia USB Type-C a un display VGA e a un dispositivo USB Type-A, in più alimenta e ricarica il computer laptop

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0

Consente di trasformare un laptop in una workstation compatta ovunque, aggiungendo video, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C (5 Gbps)

€ 102,99 IVA esclusa
€ 125,65 IVA inclusa
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHPD
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

Dock Portatile | Mac & Windows® | GbE | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento
DKT30CHPDW
Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento

Permette di alimentare e ricaricare il laptop tramite USB Type-C (5 Gbps) e di creare una workstation ovunque, con l’aggiunta di video 4K, GbE e due porte USB 3.0

€ 113,99 IVA esclusa
€ 139,07 IVA inclusa
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A
CDP2HDUACP
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A

Consente di collegare un laptop USB Type-C a un display HDMI e a una periferica USB Type-A, oltre ad alimentare e caricare il laptop

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco
CDP2HDUACPW
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco

Adattatore Video USB-C | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A
DKT30CHD
Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A

Consente di aggiungere porte HDMI, Gigabit Ethernet, USB-A e USB-C (5 Gbps) al computer laptop attraverso un singolo cavo USB Type-C™

€ 104,99 IVA esclusa
€ 128,09 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Lettore Schede SD - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
Adattatore Multiporta USB-C - Lettore Schede SD - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Aggiunge maggiore connettività al proprio MacBook o a un altro laptop USB-C, con il video 4K, Gigabit Ethernet, due porte USB 3.0 e un lettore di schede SD, e inoltre alimenta e ricarica il computer laptop mentre si lavora

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Docking Station USB-C con uscita doppia MST - 4x porte USB 3.0
MST30C2DPPD
Docking Station USB-C con uscita doppia MST - 4x porte USB 3.0

Replicatore di porte USB Tipo-C (5 Gbps) | Windows | PD a 60W | Cavo HDMI | 4K

€ 215,99 IVA esclusa
€ 263,51 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA
CDPVGDVHDBP
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA

Adattatore da viaggio USB-C™ Tipo-C a VGA DVI o HDMI | Garanzia da 3 anni

€ 76,99 IVA esclusa
€ 93,93 IVA inclusa
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 106,99 IVA esclusa
€ 130,53 IVA inclusa

Accessori