StarTech.com

Adattatore Multiporta USB-C per Portatili - 4k HDMI - GbE - USB Tipo C - USB-A

Consente di aggiungere porte HDMI, Gigabit Ethernet, USB-A e USB-C (5 Gbps) al computer laptop attraverso un singolo cavo USB Type-C™

ID prodotto: DKT30CHD

  • Consente di aggiungere porte HDMI 4K, USB-C e Gigabit Ethernet a un computer laptop Windows o MacBook compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3
  • Facile collegamento di un display Ultra HD 4K esterno (4096x2160p a 24 Hz o 3860x2160p a 30 Hz)
  • Collegamento delle periferiche tramite la porta USB-A (retrocompatibile con USB 2.0 e 1.x) e la porta USB-C
Ulteriori Informazioni
  • Connessioni di rete affidabili e veloci attraverso la porta Gigabit Ethernet (RJ45), l'ideale per gli ambienti con accesso Wi-Fi limitato
  • Alimentato dal bus, supporta USB 3.0 (fino a 5 Gbps)
€ 104,99 EUR IVA esclusa
€ 128,09 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore multiporta USB-C con HDMI combina le funzionalità di tre adattatori a funzione singola, ovvero di un adattatore video USB-C, un adattatore USB-C a USB 3.0 e un adattatore Gigabit Ethernet, in una docking station portatile per computer laptop. Con un singolo cavo, è possibile collegare un display HDMI 4K e due dispositivi USB 3.0 (1 USB-A, 1 USB-C) e accedere alla rete ad alta velocità.

L'adattatore USB Type-C è compatibile con le porte Thunderbolt 3.

Aggiunta di un monitor UHD 4K

Dotato di uscita HDMI, questo adattatore multiporta USB-C consente di espandere con facilità l'area di lavoro virtuale con un monitor HDMI 4K esterno. Supporta risoluzioni fino a 4096x2160p (24 Hz) o 3840x2160p (30 Hz), nonché funzionalità audio.

Accesso affidabile alla rete

L'adattatore multiporta USB-C garantisce una connessione affidabile alla rete cablata grazie a una porta Gigabit Ethernet, ideale per gli ambienti con accesso Wi-Fi® limitato, come aule, uffici e hotel.

Connessione dei dispositivi USB con estrema facilità

Grazie alle due porte USB 3.0 (1 USB-A, 1 USB-C), è possibile accedere ai dispositivi USB Type-A tradizionali, ma anche ai più recenti dispositivi USB-C che si aggiungeranno in futuro. 

Produttività ovunque

Grazie al design compatto e alle prestazioni con alimentazione tramite bus, questo adattatore multiporta può essere portato ovunque insieme al computer laptop. Dispone di un cavo USB-C già collegato, il che significa un cavo in meno da portare con sé durante gli spostamenti.

Il vantaggio di StarTech.com per le docking station

  • Massima compatibilità: StarTech.com dispone di una docking station che si adatta a ogni sistema operativo, marca di computer laptop ed esigenza di connettività
  • Maggiore produttività in tempi più veloci: la possibilità di utilizzare più porte e più display eleva al massimo la connettività e la produttività dell'utente finale

  • Installazione rapida: nessun problema di implementazione, causa di inutili perdite di tempo e frustrazioni per gli utenti finali

  • Qualità di livello IT: prodotti universalmente riconosciuti dai professionisti IT per i rigorosi test interni, la solida conformità agli standard e il supporto tecnico a vita

Il prodotto DKT30CHD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.


Nota: questo adattatore funziona solo con computer laptop host dotati di tecnologia USB-C che supportano il formato video (DisplayPort Alternate Mode). L'adattatore non supporta la tecnologia USB Power Delivery.

Applicazioni

Ideale per l'utilizzo in viaggio

Integrabile in spazi di lavoro ridotti in contesti di ufficio e home office

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 1
ID chipset Genesys Logic - GL3523
Realtek - RTL8153
Parade - PS176
Porta(e) di ricarica rapida No
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime 4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS da 10.10 a 10.14
Chrome OS™
Note/requisiti speciali
Nota Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. È necessario verificare che la porta USB-C del laptop supporti DP Alt Mode.
Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Il connettore USB Type-C (femmina) è solo per dati.
Requisiti di sistema e cavi Laptop host con una porta USB-C disponibile (per assicurare la piena funzionalità, la porta USB-C del laptop deve supportare DP Alt Mode).
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5~90% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 62 mm [2.4 in]
Lunghezza cavo 340 mm [13.4 in]
Lunghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Peso prodotto 52 g [1.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore multiporta usb-c
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS da 10.10 a 10.14
Chrome OS™

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0

Consente di trasformare un laptop in una workstation compatta ovunque, aggiungendo video, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C (5 Gbps)

€ 102,99 IVA esclusa
€ 125,65 IVA inclusa
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0
DKT30CDVPD
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - Power Delivery - DVI - GbE - USB 3.0

Consente di ricaricare il laptop tramite USB-C e di creare una workstation ovunque ci si trovi, con uscita video DVI, Gigabit Ethernet e una porta USB-A

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery
CDP2VGAUACP
Adattatore Multifunzione USB-C a VGA con porta USB-A e Power Delivery

Consente di connettere un computer laptop con tecnologia USB Type-C a un display VGA e a un dispositivo USB Type-A, in più alimenta e ricarica il computer laptop

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento
DKT30CHVW
Adattatore Multiporta per Portatili USB-C - HDMI 4K o VGA - GbE - USB 3.0 - Bianco e Argento

Il computer laptop diventa una workstation compatta in qualsiasi luogo grazie all'aggiunta di video 4K, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C™ (5 Gbps)

€ 111,99 IVA esclusa
€ 136,63 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento
DKT30CHPDW
Adattatore Multifunzione USB-C per portatili - Power Delivery - 4K HDMI - Gbe - USB 3.0 - Bianco e Argento

Permette di alimentare e ricaricare il laptop tramite USB Type-C (5 Gbps) e di creare una workstation ovunque, con l’aggiunta di video 4K, GbE e due porte USB 3.0

€ 113,99 IVA esclusa
€ 139,07 IVA inclusa
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A
CDP2HDUACP
Adattatore multifunzione USB-C a HDMI 4K con fornitura di alimentazione e porta USB-A

Consente di collegare un laptop USB Type-C a un display HDMI e a una periferica USB Type-A, oltre ad alimentare e caricare il laptop

€ 69,99 IVA esclusa
€ 85,39 IVA inclusa
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco
CDP2HDUACPW
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco

Adattatore Video USB-C | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHPD
Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

Dock Portatile | Mac & Windows® | GbE | Compatibile Thunderbolt™ 3

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Lettore Schede SD - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0
DKT30CSDHPD
Adattatore Multiporta USB-C - Lettore Schede SD - Power Delivery - 4K HDMI - GbE - 2x USB 3.0

Aggiunge maggiore connettività al proprio MacBook o a un altro laptop USB-C, con il video 4K, Gigabit Ethernet, due porte USB 3.0 e un lettore di schede SD, e inoltre alimenta e ricarica il computer laptop mentre si lavora

€ 121,99 IVA esclusa
€ 148,83 IVA inclusa
Docking Station USB-C con uscita doppia MST - 4x porte USB 3.0
MST30C2DPPD
Docking Station USB-C con uscita doppia MST - 4x porte USB 3.0

Replicatore di porte USB Tipo-C (5 Gbps) | Windows | PD a 60W | Cavo HDMI | 4K

€ 215,99 IVA esclusa
€ 263,51 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA
CDPVGDVHDBP
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA

Adattatore da viaggio USB-C™ Tipo-C a VGA DVI o HDMI | Garanzia da 3 anni

€ 76,99 IVA esclusa
€ 93,93 IVA inclusa
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 106,99 IVA esclusa
€ 130,53 IVA inclusa

Accessori