Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Docking Station per Laptop HDMI e DVI Dual-Monitor per Portatili - Supporto singolo 4K

ID prodotto: USB3SMDOCK4K

L’uso di questo dock compatto, che occupa uno spazio minimo sulla scrivania, permette di espandere il laptop in una workstation di dimensioni complete per più periferiche

Caratteristiche
  • Consente di lavorare con più rapidità e di creare una workstation a doppio monitor — collegandosi facilmente con display doppi HDMI e DVI con risoluzione massima 2048 x 1152p su ogni display

  • Permette di collegare più periferiche — il dock è dotato di quattro porte USB 3.0, incluse due porte di ricarica rapida e sincronizzazione sempre attive

  • Consente di espandere la connettività del laptop anche in un’area ristretta, con alloggiamento a ingombro ridotto che occupa uno spazio minimo

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Due porte USB 3.0 standard e due porte di facile accesso per la ricarica rapida, conformi alla specifica di ricarica delle batterie USB 1.2

  • Compatibilità universale: funziona praticamente con tutti i marchi di computer laptop dotati di tecnologia USB 3.0

  • Uscita doppio video HDMI e DVI

  • Porta per cuffie TRRS a 4 posizioni 3,5 mm di facile accesso (audio più microfono)

  • Porta RJ45 Gigabit Ethernet con supporto di Wake-on-LAN (WOL)

  • Le porte USB supportano il protocollo UASP (USB Attached SCSI Protocol)

  • Finitura sabbiata in colore argento opaco, con rivestimento laterale nero, che si abbina a MacBook o Ultrabook

  • Comprende il cavo host USB 3.0

  • Supporta i sistemi operativi Windows, Mac e Chrome

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 239,99 EUR IVA esclusa
€ 287,99 IVA inclusa

ID: USB3SMDOCK4K

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa compatta docking station a doppio monitor per laptop ha un design esclusivo, con un innovativo layout verticale delle porte e un alloggiamento a ingombro ridotto. Occupando una superficie minore rispetto ai dock per laptop tradizionali, questa elegante docking station si integra facilmente in aree che dispongono di spazio sulla scrivania limitato, risultando perfetta per gli spazi di lavoro condivisi.

Diagramma della docking station per laptop 4K installata in una workstation posta su una piccola scrivania e collegata a due monitor

Utilizzando un solo cavo è possibile creare una workstation di dimensioni complete con doppio display, senza sacrificare funzionalità a causa dei limiti di spazio. Ora è possibile aumentare la produttività grazie all’accesso a più display contemporaneamente. È una soluzione ideale per una vasta gamma di ambienti tradizionali e specializzati.

Consente di allestire una workstation a doppio monitor

Con la docking station è facile trasformare il laptop in una workstation a doppio display altamente produttiva, espandendo lo spazio schermo su un display HDMI® e un display DVI. Lo spazio su schermo supplementare consente di lavorare in modo più efficiente, senza la necessità di spostarsi avanti e indietro tra pagine o finestre. Inoltre, quando è combinata al display del laptop, consente di creare una workstation a triplo monitor.

Risoluzioni massime supportate*

Configurazione uscita video Risoluzione HDMI massima Risoluzione DVI massima
HDMI e DVI
(due display)
2048 x 1152p 2048 x 1152p
HDMI
(display singolo)
3840 x 2160p (4K) N/D
DVI
(display singolo)
N/D 2048 x 1152p

*Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), vengono supportate anche 2560 x 1600p e 2560 x 1440p.

Oppure consente di allestire una workstation Ultra HD 4K a display singolo

Questa docking station può inoltre rafforzare la qualità dell’immagine del display esterno e aumentare l’area di visualizzazione complessiva, risultando ideale per video editor, animatori, designer, ecc. Supporta una risoluzione 4K x 2K (3840 x 2160p - 30 Hz) su un singolo display HDMI anche se il laptop non prevede il supporto nativo di 4K, consentendo di evitare onerosi aggiornamenti dell’hardware o sostituzioni del laptop.

Con due possibilità per l’uscita video, questa docking station è un accessorio pratico per utenti in contesti aziendali o in uffici domestici, così come nelle applicazioni BYOD (Bring Your Own Device).

Docking station per laptop 4K compatta, installata in una workstation su una piccola scrivania

Consente di integrare il dock completo in piccoli spazi

Questa docking station dall’ingombro ridotto consente di risparmiare spazio sulla scrivania, senza sacrificare le porte previste in un tipico dock per laptop. A differenza di alcuni dock per laptop compatti che offrono solo la connettività di base, questo dock occupa uno spazio minimo ma fornisce comunque tutte le funzionalità di una docking station completa. Grazie alle dimensioni compatte, il dock è ideale per gli spazi di lavoro condivisi.

È possibile iniziare a lavorare più rapidamente e ridurre l’ingombro dei cavi negli spazi stretti, lasciando le periferiche sempre collegate al dock. Inoltre, la configurazione è rapida e comoda, con interruzione minima della produttività, risultando perfetta per utenti singoli o nel caso in cui più persone utilizzino la stessa workstation in momenti diversi.

Foto con la docking station compatta per laptop

Consente di collegare tutte le periferiche e ricaricare diversi dispositivi più rapidamente

La docking station per laptop USB 3.0 (noto anche come USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps) offre svariate altre connessioni, spesso assenti nei laptop dotati di un numero limitato di porte. Per facilitare il lavoro, questo dock versatile offre quattro porte USB 3.0, per collegare un numero ancora maggiore dispositivi USB.

È possibile tenere i dispositivi mobili sempre carichi e pronti per l’uso, grazie alle comode porte USB di ricarica rapida e sincronizzazione del dock sul pannello frontale. Inoltre, è possibile tenere smartphone e tablet a portata di mano, mentre le porte sempre attive sono disponibili anche quando il laptop è scollegato dalla docking station.

Diagramma della docking station per laptop 4K che esegue la ricarica rapida di un tablet

Supporto universale

A differenza di altre docking station proprietarie, compatibili solo con specifici modelli di computer laptop, questa docking station universale per computer laptop funziona con i prodotti di vari marchi. Per diventare subito operativi basta stabilire una connessione tramite la porta USB 3.0 del computer laptop. Il supporto universale rende questa docking station compatibile con diversi tipi di computer laptop, oggi come in futuro.

USB3SMDOCK4K è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 to 10.12
Chrome OS v55+

Applicazioni
  • Permette di creare un efficiente spazio di lavoro condiviso per ospiti, clienti e colleghi
  • Permette di trasformare il laptop in una workstation 4K, perfetta per il design grafico, il video editing e molto altro ancora
  • Ideale per gli utenti BYOD (Bring Your Own Device) o per le applicazioni CYOD (Choose Your Own Device), in cui le aziende offrono una selezione di laptop utilizzabili in un’unica workstation (postazioni di lavoro condivisi)
  • Perfetto per grandi fogli di calcolo, così come per programmi di codifica o di disegno (CAD)
  • La docking station per laptop universale è compatibile con la maggior parte dei laptop dotati di USB 3.0, quali Ultrabook™, Microsoft® Surface™ Pro 3, Surface™ 3, Lenovo® Yoga, MacBook e molti tablet basati su Windows
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Displays Supported 2
ID chipset DisplayLink - DL-5900 (Display, LAN, Audio)
VLI - VL812 (USB 3.0 w/ Charge)
Genesys Logic - GL3521 (USB 3.0)
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 @ 30Hz (HDMI - Single Display)

2048 x 1152 (DVI - Single Display)

2048 x 1152 and 2048 x 1152 (HDMI and DVI - Two Displays)

Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - DVI-I (29 pin) Femmina
2 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 to 10.12
Chrome OS v55+
Note/requisiti speciali
Nota Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display HDMI dotato di 4K
Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavo host USB 3.0 inclusi)
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps
Il connettore DVI-I supporta i segnali DVI-I (digitale e analogico)
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di USB con una porta USB 3.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione (blu)
1 - Connessione (verde)
1 - Attività (giallo)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 20
Corrente di uscita 4 A
Corrente ingresso 0.9 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa C
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0%~90% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Colore Silver & Black
Larghezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Lunghezza prodotto 94 mm [3.7 in]
Peso prodotto 283 g [10 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 748 g [26.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station per laptop USB 3.0
1 - Cavo host USB 3.0
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Guida di avvio rapido
Certificazioni
Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida
USB3DOCKHDPC

Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida

Consente di creare una workstation Ultra HD 4K o con doppio monitor tramite USB 3.0, anche se il laptop non prevede il supporto nativo di un’uscita ad alta risoluzione

€ 240,99 IVA esclusa
€ 289,19 IVA inclusa

Docking Station replicatore di porte per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0
USB3DDOCKFT

Docking Station replicatore di porte per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0

Permette il collegamento di due laptop a un solo dock e la condivisione di monitor, tastiera, mouse, periferiche e file fra entrambi i laptop.

€ 293,99 IVA esclusa
€ 352,79 IVA inclusa

Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0
USB3DOCKH2DP

Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0

È possibile creare una workstation Ultra HD con quattro display, aggiungendo tre monitor esterni al laptop

€ 281,99 IVA esclusa
€ 338,39 IVA inclusa

Docking Station DisplayPort per Portatili Universale DP - USB 3.0 ULTRA HD 4K
USB3VDOCK4DP

Docking Station DisplayPort per Portatili Universale DP - USB 3.0 ULTRA HD 4K

Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso 4K in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato

€ 186,99 IVA esclusa
€ 224,39 IVA inclusa

Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB
TB2DOCK4KDHC

Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB

Consente di trasformare un MacBook o un laptop in una potente workstation Ultra HD 4K o in una postazione di lavoro condivisa utilizzando un unico cavo Thunderbolt

€ 334,99 IVA esclusa
€ 401,99 IVA inclusa

Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA
USB3SDOCKDD

Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA

Consente di trasformare il MacBook, Ultrabook o laptop in una potente workstation da ufficio o in una postazione di lavoro condivisa utilizzando un unico cavo USB 3.0

€ 217,99 IVA esclusa
€ 261,59 IVA inclusa

Docking Station universale con video HDMI USB 3.0 per Portatili
USB3VDOCKH

Docking Station universale con video HDMI USB 3.0 per Portatili

Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato

€ 155,99 IVA esclusa
€ 187,19 IVA inclusa

Docking Station universale video DVI a USB 3.0 per Portatili
USB3VDOCKD

Docking Station universale video DVI a USB 3.0 per Portatili

Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato

€ 132,99 IVA esclusa
€ 159,59 IVA inclusa

Box esterni per unità disco (3)

Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5
S3520WU33ER

Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5" USB 3.0 eSATA con UASP e ventola - Bianco

Consente di creare un doppio array RAID HDD SATA esterno da 3,5" collegato tramite USB 3.0 con UASP oppure eSATA

€ 105,99 IVA esclusa
€ 127,19 IVA inclusa

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA da 3,5
SAT3510BU3

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA da 3,5" con ventola

Consente il salvataggio e il trasferimento dati ad elevata velocità grazie alla connessione USB 3.0 SuperSpeed

€ 61,99 IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5
S251SMU33EP

Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5" con UASP - HDD / SSD

Trasforma un HDD/SSD SATA da 2,5" in un disco rigido esterno che può essere collegato al computer con eSATAp a 6 Gbps oppure USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

€ 46,99 IVA esclusa
€ 56,39 IVA inclusa

Cavi e adattatori micro USB (2)

Cavo micro USB bianco 0,5 m - A a Micro B
USBPAUB50CMW

Cavo micro USB bianco 0,5 m - A a Micro B

Questo leggero cavo di colore bianco permette di caricare o sincronizzare i dispositivi portatili Micro USB 2.0 a distanze minori

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m - Blu
USBAUB1MBL

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m - Blu

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

Cavi USB-C (1)

Adattatore USB-A a USB-C USB 3.1
USB31CAADP

Adattatore USB-A a USB-C USB 3.1

Questo resistente adattatore consente di collegare un dispositivo USB Type-C a un dispositivo USB Type-A

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,39 IVA inclusa

Adattatori video (1)

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F
HDMIDVIMF

Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - M/F

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Cavi e adattatori audio (1)

Cavo Sdoppiatore per Cuffie 3.5mm - Adattatore per Auricolare da 3.5mm Maschio a 2 Femmine
MUYHSMFF

Cavo Sdoppiatore per Cuffie 3.5mm - Adattatore per Auricolare da 3.5mm Maschio a 2 Femmine

Trasforma una porta di uscita audio da 3,5 mm in due porte distinte: una porta per jack auricolari da 3,5 mm e una porta per il microfono da 3,5 mm

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.