Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Docking Station USB-C per doppio Monitor Windows - MST - Power Delivery 60W - 4K - Adattatore HDMI a DVI

ID prodotto: MST30C2HHPDU

In arrivo

Consente di creare una workstation con due monitor, connettività GbE, e cinque porte USB 3.0, basata sulla tecnologia MST, nonché di alimentare e ricaricare il computer laptop senza la necessità di configurare driver

Caratteristiche
  • Consente di collegare due display attraverso la porta USB-C del laptop Windows, con il supporto della tecnologia MST

  • Supporta due monitor HDMI/DVI, un singolo monitor HDMI/DVI oppure un singolo display HDMI 4K

  • Consente di alimentare e ricaricare il laptop, con USB Power Delivery 2.0 a 60 W

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Non richiede il download di driver grazie all'installazione driver automatica per l'uso plug-and-play

  • Include due adattatori HDMI a DVI per ulteriori possibilità di collegamento di monitor esterni

  • Consente il collegamento delle periferiche mediante 5 porte USB 3.0 (5 Gbps), di cui 1 USB-C e 4 USB-A (3 standard, 1 per la sincronizzazione e la ricarica veloce)

  • La porta host USB-C fornisce alimentazione, video (DP alt mode) e connettività dati a un laptop

  • Compatibilità universale: funziona praticamente con tutti i laptop basati su Windows dotati di tecnologia USB-C (la porta USB-C deve supportare il formato video DisplayPort Alternate Mode, nonché la tecnologia USB Power Delivery per ricaricare il laptop)

  • Compatibile con la porta Thunderbolt™ 3 (laptop Windows)

  • La porta Gigabit Ethernet RJ45 offre la possibilità di aggiungere una connessione di rete cablata alla workstation

  • Porta per cuffie di facile accesso con mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni)

Disponibile in
€ 314,99 EUR IVA esclusa
€ 377,99 IVA inclusa

ID: MST30C2HHPDU

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa dock USB-C a due monitor dispone di tutti i collegamenti necessari per trasformare un laptop Windows® in una workstation completa, tramite un cavo USB Type-C. Con il supporto della tecnologia Multi-Stream Trasport (MST), è possibile collegare due monitor HDMI® o un singolo monitor HDMI 4K.

Uscita video per due monitor

Con il supporto della tecnologia MST, questa docking station Windows consente di creare una configurazione a due monitor e include due adattatori HDMI a DVI per una maggiore flessibilità nelle connessioni dei monitor. La dock consente di collegare:

  • Due display HDMI o due display DVI con risoluzione 1920x1200p a 60 Hz
  • Un display HDMI e un display DVI con risoluzione 1920x1200p a 60 Hz

Per la configurazione a due monitor, il laptop Windows deve supportare la tecnologia MST.

Collegamento di un display 4K

La dock USB-C consente di configurare un singolo monitor 4K ad alta risoluzione con il collegamento di:

  • Un display HDMI 4K con risoluzione 4096x2160 a 24 Hz o 3840x2160 a 30 Hz

Collegamento di un adattatore per alimentare la dock e il laptop

La dock alimenta e ricarica il laptop e le periferiche, con il supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0 a 60 W. Con un solo adattatore di alimentazione collegato alla dock, è possibile ridurre il disordine presso la workstation.

Tutte le connessioni che occorrono

Questa dock dotata di funzionalità complete offre cinque porte USB 3.0 (tra cui una USB-C e una per la sincronizzazione e la ricarica veloce), una porta Gigabit Ethernet, nonché connessioni audio e per il microfono.

Configurazione semplice e veloce

La dock è facile da configurare, con installazione driver automatica. Funziona con i laptop basati su Windows grazie a una porta USB-C che supporta il formato video DisplayPort Alternate Mode e la tecnologia USB Power Delivery.

Il prodotto MST30C2HHPDU è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 7, 8, 8.1, 10

Applicazioni
  • Un accessorio indispensabile per i laptop Windows con tecnologia USB-C, ad esempio Dell™ XPS o Dell Latitude™
  • Consente di alimentare e caricare un laptop dotato di connessione USB-C utilizzando il solo alimentatore del dock
  • Ideale per impiegati, grafici, animatori, progettisti, operatori finanziari e molte altre professioni
  • Consente di creare una workstation di grandi dimensioni ideale per le postazioni di lavoro condivise
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Displays Supported 2
ID chipset VIA/VLI - VL813
MegaChips - STDP4320
Realtek - RTL8153
C-Media - CM6533
Texas Instruments - TPS65983
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore Specifica di distribuzione dell'alimentazione USB rev. 2.0
Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
DisplayPort 1.2 con MST
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200p @ 60Hz (HDMI/DVI - Dual Monitors)
4096 x 2160p @ 24Hz (HDMI - Single Monitor)
3840 x 2160p @ 30Hz (HDMI - Single Monitor)
1920 x 1200p @ 60Hz (DVI - Single Monitor)
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 2 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
2 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Note/requisiti speciali
Nota Prima di utilizzare la docking station, verificare che i driver, il firmware e il sistema operativo del laptop siano aggiornati.
Per ottenere una risoluzione 4K, è necessario un display HDMI con funzionalità 4K
Le funzionalità di uscita video dipendono dalle specifiche della scheda video e dell'hardware del laptop collegato. Alcune schede video hanno un supporto MST limitato, mentre alcuni monitor limiteranno la risoluzione disponibile.
Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del laptop sia compatibile con il formato video DisplayPort Alternate Mode e la tecnologia USB Power Delivery.
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps
Non tutte le porte USB-C Thunderbolt 3 supportano le funzionalità complete dello standard Thunderbolt 3. Verificare che la porta Thunderbolt 3 del laptop sia compatibile con la tecnologia USB Power Delivery.
I sistemi Mac OS e Chrome OS non supportano la tecnologia MST.
Per la configurazione a due monitor, il laptop Windows deve supportare la tecnologia MST
Requisiti di sistema e cavi Un laptop basato su Windows con una porta USB-C disponibile. Per usufruire di tutte le funzionalità dell'adattatore, la porta USB-C del computer host deve supportare la tecnologia USB Power Delivery 2.0 e il formato video DisplayPort Alternate Mode.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 100 W
Corrente di uscita 5 A
Corrente ingresso 2 A
Power Delivery 60W
Tensione di uscita 20V DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 5%~95% RH (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 28 mm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 220 mm [8.7 in]
Peso prodotto 133 g [4.7 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.6 kg [3.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station
1 - Cavo USB-C a USB-C
2 - Adattatori HDMI a DVI
1 - adattatore di alimentazione universale (UK, EU)
1 - guida di avvio rapido
Certificazioni
Docking Station USB-C a 2 uscite per Portatili - MST con Power Delivery - 4k
MST30C2DPPD

Docking Station USB-C a 2 uscite per Portatili - MST con Power Delivery - 4k

Consente di alimentare e caricare un laptop via USB Type-C (5 Gbps) e creare una workstation a doppio monitor basata su MST

€ 280,99 IVA esclusa
€ 337,19 IVA inclusa

Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHPD

Adattatore USB-C Multiporta per Portatili - Power Delivery - HDMI 4K - USB 3.0

Permette di alimentare e ricaricare il laptop tramite USB Type-C (5 Gbps) e di creare una workstation ovunque, con l’aggiunta di video 4K, GbE e due porte USB 3.0

€ 121,99 IVA esclusa
€ 146,39 IVA inclusa

Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0
DKT30CHV

Adattatore Multifunzione USB-C per Portatili - VGA o HDMI 4K - USB 3.0

Consente di trasformare un laptop in una workstation compatta ovunque, aggiungendo video, Gigabit Ethernet e una porta USB 3.0 tramite USB Type-C (5 Gbps)

€ 102,99 IVA esclusa
€ 123,59 IVA inclusa

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

Cavo DVI-D Dual Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Drivers & Downloads

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.