Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMini Docking Station USB a Doppio DisplayPort per portatili - Dual 4K 60Hz - GbE - USB 3.0
Consente di aggiungere due display Ultra HD 4K e una connettività Gigabit Ethernet per realizzare una workstation con due monitor collegati al computer laptop
ID prodotto: USBA2DPGB
- Consente di ottimizzare la produttività collegando il computer laptop a due monitor DisplayPort, con una risoluzione 4K (3840x2160) a 60 Hz in modalità estesa
- Compatibile con i computer Mac, Windows e con tutti i laptop dotati di una porta USB 3.0 (USB-A) disponibile
- Fattore di forma ridotto e compatto per l'installazione in piccoli ambienti di lavoro e per una portabilità semplificata
- Cavo collegato con una lunghezza estesa di 30 cm, per la massima flessibilità nel collocare il dispositivo sulla scrivania
- Il chipset DisplayLink-6950 offre il supporto per due display 4K a 60 Hz
- La porta Gigabit Ethernet con supporto della tecnologia Wake-on-LAN consente di aggiungere una connessione di rete cablata alla workstation
- Non richiede un adattatore di alimentazione esterno, perché è alimentata direttamente dalla porta USB del computer laptop
- Supporto per un singolo monitor DisplayPort 5K
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questa mini docking station USB a due monitor 4K DisplayPort facilita la configurazione di una workstation con prestazioni elevate, tramite il collegamento di un computer laptop MacBook o Windows® a due monitor DisplayPort e a una rete cablata Gigabit Ethernet. La dock è caratterizzata da un design compatto che la rende ideale per i professionisti aziendali in cerca di una workstation estremamente funzionale, da utilizzare quando lavorano o si spostano tra diversi uffici o quando occupano spazi di lavoro condivisi.
Produttività ottimizzata grazie a due monitor 4K
La mini docking station consente di trasformare il computer laptop in una workstation estremamente produttiva, in quando estende le funzionalità video del computer su due monitor Ultra HD 4K, anche se le uscite 4K non sono supportate in modo nativo dalla scheda video. Con l'impiego di monitor DisplayPort, la docking station USB 3.0 è in grado di riprodurre contenuti grafici 4K ad alta risoluzione con una latenza ridotta su entrambe le porte video. In più è compatibile con i computer Mac, Windows e con tutti i laptop dotati di una porta USB 3.0 (USB-A) disponibile.
Grazie al chipset DisplayLink-6950, la mini docking station supporta la tecnologia grafica DisplayLink®, che consente di utilizzare due display 4K a 60 Hz. La mini docking station a due monitor 4K consente di collegare:
- 2 display 4K con tecnologia DisplayPort e una risoluzione 4096x2160 a 60 Hz / 3840x2160 a 60 Hz
- Un singolo display 5K con una risoluzione 5120×2880 a 60Hz
La mini docking station è perfetta per i produttori, i graphic e i Web designer, gli ingegneri, gli architetti e molte altre figure professionali che lavorano con applicazioni grafiche avanzate. In modo semplice e veloce, offre la possibilità di ampliare al massimo lo spazio di lavoro su schermo del computer laptop, rendendo disponibile un totale di tre schermi incluso quello del computer.
Facile da adattare a molti spazi di lavoro
Le dimensioni compatte della mini docking station la rendono perfetta per i professionisti aziendali che lavorano in spazi angusti o in più ambienti diversi e desiderano una workstation a due monitor con prestazioni elevate.
La porta Gigabit Ethernet assicura una connessione di rete affidabile anche nei luoghi in cui il segnale Wi-Fi non è disponibile o è limitato.
Configurazione semplificata
La mini docking station è progettata per una configurazione plug-and-play intuitiva, senza l'uso di driver. Non richiede un adattatore di alimentazione esterno, perché è alimentata direttamente dalla porta USB del computer laptop.
Il prodotto USBA2DPGB è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Consente ai professionisti aziendali di risparmiare tempo quando lavorano o si spostano tra diversi uffici, oppure tra casa e ufficio
Ideale per gli spazi di lavoro temporanei o condivisi, che non presentano requisiti elevati in termini di porte, ma impongono una connessione di rete cablata protetta.
Ideale per gli ambienti dove si utilizzano strumenti di grafica, progettazione o contenuti multimediali che richiedono numerosi monitor 4K ad alta risoluzione e una connessione di base per i dispositivi
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V934216 | |
UPC Code | 065030874328 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 3 Years | |
Hardware | ||
Displays Supported | 2 | |
ID chipset | DisplayLink - DL-6950 | |
Porta(e) di ricarica rapida | No | |
Standard del settore | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0/1.1 |
|
Supporto di 4K | Sì | |
Tipo bus | USB 3.0 | |
Prestazioni | ||
Auto MDIX | Sì | |
Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex) |
|
Reti compatibili | 10/100/1000 Mbps | |
Risoluzioni digitali massime | Dual displays - DisplayPort - 4096 x 2160 @ 60Hz / 3840 x 2160 @ 60Hz | |
Supporto modalità Full Duplex | Sì | |
Supporto UASP | No | |
Tipo e velocità | USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 2 - DisplayPort Femmina | |
1 - Ethernet Gigabit Femmina | ||
1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS X 10.10 to 10.13 |
|
Note/requisiti speciali | ||
Nota | USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps. | |
La risoluzione 4K è supportata su entrambe le porte video. Per ottenere una risoluzione 4Kx2K, è necessario un display DisplayPort con funzionalità 4K. | ||
Requisiti di sistema e cavi | Un computer laptop host con una porta USB-A disponibile. | |
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) | |
Umidità | 10-90% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 20 mm [0.8 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 58 mm [2.3 in] | |
Lunghezza cavo | 140 mm [5.5 in] | |
Lunghezza prodotto | 130 mm [5.1 in] | |
Peso prodotto | 126 g [4.4 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 215 g [7.6 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Mini docking station | |
1 - guida di avvio rapido |
Prodotti correlati
Mini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1
Permette di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 e un'uscita VGA al laptop con numero limitato di porte, tramite USB 3.0
Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0
Questa mini docking station USB 3.0 portatile consente di creare una workstation portatile utilizzando la porta USB 3.0 dell'Ultrabook™ o del laptop
Docking station universale USB3.0 per laptop- -VGA DVI HDMI a dual-monitor con audio ed Ethernet
Permette l'aggiunta di un dual-monitor HDMI® e DVI-D oppure HDMI e VGA oltre all'audio e alle connessioni Ethernet al laptop mediante USB 3.0
Docking station universale USB3.0 per laptop- -DVI HDMI video a dual-monitor con Ethernet audio
Consente di aggiungere video DVI e HDMI®, così come porte di connessione Gibabit Ethernet e audio a un laptop tramite una singola porta USB 3.0
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Nero
Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0
Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit NIC con porta USB - Bianco
Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit e una porta USB 3.0 pass-through al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0
Adattatore di rete NIC USB 3.0 a Ethernet Gigabit – 10/100/1000 Mbps
Permette di aggiungere la connettività di rete Ethernet Gigabit a un laptop o desktop attraverso una porta USB 3.0
Adattatore USB 3.0 a doppia porta Ethernet Gigabit NIC con porta USB
Permette di aggiungere due porte Ethernet Gigabit e una porta pass-through USB 3.0 al laptop utilizzando una singola porta USB 3.0
Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p
Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display HDMI per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p
Consente di collegare un display dotato di HDMI tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI
Consente di collegare un display dotato di HDMI® e DVI-I tramite una porta USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna con HD 1080p
Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0
È possibile creare una workstation Ultra HD con quattro display, aggiungendo tre monitor esterni al laptop
Accessori
Cavo patch Cat6 UTP RJ45 Gigabit modellato blu 1,8 m Cat 6 - Cavo patch 1,8 m
Possibilità di eseguire connessioni di rete Gigabit che supportano la funzionalità Power-over-Ethernet
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A nero - M/F
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di un metro aggiuntivo
Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F
Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di altri 1,8 m
Adattatore USB-A a USB-C USB 3.1
Adattatore robusto che consente di collegare un computer laptop USB Type-C a un dispositivo USB di precedente generazione
Adattatore USB-A a USB-C USB 3.1
Adattatore robusto che consente di collegare un computer laptop USB Type-C a un dispositivo USB di precedente generazione
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
[DisplayLink] Windows USB Display Adapter.zip
Version: 8.5 -
[DisplayLink] Mac USB Display Adapter.zip
Version: 4.1
10.13.4 Beta: 4.3 - Mac-release-notes.txt
- Windows-Release-Notes.txt
Manuali:
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USBA2DPGB_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
Abbiamo identificato delle imcompatibilità tra gli adattatori video USB alimentati da DisplayLink e le docking station e il sistema operativo macOS 10.13.4. Al momento, questi prodotti non sono compatibili con macOS 10.13.4. DisplayLink, una società di terze parti che produce chipset, sta attualmente lavorando su come risolvere il problema identificato nella versione corrente. StarTech.com sta monitorando la situazione e aggiornerà il contentuto non appena saranno disponibili.
Se il Sistema e stato aggiornato a OS 10.13.4 o prima , reinstallare OS 10.13.3 o prima e un opzione per ripristinare la funzionalità DisplayLink.clicca qui.
Per consigli sui prodotti alternativi incluso il nostro catalogo di prodotti Thunderbolt ™, connettiti con il nostro team di consulenza tecnica nella parte inferiore della nostra pagina di supporto.pagina assistenza.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
No. Questa docking station non può essere utilizzata per caricare un computer laptop collegato.
Per un elenco delle docking station in grado di ricaricare un computer laptop collegato, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/faq/laptop-docking-stations-will-charge-laptop.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Installazione
*Non collegare fisicamente la docking station USB per computer laptop al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 5).*
- Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L'ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.
Nota: Windows salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, C:\Utenti\nome_utente\Download).
- Quando il download sarà terminato, estrarre i file dalla cartella compressa. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file DisplayLink.zip o DisplayLinkDock.zip, selezionare Estrai tutto e seguire le istruzioni visualizzate.
- Nell'elenco dei file estratti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file Setup.exe e selezionare Esegui come amministratore.
Nota: se l'opzione Esegui come amministratore non è disponibile, è possibile che si stia tentando di eseguire il programma di installazione dall'interno del file compresso. Estrarre i file seguendo le istruzioni del Passaggio 2.
- Seguire le indicazioni visualizzate per installare i driver del dispositivo e il software. Riavviare il computer quando richiesto o quando la finestra del programma di installazione non viene più visualizzata.
- Collegare i cavi video dello schermo alle porte video sulla docking station.
- Dopo aver riavviato Windows, collegare la docking station al computer.
- Il sistema completerà automaticamente l'installazione del driver.
Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop di Windows sarà esteso ai monitor aggiuntivi.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Nota: non collegare fisicamente la docking station per computer laptop al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 7).
- Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L’ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.
Nota: Mac OS X salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, nome_hard_disk\Utenti\nome_utente\Download).
- Fare doppio clic sul file DisplayLink.zip.
- Fare doppio clic sulla cartella MAC OS.
- Fare doppio clic sulla cartella OS 10.8 - 10.12 .
- Fare doppio clic sul file DisplayLink Installer 75598.dmg .
- Seguire le istruzioni per installare i nuovi driver. Riavviare il computer quando richiesto.
- Dopo aver riavviato Mac OS X, collegare la docking station per computer laptop al computer.
Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop del computer Mac sarà esteso ai monitor collegati.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Risoluzione dei problemi
Durante la risoluzione dei problemi legati a una docking station per computer laptop, è possibile svolgere alcuni rapidi test per escludere potenziali errori. I test hanno lo scopo di verificare che i seguenti componenti funzionino correttamente e non abbiano causato il problema:
-
Cavi video
-
Sorgente video
-
Destinazione video
-
Docking station per computer laptop
-
Periferiche USB
-
Connessione Ethernet
Per testare i componenti utilizzati durante l'installazione, provare a eseguire la seguente procedura:
-
Utilizzare i cavi video, la sorgente video, la destinazione video, la docking station per computer laptop, le periferiche USB e la connessione Ethernet in un'altra installazione per verificare se il problema è legato ai componenti o all'installazione.
-
Cambiare il cavo video, la sorgente video, la destinazione video, la docking station per computer laptop, le periferiche USB e la configurazione della connessione Ethernet utilizzati durante l'installazione per verificare se il problema persiste. Nel caso ideale, deve essere noto che il componente scelto per il test funziona correttamente in un'altra installazione.
Quando si esegue un test dei cavi, è consigliabile procedere come descritto di seguito:
-
Testare ogni cavo singolarmente.
-
Utilizzare cavi corti per le operazioni di test.
Quando si esegue un test dei cavi, della sorgente video, della destinazione video e della docking station per computer laptop, è consigliabile procedere come descritto di seguito:
-
Premere la combinazione di tasti Windows + R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO per aprire Gestione dispositivi.
-
Se l'adattatore video USB non è presente in Gestione dispositivi, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
Se il dispositivo è contrassegnato con un errore, reinstallare i driver in base alle istruzioni disponibili sul sito Web.
-
Verificare se i driver della scheda video sono aggiornati. In Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, è possibile verificare quale scheda video è installata sul computer. Si consiglia di visitare direttamente il sito Web del produttore della scheda video per controllare la disponibilità di aggiornamenti dei driver.
-
Verificare se il monitor viene rilevato da Windows.
Per ulteriori informazioni sui test delle periferiche USB e della docking station per computer laptop, visitare la pagina Web www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.
Se si esegue un test della connessione Ethernet e della docking station per computer laptop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.
Se si esegue un test dell'audio e della docking station per computer laptop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Se l'accelerazione hardware è attivata in una delle applicazioni software, le risorse potrebbero essere gestite in modo insoddisfacente e le prestazioni del dispositivo video potrebbero risultare limitate. Se dovesse verificarsi questo problema, disabilitare l'accelerazione hardware nei programmi interessati.
Per disattivare l'accelerazione hardware nei sistemi operativi e nelle applicazioni più comuni, eseguire una delle seguenti procedure, scelta in base al sistema operativo o alle applicazioni software in esecuzione.
Internet Explorer 9 e versioni successive
Nota: le versioni precedenti di Internet Explorer non utilizzano l'accelerazione hardware.
- Fare clic sul pulsante Start.
- Aprire il Pannello di controllo.
- Fare clic su Rete e connessioni Internet.
- Selezionare Opzioni Internet.
- Fare clic sulla scheda Avanzate.
- Selezionare la schermata Grafica accelerata.
- Selezionare la casella di controllo Usa rendering software piuttosto che rendering GPU.
- Fare clic su Applica.
- Riavviare il computer.
Mozilla Firefox
- Aprire Firefox.
- Premere il tasto ALT.
- Fare clic su Strumenti e Opzioni.
- Fare clic sull'icona Avanzate.
- Fare clic sulla scheda Generale.
- Nella sezione Navigazione, deselezionare la casella Utilizza l'accelerazione hardware quando disponibile.
- Fare clic sul pulsante OK.
- Riavviare il browser.
Google Chrome
- Aprire Google Chrome.
- Fare clic sull'icona Opzioni (con tre puntini verticali).
- Fare clic su Impostazioni.
- Fare clic su Mostra impostazioni avanzate.
- Scorrere alla fine della schermata e deselezionare la casella di controllo Usa accelerazione hardware quando disponibile.
- Riavviare il browser.
Microsoft Office 2010 e Microsoft Office 2013
- Aprire qualsiasi programma in Microsoft Office (ad esempio, Microsoft Word).
- Fare clic sulla scheda File.
- Nel menu a sinistra dello schermo, fare clic su Opzioni.
- Fare clic su Avanzate.
- Nella sezione Visualizzazione, selezionare la casella di controllo Disattiva accelerazione grafica hardware.
- Chiudere e riavviare tutti i programmi di Microsoft Office che erano stati aperti.
Windows 8 e Windows 10
- Premere la combinazione di tasti Windows +X.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Personalizzazione.
- Selezionare un tema a contrasto elevato.
Windows Vista e Windows 7
- Fare clic sul pulsante Start.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Personalizzazione.
- Selezionare un tema che non sia di tipo Aero. Nel caso ideale, selezionare un tema di base a contrasto elevato.
Windows XP
- Fare clic sul pulsante Start.
- Aprire il Pannello di controllo.
- Selezionare Schermo.
- Fare clic sulla scheda Impostazioni.
- Fare clic su Avanzate.
- Fare clic sulla scheda Risoluzione dei problemi.
- Spostare il cursore Accelerazione hardware su Nessuna.
- Riavviare il computer.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.