StarTech.com

Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA

Replicatore di porte per Portatili | Mac & Windows® | Adattatore DVI a VGA & HDMI® | 2x porte di ricarica

ID prodotto: USB3SDOCKDD

  • Docking station per computer laptop Windows dotati di tecnologia USB 3.0 con supporto per varie configurazioni a due monitor tramite gli adattatori video in dotazione
  • Permette di collegare e ricaricare i dispositivi USB con 5 porte USB 3.0, incluse due porte USB a ricarica rapida
  • Con il supporto in dotazione, è possibile posizionare la docking station in verticale per risparmiare spazio sulla scrivania
  • Con la porta Gigabit Ethernet RJ-45 e il jack per cuffie, oltre alle porte da 3,5 mm separate per audio e microfono, permette di aggiungere connettività di rete cablata e dispositivi audio
€ 217,99 EUR IVA esclusa
€ 265,95 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questa Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 a due monitor trasforma il computer laptop in una workstation a due monitor con opzioni di configurazione flessibili.  

Scelta flessibile del display 

Questa docking station con due porte DVI aggiunge il supporto per due monitor alla workstation, permettendo di utilizzare risoluzioni fino a 2048x1152. Con una maggiore quantità di spazio sullo schermo, è possibile accedere a più applicazioni contemporaneamente e consultare il materiale di riferimento su un display mentre si scrive sull'altro. Per consentire alla docking station USB 3.0 di supportare una vasta gamma di display, sono inclusi due adattatori per display (da DVI a VGA e da DVI ad HDMI). 

Scelta flessibile del display

Connessioni potenti per la ricarica rapida dei dispositivi 

Trasforma il computer laptop in una workstation che supporta tutte le periferiche. Questa Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 include cinque porte USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1). Le due porte USB anteriori sono a ricarica rapida (specifica di ricarica delle batterie USB 1.2). Queste porte comodamente accessibili ricaricano i dispositivi mobili più velocemente delle porte USB standard, anche quando il computer laptop non è inserito nella docking station. La docking station include anche una porta GbE, un jack per cuffie e porte per audio e microfono separate da 3,5 mm, per offrire tutte le connessioni necessarie. 

Ricarica di dispositivi

 

Risparmio di spazio sulla scrivania 

Il supporto opzionale in dotazione consente di posizionare la docking station in verticale per risparmiare spazio prezioso sulla scrivania.  

Il prodotto USB3SDOCKDD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. 

Applicazioni

Consente di utilizzare due display per lavorare su più documenti contemporaneamente nelle applicazioni d'ufficio

Consente il guardare più monitor contemporaneamente, nelle aziende di servizi finanziari o di investimento

Permette di realizzare una workstation a connessione rapida, che supporta i monitor HDMI, VGA e DVI esistenti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 2
ID chipset DisplayLink - DL-3900
Genesys Logic - GL3520
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
USB 3.0 - Le porte dell'hub supportano la retrocompatibilità con USB 2.0/1.1
Supporto di 4K No
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni analogiche massime 2048x1152 (VGA)
Risoluzioni digitali massime 2048x1152 (Dual-Link DVI/HDMI)
Sono supportate anche risoluzioni inferiori.
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - DVI-D (25 pin) Femmina
1 - DVI-I (29 pin) Femmina
2 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
3 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Note/requisiti speciali
Nota Adattatori HDMI e VGA inclusi
L'adattatore VGA può essere utilizzato solo con la porta DVI-I (29 pin)
Il connettore DVI-I supporta i segnali DVI-I (digitali e analogici)
Requisiti di sistema e cavi L'interfaccia delle porte USB 3.0 e il cavo USB 3.0 consentono il collegamento della docking station per laptop a un computer host (cavo host USB 3.0 incluso)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 20
Corrente di uscita 4 A
Corrente ingresso 0.8 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 178 mm [7 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 23 mm [0.9 in]
Lunghezza cavo 1000 mm [39.4 in]
Lunghezza prodotto 83 mm [3.3 in]
Peso prodotto 285 g [10.1 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1 kg [2.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station per laptop USB 3.0
1 - Cavo USB 3.0 da 1 m
4 - Piedini in gomma
1 - Supporto
2 - Viti supporto
1 - Cacciavite
1 - Adattatore da DVI a VGA
1 - Adattatore DVI a HDMI
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0
USB3DOCKH2DP
Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0

Replicatore di porte | Mac & Windows® | 4K DP | 5x USB | Conforme TAA

€ 281,99 IVA esclusa
€ 344,03 IVA inclusa
Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida
USB3DOCKHDPC
Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida

Replicatore di porte per Portatili | Mac & Windows® | Ricarica Rapida USB | 4 porte USB | Conforme TAA

€ 240,99 IVA esclusa
€ 294,01 IVA inclusa
Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0
USB3SMDOCKHV
Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0

Questa mini docking station USB 3.0 portatile consente di creare una workstation portatile utilizzando la porta USB 3.0 dell'Ultrabook™ o del laptop

€ 126,99 IVA esclusa
€ 154,93 IVA inclusa
Mini Stazione Docking USB 3.0 a HDMI e Ethernet Gigabit - USB3.0 a NIC Gbe/HDMI e Ethernet 2 in 1
USB31GEHD
Mini Stazione Docking USB 3.0 a HDMI e Ethernet Gigabit - USB3.0 a NIC Gbe/HDMI e Ethernet 2 in 1

Permette di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 e un'uscita HDMI al laptop con numero limitato di porte, tramite una singola porta USB 3.0

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Mini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1
USB31GEVG
Mini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1

Permette di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 e un'uscita VGA al laptop con numero limitato di porte, tramite USB 3.0

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Docking Station per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0
USB3DDOCKFT
Docking Station per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0

Replicatore di porte | Transferimento dati | DisplayPort & HDMI | Mac & Windows® | 5x USB

€ 293,99 IVA esclusa
€ 358,67 IVA inclusa
Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB
TB2DOCK4KDHC
Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB

Consente di trasformare un MacBook o un laptop in una potente workstation Ultra HD 4K o in una postazione di lavoro condivisa utilizzando un unico cavo Thunderbolt

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa

Accessori