StarTech.com

Docking Station universale con video HDMI USB 3.0 per Portatili

Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato

ID prodotto: USB3VDOCKH

  • Permette di aggiungere porte essenziali al laptop e di creare una workstation a video singolo permanente o uno spazio di lavoro temporaneo (hotel o postazioni condivise)
  • Permette di aggiungere facilmente il dock nel proprio ufficio o in qualsiasi ambiente che presenta limiti di spazio, grazie all’alloggiamento compatto e all’ingombro ridotto che offre una più semplice connettività alle porte dei dispositivi
  • Un modo conveniente per aggiungere porte al proprio laptop, come HDMI, USB di ricarica rapida, USB 3.0, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie
Ulteriori Informazioni
  • La porta di ricarica rapida USB sempre attiva supporta la ricarica dei dispositivi senza collegamento a un laptop e la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
  • Tre porte USB 3.0: due porte standard e una di ricarica rapida e sincronizzazione
  • Compatibilità universale: funziona praticamente con tutti i marchi di computer laptop dotati di tecnologia USB 3.0
  • Porta per cuffie TRRS a 4 posizioni 3,5 mm di facile accesso (audio più microfono)
  • Porta RJ45 Gigabit Ethernet con supporto di Wake-on-LAN (WOL)
  • Supporta risoluzioni fino a 2560 x 1440
  • Configurazione rapida e semplice
  • Il design robusto e resistente offre prestazioni affidabili
  • Comprende un cavo host USB 3.0
  • Supporta i sistemi operativi Windows, Mac e Chrome
€ 155,99 EUR IVA esclusa
€ 187,19 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

Questa docking station HDMI® per laptop offre un modo conveniente per creare una workstation più semplice ma altamente funzionale, utilizzabile in spazi di lavoro permanenti, o da più persone in contesti per ospiti o postazioni condivise.

Se non sono necessari tutti i collegamenti e le funzionalità di una docking station per laptop tradizionale, è possibile utilizzare questo dock per aggiungere i collegamenti più essenziali (come un display extra) al laptop.

Docking station HDMI per laptop utilizzata in spazi di lavoro condivisi in un contesto di ufficio

Ora è possibile aumentare la produttività e creare uno spazio di lavoro efficiente e confortevole, anche in luoghi in cui lo spazio sulla scrivania è minimo.

Collegamenti di base ideali per le workstation semplici

Questo dock per laptop è dotato di collegamenti base al dispositivo, integrati in un alloggiamento con ingombro ridotto. Ora è possibile creare una workstation permanente o per postazioni di lavoro condivise in luoghi con spazio limitato. Il dock offre una soluzione efficiente per aggiungere un display supplementare, una connessione di rete Gigabit e più dispositivi USB, senza dover collegare diversi adattatori singoli. E con gli spazi di lavoro in hotel o condivisi, gli utenti dei laptop non sono legati a una specifica workstation e possono spostarsi liberamente.

Il dock HDMI offre una connettività semplificata, consentendo di risparmiare evitando una docking station con collegamenti che potrebbero restare inutilizzati. È perfetto per chiunque debba espandere la connettività in qualsiasi ambiente o applicazione.

È una docking station efficace in termini di costi, che offre comunque tutte le porte fondamentali di una workstation completa, ad es. un’uscita HDMI, e abbinata allo schermo del laptop consente di configurare facilmente due monitor.

Schema della docking station per laptop HDMI collegata a un laptop, monitor, tastiera e switch di rete

Il design compatto consente di sfruttare al meglio lo spazio disponibile

Se lo spazio di lavoro fisico si sta esaurendo, questa docking station USB 3.0 (nota anche come USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbps) può essere di aiuto. Grazie al design compatto, occupa una superficie minima e può così integrarsi in spazi più piccoli rispetto a quelli richiesti dalle docking station o dai computer desktop tradizionali.

Massimizzando lo spazio disponibile, il dock compatto può eliminare il costo e il fastidio aggiuntivi per l’acquisto di altri uffici, box o scrivanie.

Con un minore numero di porte integrate in un alloggiamento con ingombro ridotto, il dock è perfetto per le aree di lavoro temporanee (spazi di lavoro condivisi). È ideale per l’installazione di massa nelle aziende, in aula, nei laboratori informatici e nelle pubbliche amministrazioni. Inoltre, si integra comodamente negli spazi di lavoro ristretti degli uffici domestici o condivisi.

La docking station HDMI è grande più o meno come una mano, l’immagine ne evidenzia il design compatto e le dimensioni ridotte

La porta di ricarica rapida sempre attiva facilita l’operazione

È possibile evitare il fastidio di una batteria scarica e assicurarsi che il dispositivo mobile sia sempre pronto per l’uso, grazie alla porta USB di ricarica rapida e sincronizzazione del dock. Inoltre, la porta USB sempre attiva supporta la ricarica dei dispositivi anche quando il laptop non è collegato al dock.

Quando si ha fretta, la porta USB di facile accesso ricarica lo smartphone o il tablet più velocemente delle porte USB tradizionali. Questa porta ad accesso frontale consente di avere sempre a portata di mano il dispositivo mobile, per poter lavorare e contemporaneamente sfruttare la comoda ricarica del dispositivo nella propria workstation.

Illustrazione del tablet collegato alla porta di ricarica rapida a facile accesso del dock

Supporto universale

A differenza di altre docking station proprietarie, compatibili solo con specifici modelli di computer laptop, questa docking station universale per computer laptop funziona con i prodotti di vari marchi. Per diventare subito operativi basta stabilire una connessione tramite la porta USB 3.0 del computer laptop. Il supporto universale rende questa docking station compatibile con diversi tipi di computer laptop, oggi come in futuro.

USB3VDOCKH è coperto dalla garanzia di 3 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di creare una workstation per ospiti (spazio di lavoro condiviso) per gli utenti BYOD (Bring Your Own Device) o per le applicazioni CYOD (Choose Your Own Device), in cui le aziende offrono una selezione di laptop utilizzabili in un’unica workstation

Consente di risparmiare grazie all’utilizzo di un dock con le sole porte necessarie o un’unica docking station per laptop universale per diversi dipendenti o ospiti

È compatibile con la maggior parte dei laptop dotati di USB 3.0, quali Ultrabook™, Microsoft® Surface™ Pro, Surface Book, Surface 3, Lenovo® Yoga, MacBook e molti tablet basati su Windows

Consente di creare una workstation con video singolo, ideale per gli uffici di piccole dimensioni o domestici, così come per le piccole, medie e grandi imprese

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Displays Supported 1
ID chipset DisplayLink - DL-3700
VIA/VLI - VL812
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
Supporto di 4K No
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime 2560 x 1440 (HDMI - Single Display)
Lower resolutions are also supported
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - Slot con blocco di sicurezza Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 to 10.13
Chrome OS v55+
Note/requisiti speciali
Nota Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavo host USB 3.0 incluso)
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di USB con una porta USB 3.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione (verde)
1 - Attività (ambra)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 20
Corrente di uscita 4 A
Corrente ingresso 0.8 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 79 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 139 mm [5.5 in]
Peso prodotto 148 g [5.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 546 g [19.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station per laptop
1 - Cavo host USB 3.0
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.8 to 10.13
Chrome OS v55+

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking Station universale video DVI a USB 3.0 per Portatili
USB3VDOCKD
Docking Station universale video DVI a USB 3.0 per Portatili

Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato

€ 132,99 IVA esclusa
€ 159,59 IVA inclusa
Docking Station DisplayPort per Portatili Universale DP - USB 3.0 ULTRA HD 4K
USB3VDOCK4DP
Docking Station DisplayPort per Portatili Universale DP - USB 3.0 ULTRA HD 4K

Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso 4K in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato

€ 186,99 IVA esclusa
€ 224,39 IVA inclusa
Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB
TB2DOCK4KDHC
Docking Station Thunderbolt 2 a HDMI 4K o mDP con porta USB a ricarica Rapida, Audio Digitale, eSATA e cavo TB

Consente di trasformare un MacBook o un laptop in una potente workstation Ultra HD 4K o in una postazione di lavoro condivisa utilizzando un unico cavo Thunderbolt

€ 334,99 IVA esclusa
€ 401,99 IVA inclusa
Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA
USB3SDOCKDD
Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA

Consente di trasformare il MacBook, Ultrabook o laptop in una potente workstation da ufficio o in una postazione di lavoro condivisa utilizzando un unico cavo USB 3.0

€ 217,99 IVA esclusa
€ 261,59 IVA inclusa
Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0
USB3DOCKH2DP
Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0

È possibile creare una workstation Ultra HD con quattro display, aggiungendo tre monitor esterni al laptop

€ 281,99 IVA esclusa
€ 338,39 IVA inclusa
Docking Station replicatore di porte per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0
USB3DDOCKFT
Docking Station replicatore di porte per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0

Permette il collegamento di due laptop a un solo dock e la condivisione di monitor, tastiera, mouse, periferiche e file fra entrambi i laptop.

€ 293,99 IVA esclusa
€ 352,79 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Prima di Acquistare

Installazione

Istruzioni

Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:

  1. Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
  2. In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo.  Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).

Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.

Per verificare che un sistema operativo Mac OS rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:

  1. Fare clic sull'icona Apple.
  2. Fare clic su Informazioni su questo Mac.
  3. Fare clic su Altre info o Resoconto di sistema.
  4. Sotto l'intestazione appropriata, verificare che il dispositivo USB sia incluso nell'elenco e che non ci siano errori. Ad esempio, una scheda di rete si troverebbe nella sezione Schede Ethernet.

Dopo il collegamento del dispositivo, può essere necessario aggiornare la pagina Informazioni di sistema.  A tale scopo, premere la combinazione di tasti Comando R con la pagina Informazioni di sistema aperta.

Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche .

Risoluzione dei problemi

Se lo schermo collegato tramite l'adattatore display USB non viene riattivato dopo un periodo prolungato di sospensione, è probabile che Windows abbia disattivato automaticamente l'hub radice USB per risparmiare energia. 

La seguente procedura illustra come configurare l'hub radice USB in modo che rimanga attivo durante la sospensione, e quindi evitare che si verifichi questo problema.

Windows 8/10

  1. Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
  3. Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
  4. Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
  5. Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
  6. Selezionare OK per applicare l'impostazione.

Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.

Windows 7/Vista

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
  3. Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
  4. Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
  5. Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
  6. Selezionare OK per applicare l'impostazione.

Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.

Windows XP

  1. Sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse del computer e selezionare Proprietà.
  2. Selezionare la scheda Gestione dispositivi.
  3. Espandere la sezione Controller USB (Universal Serial Bus) facendo clic sulla freccia a sinistra.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo dispositivo Hub radice USB e selezionare Proprietà.
  5. Fare clic sulla scheda Risparmio energia.
  6. Deselezionare la scheda accanto a Consenti al computer di spegnere la periferica per risparmiare energia.
  7. Selezionare OK per applicare l'impostazione.
  8. Ripetere i passaggi da 4 a 7 per tutti gli altri dispositivi nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus) il cui nome include "Hub radice".

Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.

La scheda di interfaccia di rete integrata può talvolta essere in conflitto con una nuova scheda di interfaccia di rete.  In questi casi è consigliabile disattivare la scheda NIC integrata.

Il metodo migliore per eseguire tale operazione consiste nell'accedere al BIOS e, se possibile, procedere qui alla disattivazione della scheda.  Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della scheda madre.

In Windows è possibile disabilitare qualsiasi NIC.  Ecco come procedere:

Innanzitutto selezionare Start oppure, in Windows 8, tenere premuto il tasto Windows e premere X.  Quindi fare clic su Pannello di controllo.

Windows XP

  1. Selezionare Connessioni di rete.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.

Windows Vista

  1. Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
  2. Selezionare Gestisci connessioni di rete a sinistra.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.

Windows 7

  1. Fare clic su Rete e connessioni Internet.
  2. Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
  3. Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.

Windows 8

  1. Fare clic su Centro connessioni di rete e condivisione.
  2. Selezionare Modifica impostazioni scheda a sinistra.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NIC da disattivare e selezionare Disattiva.

Durante la risoluzione dei problemi legati a una docking station per computer laptop, è possibile svolgere alcuni rapidi test per escludere potenziali errori. I test hanno lo scopo di verificare che i seguenti componenti funzionino correttamente e non abbiano causato il problema:

  • Cavi video

  • Sorgente video

  • Destinazione video

  • Docking station per computer laptop

  • Periferiche USB

  • Connessione Ethernet

Per testare i componenti utilizzati durante l'installazione, provare a eseguire la seguente procedura:

  • Utilizzare i cavi video, la sorgente video, la destinazione video, la docking station per computer laptop, le periferiche USB e la connessione Ethernet in un'altra installazione per verificare se il problema è legato ai componenti o all'installazione.

  • Cambiare il cavo video, la sorgente video, la destinazione video, la docking station per computer laptop, le periferiche USB e la configurazione della connessione Ethernet utilizzati durante l'installazione per verificare se il problema persiste. Nel caso ideale, deve essere noto che il componente scelto per il test funziona correttamente in un'altra installazione.

Quando si esegue un test dei cavi, è consigliabile procedere come descritto di seguito:

  • Testare ogni cavo singolarmente.

  • Utilizzare cavi corti per le operazioni di test.

Quando si esegue un test dei cavi, della sorgente video, della destinazione video e della docking station per computer laptop, è consigliabile procedere come descritto di seguito:

  1. Premere la combinazione di tasti Windows + R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO per aprire Gestione dispositivi.

  2. Se l'adattatore video USB non è presente in Gestione dispositivi, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.

  3. Se il dispositivo è contrassegnato con un errore, reinstallare i driver in base alle istruzioni disponibili sul sito Web.

  4. Verificare se i driver della scheda video sono aggiornati. In Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, è possibile verificare quale scheda video è installata sul computer. Si consiglia di visitare direttamente il sito Web del produttore della scheda video per controllare la disponibilità di aggiornamenti dei driver.

  5. Verificare se il monitor viene rilevato da Windows.

Per ulteriori informazioni sui test delle periferiche USB e della docking station per computer laptop, visitare la pagina Web www.startech.com/faq/usb_hubs_general_troubleshooting.

Se si esegue un test della connessione Ethernet e della docking station per computer laptop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/network_adapters_general_troubleshooting.

Se si esegue un test dell'audio e della docking station per computer laptop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/sound_cards_general_troubleshooting.

Se l'accelerazione hardware è attivata in una delle applicazioni software, le risorse potrebbero essere gestite in modo insoddisfacente e le prestazioni del dispositivo video potrebbero risultare limitate. Se dovesse verificarsi questo problema, disabilitare l'accelerazione hardware nei programmi interessati. 

Per disattivare l'accelerazione hardware nei sistemi operativi e nelle applicazioni più comuni, eseguire una delle seguenti procedure, scelta in base al sistema operativo o alle applicazioni software in esecuzione.

Internet Explorer 9 e versioni successive

Nota: le versioni precedenti di Internet Explorer non utilizzano l'accelerazione hardware.

  1. Fare clic sul pulsante Start.
  2. Aprire il Pannello di controllo.
  3. Fare clic su Rete e connessioni Internet.
  4. Selezionare Opzioni Internet.
  5. Fare clic sulla scheda Avanzate.
  6. Selezionare la schermata Grafica accelerata.
  7. Selezionare la casella di controllo Usa rendering software piuttosto che rendering GPU.
  8. Fare clic su Applica.
  9. Riavviare il computer.

Mozilla Firefox

  1. Aprire Firefox.
  2. Premere il tasto ALT.
  3. Fare clic su Strumenti e Opzioni.
  4. Fare clic sull'icona Avanzate.
  5. Fare clic sulla scheda Generale.
  6. Nella sezione Navigazione, deselezionare la casella Utilizza l'accelerazione hardware quando disponibile.
  7. Fare clic sul pulsante OK.
  8. Riavviare il browser.

Google Chrome

  1. Aprire Google Chrome.
  2. Fare clic sull'icona Opzioni (con tre puntini verticali).
  3. Fare clic su Impostazioni.
  4. Fare clic su Mostra impostazioni avanzate.
  5. Scorrere alla fine della schermata e deselezionare la casella di controllo Usa accelerazione hardware quando disponibile.
  6. Riavviare il browser.

Microsoft Office 2010 e Microsoft Office 2013

  1. Aprire qualsiasi programma in Microsoft Office (ad esempio, Microsoft Word).
  2. Fare clic sulla scheda File.
  3. Nel menu a sinistra dello schermo, fare clic su Opzioni.
  4. Fare clic su Avanzate.
  5. Nella sezione Visualizzazione, selezionare la casella di controllo Disattiva accelerazione grafica hardware.
  6. Chiudere e riavviare tutti i programmi di Microsoft Office che erano stati aperti.

Windows 8 e Windows 10

  1. Premere la combinazione di tasti Windows +X.
  2. Selezionare Pannello di controllo.
  3. Fare clic su Personalizzazione.
  4. Selezionare un tema a contrasto elevato.

Windows Vista e Windows 7

  1. Fare clic sul pulsante Start.
  2. Selezionare Pannello di controllo.
  3. Fare clic su Personalizzazione.
  4. Selezionare un tema che non sia di tipo Aero. Nel caso ideale, selezionare un tema di base a contrasto elevato.

Windows XP

  1. Fare clic sul pulsante Start.
  2. Aprire il Pannello di controllo.
  3. Selezionare Schermo.
  4. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
  5. Fare clic su Avanzate.
  6. Fare clic sulla scheda Risoluzione dei problemi.
  7. Spostare il cursore Accelerazione hardware su Nessuna.
  8. Riavviare il computer.