StarTech.com

Docking Station universale video DVI a USB 3.0 per Portatili

Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato

ID prodotto: USB3VDOCKD

  • Permette di aggiungere porte essenziali al laptop e di creare una workstation a video singolo permanente o uno spazio di lavoro temporaneo (hotel o postazioni condivise)
  • Permette di aggiungere facilmente il dock nel proprio ufficio o in qualsiasi ambiente che presenta limiti di spazio, grazie all’alloggiamento compatto e all’ingombro ridotto che offre una più semplice connettività alle porte dei dispositivi
  • Un modo conveniente per aggiungere porte al proprio laptop, come DVI, USB di ricarica rapida, USB 3.0, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie
Ulteriori Informazioni
  • La porta di ricarica rapida USB sempre attiva supporta la ricarica dei dispositivi senza collegamento a un laptop e la specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
  • Tre porte USB 3.0: due porte standard e una di ricarica rapida e sincronizzazione
  • Compatibilità universale: funziona praticamente con tutti i marchi di computer laptop dotati di tecnologia USB 3.0
  • Porta per cuffie TRRS a 4 posizioni 3,5 mm di facile accesso (audio più microfono)
  • Porta RJ45 Gigabit Ethernet con supporto di Wake-on-LAN (WOL)
  • Supporta risoluzioni fino a 2048 x 1152
  • Configurazione rapida e semplice
  • Il design robusto e resistente offre prestazioni affidabili
  • Comprende un cavo host USB 3.0
  • Supporta i sistemi operativi Windows, Mac e Chrome
€ 132,99 EUR IVA esclusa
€ 162,25 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Display supportati 1
ID chipset DisplayLink - DL-3700
VIA/VLI - VL812
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
Supporto di 4K No
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Auto MDIX
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime 2048 x 1152 (DVI - Single Display)
Lower resolutions are also supported
Supporto modalità Full Duplex
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - Slot con blocco di sicurezza Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® da 10.8 a 10.12, 10.14
Chrome OS™
Note/requisiti speciali
Nota Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavo host USB 3.0 inclusi)
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps
I monitor in modalità estesa sono attualmente supportati solo con i prodotti basati su tecnologia DisplayLink su macOS 10.11 a 10.13.3. Questa limitazione potrebbe cambiare nelle versioni future.
Il connettore DVI-I supporta i segnali DVI-I (digitale e analogico)
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di USB con una porta USB 3.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connessione (verde)
1 - Attività (ambra)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 20
Corrente di uscita 4 A
Corrente ingresso 0.8 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 79 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 139 mm [5.5 in]
Peso prodotto 151 g [5.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 550 g [19.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station per laptop
1 - Cavo host USB 3.0
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® da 10.8 a 10.12, 10.14
Chrome OS™

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking Station universale con video HDMI USB 3.0 per Portatili
USB3VDOCKH
Docking Station universale con video HDMI USB 3.0 per Portatili

Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato

€ 155,99 IVA esclusa
€ 190,31 IVA inclusa
Docking Station DisplayPort per Portatili Universale DP - USB 3.0 ULTRA HD 4K
USB3VDOCK4DP
Docking Station DisplayPort per Portatili Universale DP - USB 3.0 ULTRA HD 4K

Permette di allestire una workstation permanente o uno spazio di lavoro condiviso 4K in cui è necessario un numero inferiore di periferiche e porte dei dispositivi e in un’area in cui lo spazio per le scrivanie è limitato

€ 186,99 IVA esclusa
€ 228,13 IVA inclusa
Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0
USB3DOCKH2DP
Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0

Replicatore di porte | Mac & Windows® | 4K DP | 5x USB | Conforme TAA

€ 281,99 IVA esclusa
€ 344,03 IVA inclusa
Docking Station per Laptop HDMI e DVI Dual-Monitor per Portatili - Supporto singolo 4K
USB3SMDOCK4K
Docking Station per Laptop HDMI e DVI Dual-Monitor per Portatili - Supporto singolo 4K

L’uso di questo dock compatto, che occupa uno spazio minimo sulla scrivania, permette di espandere il laptop in una workstation di dimensioni complete per più periferiche

€ 239,99 IVA esclusa
€ 292,79 IVA inclusa
Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida
USB3DOCKHDPC
Docking Station Laptop universale USB 3.0 a doppia uscita video 4K DisplayPort / HDMI - Gbe + porta USB a ricarica rapida

Replicatore di porte per Portatili | Mac & Windows® | Ricarica Rapida USB | 4 porte USB | Conforme TAA

€ 240,99 IVA esclusa
€ 294,01 IVA inclusa
Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA
USB3SDOCKDD
Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 per dual-monitor DVI Gigabit Ethernet con adattatori HDMI / VGA

Replicatore di porte per Portatili | Mac & Windows® | Adattatore DVI a VGA & HDMI® | 2x porte di ricarica

€ 217,99 IVA esclusa
€ 265,95 IVA inclusa
Docking Station per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0
USB3DDOCKFT
Docking Station per 2 portatili - Condividi Tastiera, Mouse, Dual Monitor e file - USB 3.0

Replicatore di porte | Transferimento dati | DisplayPort & HDMI | Mac & Windows® | 5x USB

€ 293,99 IVA esclusa
€ 358,67 IVA inclusa

Accessori