Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Docking Station USB-C per portatili a doppio DisplayPort - Replicatore di Porte USB-C con bay da 2,5" - Power Delivery 60W e MST - 4K

ID prodotto: MST30C2HDPPD

Consente di creare una workstation a due monitor con tecnologia MST, dotata di un alloggiamento aperto per unità SSD/HDD da 2,5" che consente di ampliare le capacità di archiviazione, e di alimentare il computer laptop grazie alla tecnologia USB Type C™ (5 Gbps)

Caratteristiche
  • Maggiore capacità di archiviazione dei dati e funzionalità di backup grazie a un alloggiamento interno dell'unità disco SSD/HDD SATA da 2,5" (supporto delle tecnologie SATA I, II, III)

  • Supporto della tecnologia USB Power Delivery 2.0 a 60 W, che consente di alimentare e ricaricare il computer laptop durante l'utilizzo

  • Consente di trasformare il computer laptop USB-C in una workstation a due monitor, con supporto della tecnologia MST in modalità singola, mirror ed estesa

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Configurazione plug-and-play intuitiva senza bisogno di driver

  • Consente di collegare le periferiche in uso con tre porte USB 3.0 (Type-A) disponibili, tra cui una porta per la ricarica veloce del telefono, sia se un computer laptop è collegato o meno alla dock

  • Connettività Gigabit Ethernet con Wake On LAN

  • Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3

  • Avvio dalla rete LAN o dai dispositivi USB

  • Comodo pulsante ON/OFF sul pannello anteriore

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 345,99 EUR IVA esclusa
€ 415,19 IVA inclusa

ID: MST30C2HDPPD

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questa docking station USB-C™ a due monitor consente di aggiungere capacità avanzate di backup e archiviazione dei dati a un computer laptop Windows. Grazie al supporto delle tecnologie DisplayPort Alternate Mode e DisplayPort Multi-Stream Transport (MST), facilita inoltre la configurazione di una workstation a due monitor.

Offre un sistema versatile per collegare due monitor DisplayPort, una rete cablata e tre dispositivi USB 3.0 con un singolo cavo e include un'unità SSD o HDD da 2,5" che consente di ampliare le funzionalità di backup e archiviazione. Grazie al supporto della tecnologia Power Delivery, è possibile alimentare e caricare il computer laptop mentre si lavora.

Maggiore capacità di archiviazione dei dati e backup

L'alloggiamento dell'unità disco per SSD/HDD SATA da 2,5" integrato nella docking station offre il vantaggio di una soluzione esterna per il backup e l'archiviazione dei dati, che consente di ridurre il numero di dispositivi presenti sulla scrivania. Per collegare tutte le periferiche, comprese le unità di archiviazione esterna, basta una singola connessione al computer laptop. La postazione di lavoro diventa più ordinata e i workflow scorrono agevolmente, facilitando l'esecuzione di attività di routine, ad esempio l'offload dei dati.

L'alloggiamento dell'unità disco da 2,5" supporta la tecnologia SATA I, II e III. È la soluzione perfetta per i professionisti della creatività, i manager IT; i tecnici, i dirigenti aziendali e altre figure professionali che richiedono funzionalità ad alte prestazioni e soluzioni di backup e archiviazione esterne, con Windows Backup, macOS Time Machine o altri software di backup. La docking station offre inoltre tre porte USB 3.0 che consentono di aggiungere altro spazio di archiviazione esterno.

Per alimentare la docking station e il computer laptop è sufficiente un solo adattatore

Questa docking station per computer laptop offre prestazioni di livello superiore sfruttando tutto il potenziale della tecnologia USB Type-C™, che consente di erogare potenza e trasferire video e dati contemporaneamente.

Grazie al supporto della tecnologia USB Power Delivery, la docking station fornisce fino a 60 W di potenza tramite l'adattatore di alimentazione da 100 W incluso in dotazione. È quindi possibile alimentare e caricare il computer laptop mentre è collegato alla dock, attraverso la porta USB-C, e ridurre il disordine presso la workstation. In più non occorre ricordarsi di portare con sé un adattatore di alimentazione durante gli spostamenti da o verso l'ufficio.

Tutti i vantaggi di un'uscita video versatile

La docking station a due monitor offre le stesse prestazioni elevate di una workstation di grandi dimensioni, grazie al supporto della tecnologia DisplayPort Alternate Mode e della funzionalità MST in modalità singola, mirror ed estesa. La docking station USB-C è inoltre compatibile con la risoluzione Ultra HD 4K (a condizione che sia supportata dal display DisplayPort collegato).

Questa dock versatile consente di collegare:

  • 2 display DisplayPort con risoluzione 1920x1200 (60 Hz)
  • 1 display DisplayPort con risoluzione 3840x2160 (30 Hz)

Nota: Le configurazioni a due o più display sono supportate solo nei sistemi operativi Windows compatibili con la tecnologia MST.

Il prodotto MST30C2HDPPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Note:

  • prima di utilizzare la docking station, verificare che i driver, il firmware e il sistema operativo del computer laptop siano aggiornati.
  • Le funzionalità di uscita video dipendono dalle specifiche della scheda video e dell'hardware del computer laptop collegato. Alcune schede video hanno un supporto MST limitato, mentre alcuni monitor limiteranno la risoluzione disponibile. 
  • Non tutte le porte USB-C supportano le funzionalità complete dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C del computer laptop sia compatibile con la tecnologia DisplayPort Alternate Mode e USB Power Delivery.
  • Non tutte le porte USB-C Thunderbolt 3 supportano le funzionalità complete dello standard Thunderbolt 3. Verificare che la porta Thunderbolt 3 del computer laptop sia compatibile con la tecnologia USB Power Delivery.
  • I sistemi macOS non supportano la tecnologia MST.
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS 10.11 to 10.13*

*MacOS does not support MST

Applicazioni
  • L'accessorio perfetto per i computer laptop con tecnologia USB-C, supporta funzionalità di backup con Windows Backup, macOS Time Machine o altri software adatti allo scopo
  • Ideale per i professionisti della creatività, i tecnici, i manager IT e molte altre figure professionali che richiedono diversi supporti di origine per il backup o l'archiviazione esterna di file di grandi dimensioni
  • Consente di alimentare e caricare un laptop dotato di connessione USB-C utilizzando il solo alimentatore del dock
  • Consente di creare una workstation completa ideale per postazioni condivise, utenti BYOD (Bring Your Own Device) o applicazioni CYOD (Choose Your Own Device)
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Displays Supported 2
ID chipset VIA/VLI - VL813
MegaChips - STDP4320
ASMedia - ASM1153E
Realtek - RTL8153
C-Media - CM6533
Texas Instruments - TPS65986
Porta(e) di ricarica rapida
Standard del settore Specifica di distribuzione dell'alimentazione USB rev. 2.0
Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
DisplayPort 1.2 con MST
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Supporto di 4K
Tipo bus USB-C
Prestazioni
4Kn Support
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime 2x DisplayPort display at 1920 x 1200 resolution (60Hz)
1x DisplayPort display at 3840 x 2160 resolution (30Hz)
S.M.A.R.T. Support
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
TRIM Support
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Femmina
2 - DisplayPort (20 pin) Femmina
1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS 10.11 to 10.13*

*MacOS does not support MST
Note/requisiti speciali
Nota Non tutte le porte USB-C supportano la piena funzionalità dello standard USB Type-C. Verificare che la porta USB-C host supporti DP Alt Mode e la distribuzione dell’alimentazione USB.
Per collegare a cascata diversi monitor DisplayPort attraverso la connessione DisplayPort del dock, questi devono supportare DisplayPort 1.2 e MST
USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps
Per ottenere una risoluzione 4Kx2K, è necessario un display DisplayPort con funzionalità 4K
Le funzionalità di uscita video dipendono dalle specifiche dell'hardware e della scheda video del laptop host connesso. Alcune schede video sono dotate di un supporto limitato di MST o del video, mentre alcuni monitor limitano anche la risoluzione disponibile.
Per la configurazione a due monitor, il computer laptop host deve supportare la tecnologia MST
Requisiti di sistema e cavi Laptop host con una porta USB-C disponibile. Per la piena funzionalità dell’adattatore, la porta USB-C host deve supportare DP Alt Mode e la distribuzione dell'alimentazione USB 2.0.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 100
Corrente di uscita 5 A
Corrente ingresso 2 A
Power Delivery 60W
Tensione di uscita 20V DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 0% - 95% di umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 46 mm [1.8 in]
Colore Nero e argento
Larghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Lunghezza cavo 1000 mm [39.4 in]
Lunghezza prodotto 170 mm [6.7 in]
Peso prodotto 321 g [11.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.9 kg [4.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Docking station
1 - Cavo USB-C da 1 m
4 - viti di montaggio del disco rigido
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - guida di avvio rapido
Certificazioni

Adattatori e cavi DisplayPort (1)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 1,8 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4K x 2K con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

Cavi USB-C (3)

Cavo USB-C con Power Delivery PD (3A) - M/M - Certificato USB 3.0 da 2m
USB315CC2M

Cavo USB-C con Power Delivery PD (3A) - M/M - Certificato USB 3.0 da 2m

Consente di ricaricare, sincronizzare e alimentare i dispositivi USB Type-C

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Cavo USB-A a USB-C - M/M - Cavo USB Tipo-C USB 3.0 da 1 m
USB315AC1M

Cavo USB-A a USB-C - M/M - Cavo USB Tipo-C USB 3.0 da 1 m

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al computer in uso

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

Cavo USB-C a USB-B - M/M - Cavo USB Tipo C da C a B - USB 3.0 da 2m
USB315CB2M

Cavo USB-C a USB-B - M/M - Cavo USB Tipo C da C a B - USB 3.0 da 2m

Consente di collegare dispositivi USB 3.0 USB-B a un computer USB Type-C o Thunderbolt 3

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

Cavi e adattatori audio (1)

Cavo Sdoppiatore per Cuffie 3.5mm - Adattatore per Auricolare da 3.5mm Maschio a 2 Femmine
MUYHSMFF

Cavo Sdoppiatore per Cuffie 3.5mm - Adattatore per Auricolare da 3.5mm Maschio a 2 Femmine

Trasforma una porta di uscita audio da 3,5 mm in due porte distinte: una porta per jack auricolari da 3,5 mm e una porta per il microfono da 3,5 mm

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.