StarTech.com

Adattatore di espansione slot PCI Express basso profilo da X1 a X16

Consente di collegare una scheda PCI Express x16 basso profilo a slot x1

ID prodotto: PEX1TO162

  • Connettore slot PCIe da corsia x16 a corsia x1
  • Progettato per il montaggio corretto di una scheda a basso profilo in uno slot a profilo completo
  • Il design pass-through completo supporta le più recenti velocità per PCI Express
€ 30,99 EUR IVA esclusa
€ 37,81 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo bus PCI Express
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 2,5 Gbps
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
1 - Slot PCI Express x16 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota PCI Express x1 supporta velocità di trasferimento PCI Express di 2,5 Gbps a 1 corsia
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Larghezza prodotto 44.3 mm [1.7 in]
Lunghezza prodotto 12.7 cm [5 in]
Peso prodotto 12 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 15.8 cm [6.2 in]
Package Length 21.9 cm [8.6 in]
Package Width 46 mm [1.8 in]
Peso spedizione (confezione) 80 g [2.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda adattatore PCIe da x1 a x16
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda adattatore PCI a PCI Express
PCI1PEX1
Scheda adattatore PCI a PCI Express

Consente di adattare una scheda d'espansione PCI Express basso profilo ad uno slot PCI del PC o del server

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Adattatore scheda PCI Express a PCI
PEX1PCI1
Adattatore scheda PCI Express a PCI

Consente di adattare una scheda d'espansione PCI basso profilo allo slot PCI Express del PC o del server

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa