StarTech.com

Adattatore mini PCI Express da metà altezza ad altezza completa

Consente di installare una scheda Mini PCIe medio profilo in uno slot Mini PCI Express standard

ID prodotto: HMPEXADP

  • Fattore di forma mini PCIe standard ad altezza completa (51 mm)
  • Il design pass-through completo supporta le più recenti velocità PCI Express
  • Punti di fissaggio per schede mini PCIe standard a metà lunghezza (26,8 mm)
  • Installazione di driver o software non necessaria
€ 9,99 EUR IVA esclusa
€ 12,19 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

L'adattatore mini PCI Express (PCIe) da metà altezza ad altezza completa HMPEXADP permette di installare pressoché qualsiasi scheda mini PCIe standard a metà altezza in un sistema che supporta solo l'altezza completa. Progettato per l'installazione in sistemi come Mini-ITX e di elaborazione incorporata, questo adattatore mini PCIe è una soluzione pass-through completa che permette il funzionamento della scheda mini PCIe a piena velocità, senza dover installare driver o software. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Design pass-through completo, senza problemi di installazione in qualsiasi sistema operativo e senza alcuna riduzione delle prestazioni
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito

Applicazioni

Per installare una scheda mini PCI Express a mezza altezza in un sistema che supporta solo schede dall'altezza completa

Per l'installazione di una scheda mini PCIe wireless su una scheda madre mini-ITX

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo bus Mini PCI Express
Connettore/i
Porte interne 1 - Slot Mini PCI Express x1 (52 pin)
Tipo/i connettori 1 - Mini PCI Express x1 (52 pin) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 15% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Larghezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Lunghezza prodotto 50 mm [2 in]
Peso prodotto 13 g [0.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 68 g [2.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa per mini PCIe
2 - Vite di montaggio

Certificazioni