Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Non piu disponibile - Adattatore scheda PCI Express Riser x1 slot sinistro 1U con cavo flessibile

ID prodotto: PEX1RISERF

Non piu disponibile

Consente di installare una scheda PCI Express su uno chassis montabile a rack separatamente dalla scheda madre

Caratteristiche
  • Progettato per adattarsi alla maggior parte degli chassis per server 1U o superiori con supporto di schede riser

  • Cavo flessibile schermato 7 cm

  • Il design pass-through completo supporta le più recenti velocità PCI Express

Disponibile in
€ 0,00 IVA esclusa
€ 0,00 IVA inclusa

ID: PEX1RISERF

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Scheda x1 a x1 PCI Express Riser PEX1RISERF (con cavo flessibile) permette l'installazione di 1 scheda PCI Express (PCIe) in un rack 1U o in uno chassis con fattore di forma ridotto che non consente il montaggio diretto sulla scheda madre. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Il cavo flessibile consente l'installazione praticamente su qualsiasi chassis per montaggio a rack fino alla massima velocità di connessione host PCIe (x1)
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Operating System independent

Applicazioni
  • Per aggiornare uno chassis per montaggio a rack con funzionalità I/O aggiuntive, come controller di archiviazione, porte seriali, USB, rete e così via
  • Permette l'aggiunta di funzionalità grafiche dedicate a uno chassis per montaggio a rack
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Tipo bus PCI Express
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
1 - Slot PCI Express x1 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Operating System independent
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Rack mount server chassis with available PCI Express expansion slot
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Larghezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Lunghezza cavo 70 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 179 mm [7 in]
Peso prodotto 30 g [1.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 90 g [3.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express Riser
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Scheda riser PCI Express adattatore slot sx x8 1U, cavo flessibile
PEX8RISERF

Scheda riser PCI Express adattatore slot sx x8 1U, cavo flessibile

Consente di installare una scheda PCI Express (x8/x4/x1) su uno chassis montabile a rack separatamente dalla scheda madre

€ 54,99 IVA esclusa
€ 65,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.