StarTech.com

Chassis Telaio di espansione Thunderbolt 3 a PCI Express con DisplayPort - PCIe x16

Consente di aggiungere uno slot esterno PCIe (PCI Express 3.0) x16 e una connessione DisplayPort a un MacBook o computer laptop dotato di tecnologia Thunderbolt 3

ID prodotto: TB31PCIEX16

  • TAA Compliant
  • È possibile aumentare la produttività grazie alla tecnologia Thunderbolt 3 e a una larghezza di banda fino a 40 Gbps, due volte più veloce della tecnologia Thunderbolt 2 (20 Gbps) e otto volte più veloce della tecnologia USB 3.0 (5 Gbps)
  • Supporta un monitor 4K DisplayPort e un secondo monitor in modalità estesa tramite la porta Thunderbolt 3 (USB-C)
Ulteriori Informazioni
  • Concatenamento di un massimo di sei dispositivi Thunderbolt 3
  • Compatibile con i display Thunderbolt 5K
  • Compatibile con gli standard delle schede PCIe a due slot e media lunghezza, nonché con modelli di ogni altezza, grazie alle staffe a profilo standard
  • Offre un'interfaccia o uno slot PCIe 3.0 a 4 linee per 16 unità
  • Struttura di lunga durata in alluminio
  • Compatibile con computer Mac e Windows®
  • Ventola di raffreddamento interna con diametro di 60 mm
€ 411,99 EUR IVA esclusa
€ 502,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Intel - Alpine Ridge DSL6540
Interfaccia ThunderBolt
Livello di rumorosità 24.55 dB
Porte 3
Standard del settore Thunderbolt 3
Tipo bus Thunderbolt 3
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Tipo scheda Profilo standard
Velocità flusso aria 14.06 CFM
Ventola/e
Ventole 1 - 60 mm
Prestazioni
Larghezza di banda 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps (Thunderbolt 3)
Tipo e velocità Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Femmina
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina
Porte interne 1 - PCI Express x16 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? 7, 8, 8.1, 10
> macOS 10.12 - 10.15
Note/requisiti speciali
Nota Lo chassis di espansione non supporta le schede video.
Questo chassis di espansione non eroga piena potenza, ma offre comunque 15 W di alimentazione che consentono una lenta ricarica di alcuni computer laptop, come i MacBook Pro. Durante la connessione al computer laptop host, sulla schermata di quest'ultimo può comparire un'icona di ricarica. L'energia erogata è appena sufficiente a caricare il computer laptop in modalità sospensione. Per il completamento della ricarica è necessario un periodo di tempo più lungo.
il supporto per la risoluzione 5K è disponibile solo se si utilizza un monitor Thunderbolt 3 5K. I monitor DisplayPort 5K non sono compatibili con questo chassis di espansione.
Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.
La risoluzione di alcuni monitor può essere limitata a 4K a 30Hz quando la connessione avviene tramite DisplayPort. In questa categoria di monitor rientrano i seguenti modelli: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (da impostare su 4K a 30Hz).
Se si connette un display a una porta USB-C Thunderbolt 3, potrebbe essere richiesto un adattatore video USB-C a seconda dell'ingresso del display.
La seconda porta Thunderbolt 3 può essere utilizzata anche per collegare dispositivi USB-Type C USB 3.1 (10 Gbps), come gli hub USB 3.1. Retrocompatibile con le tecnologie USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) e USB 2.0.
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione (blu)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 65
Corrente di uscita 5.417A
Corrente ingresso 2A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20-80% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8.2 cm [3.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 14.2 cm [5.6 in]
Lunghezza cavo 500 mm [19.7 in]
Lunghezza prodotto 28 cm [11 in]
Peso prodotto 1.6 kg [3.6 lb]
Tipo enclosure Alluminio e acciaio
Informazioni confezione
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 36 cm [14.2 in]
Package Width 29 cm [11.4 in]
Peso spedizione (confezione) 3.1 kg [6.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box di espansione Thunderbolt 3 PCIe
1 - cavo Thunderbolt 3
4 - Piedini in gomma
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? 7, 8, 8.1, 10
> macOS 10.12 - 10.15

Certificazioni

Prodotti correlati

Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza piena
PEX2PCIE4L
Box di espansione esterno PCI express a 4 slot 2 PCI + 2 PCIe con 4 slot a lunghezza piena

Consente di aggiungere al desktop gli slot per due schede di espansione PCI e due PCI Express

€ 502,99 IVA esclusa
€ 613,65 IVA inclusa
PCI Express to 4 Slot PCI Expansion System
PEX2PCI4
Sistema d'espansione PCI Express a 4 slot PCI

Consente di aggiungere quattro slot per schede di espansione PCI esterne a un computer desktop

€ 418,99 IVA esclusa
€ 511,17 IVA inclusa

Accessori