Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda FireWire a 2 porte PCI Express 1394a - Adattatore FireWire PCIe

ID prodotto: PEX1394A2V

Consente di aggiungere 2 porte FireWire 400 native al computer tramite slot d'espansione PCI Express

Caratteristiche
  • Due porte FireWire 400 a 6 poli con velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps

  • Chipset PCI Express nativo, senza chip ponte

  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Conforme a PCI Express revisione 1.1

  • Conforme alle disposiizioni IEEE 1394a-2000 Std e 1394-1995 Std

  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 38,99 EUR IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

ID: PEX1394A2V

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La scheda FireWire a 2 porte PCI Express PEX1394A2V permette di aggiungere due porte FireWire 400 native al PC desktop consentendo il collegamento di dispositivi FireWire IEEE 1394A quali fotocamere digitali, dischi rigidi esterni, videocamere DV e altri ancora.

Se vengono collegati due dispositivi contemporaneamente, l'adattatore FireWire PCIe riduce i colli di bottiglia nelle prestazioni offrendo il supporto per velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps per ogni porta.  La scheda FireWire utilizza un'architettura dual bus per fornire la larghezza di banda massima per ogni dispositivo collegato separatamente invece di condividere la larghezza di banda tra più porte.

Una soluzione ideale per il trasferimento di grandi quantità di dati alla volta, la scheda FireWire integra inoltre un design con shipset singolo PCIe nativo. Senza un chipset ponte secondario, i dispositivi FireWire comunicano con maggiore rapidità al PC per garantire un funzionamento senza problemi delle periferiche collegate.

Per un'ampia compatibilità, la scheda FireWire dispone del supporto nativo in Windows® senza richiedere unità aggiuntive, è dotata di una staffa a profilo standard e comprende inoltre una staffa a basso profilo/mezza altezza per l'installazione in computer con fattore di forma ridotto.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Soluzione di espansione FireWire veloce e affidabile grazie al chipset PCI Express nativo, senza chip ponte
  • Grazie al design a doppio profilo si adatta a sistemi con profilo completo o basso/fattore di forma ridotto (SFF)
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.10 to 10.13
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS versions only

Applicazioni
  • Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un desktop/server senza porte FireWire
  • Consente il collegamento di una fotocamera digitale o di un registratore video digitale a un desktop con slot PCI Express per scaricare fotografie e filmati.
  • Consente il collegamento di un disco rigido esterno ad alta velocità a un sistema PCI Express.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset VIA/VLI - VT6315N
Interfaccia FireWire 400 (1394a)
Porte 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 400 Mbps
Tipo e velocità FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a)
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.10 to 10.13
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS versions only
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Slot PCI Express disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -55°C to 125°C (-67°F to 257°F)
Umidità 20-80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 67 mm [2.6 in]
Peso prodotto 38 g [1.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 106 g [3.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express FireWire
1 - Staffa a basso profilo
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Scheda adattatore PCI Express FireWire 2b 1a 1394 a 3 porte
PEX1394B3

Scheda adattatore PCI Express FireWire 2b 1a 1394 a 3 porte

Adattatore FireWire 800 dotato di chipset nativo per una migliore compatibilità di sistema e affidabilità

€ 92,99 IVA esclusa
€ 111,59 IVA inclusa

Scheda adattatore PCI Express FireWire 2b 1a 1394 a basso profilo - 3 porte
PEX1394B3LP

Scheda adattatore PCI Express FireWire 2b 1a 1394 a basso profilo - 3 porte

Adattatore FireWire 800 basso profilo, dotato di chipset nativo per una migliore compatibilità di sistema e affidabilità

€ 92,99 IVA esclusa
€ 111,59 IVA inclusa

Scheda adattatore FireWire PCI 1394a a 4 porte con kit per editing video digitale
PCI1394_4

Scheda adattatore FireWire PCI 1394a a 4 porte con kit per editing video digitale

Consente di aggiungere 3 porte esterne e 1 porta interna condivisa FireWire400 tramite slot PCI

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa

Scheda adattatore FireWire 2b 1a PCI 1394b a 3 porte con kit DV Editing
PCI1394B_3

Scheda adattatore FireWire 2b 1a PCI 1394b a 3 porte con kit DV Editing

Consente di aggiungere 2 porte FireWire800 e 1 porta FireWire400 a qualsiasi computer desktop dotato di slot PCI

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Adattatore scheda per laptop ExpressCard 1394a a 2 porte
EC13942A2

Adattatore scheda per laptop ExpressCard 1394a a 2 porte

Consente di aggiungere rapidamente 2 porte FireWire 400 a qualsiasi laptop dotato di slot ExpressCard

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Scheda adattatore FireWire 1394a PCI a 4 porte - 1 interna 3 esterne
PCI1394MP

Scheda adattatore FireWire 1394a PCI a 4 porte - 1 interna 3 esterne

Consente di aggiungere 4 porte FireWire a un computer desktop tramite slot PCI

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

Scheda adattatore FireWire ExpressCard Laptop 1394a a 2 porte
EC13942

Scheda adattatore FireWire ExpressCard Laptop 1394a a 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte FireWire 400 a qualsiasi laptop dotato di slot ExpressCard

€ 73,99 IVA esclusa
€ 88,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.