StarTech.com

Scheda adattatore PCI Express FireWire 2b 1a 1394 a 3 porte

Adattatore FireWire 800 dotato di chipset nativo per una migliore compatibilità di sistema e affidabilità

ID prodotto: PEX1394B3

  • Due porte FireWire 800 a 9 poli, con velocità di trasferimento dati fino a 800 Mbps
  • Una porta FireWire 400 a 6 poli, con velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps
  • Chipset PCI Express nativo, senza chip ponte
Ulteriori Informazioni
  • Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
  • Supporto di alimentazione interna per dispositivi FireWire ad alta potenza
  • Conforme a IEEE 1394b e compatibile all'indietro con IEEE 1394a - 2000 e con gli standard 1394-1995
  • Compatibile con plug-and-play e hot-swap
€ 92,99 EUR IVA esclusa
€ 113,45 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Texas Instruments - XIO2213B
Interfaccia FireWire 800 (1394b)
FireWire 400 (1394a)
Porte 3
Standard del settore PCI Express 1.1
OHCI
IEEE-1394/1394A/1394B
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 800 Mbps
400 Mbps
Connettore/i
Porte esterne 1 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) Femmina
2 - Firewire 800 (9 pin, IEEE 1394b) Femmina
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows? 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Linux da 3.5.x a 4.4.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota Il software incluso con il prodotto supporta esclusivamente un'installazione "tradizionale" delle unità. La configurazione personalizzata dei driver richiede l'acquisto del software da parte di terzi
Requisiti di sistema e cavi Computer dotato di PCI Express con uno slot PCI Express x1 o superiore disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Peso prodotto 48 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21.3 cm [8.4 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Peso spedizione (confezione) 212 g [7.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express FireWire
1 - Cavo FireWire
1 - Staffa basso profilo
1 - CD software
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows? 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server? 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS? da 10.6 a 10.15
Linux da 3.5.x a 4.4.x, solo versioni LTS

Certificazioni