Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comScheda adattatore FireWire 2b 1a PCI 1394b a 3 porte con kit DV Editing
Consente di aggiungere 2 porte FireWire800 e 1 porta FireWire400 a qualsiasi computer desktop dotato di slot PCI
ID prodotto: PCI1394B_3
- Due porte esterne FireWire 800 con supporto di velocità di trasferimento dati fino a 800 Mbps
- Una porta esterna FireWire 400 con supporto di velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps
- Conforme agli standard IEEE 1394-1995, 2000, 1394b e OHCI 1.1
- Conforme alle specifiche PCI revisione 2.2
- Compatibile con slot PCI o PCI-X da 3,3V/5V, 32/64 bit
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Comprende il kit di video editing: Ulead Video Studio SE e cavo FireWire
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
La scheda adattatore FireWire PCI PCI1394B_3 a 3 porte trasforma uno slot PCI in 2 porte FireWire 800 (IEEE 1394b) e in 1 porta FireWire 400 (IEEE 1394a). Si tratta di una soluzione conveniente per collegare dispositivi FireWire 800 (e i meno recenti FireWire 400) a un computer desktop.
La scheda adattatore è una versatile soluzione FireWire compatibile con gli slot PCI da 5 e 3,3 V e gli ambienti operativi a 64 e 32 bit che semplifica la creazione di un centro multimediale digitale per laptop ad alta velocità o il collegamento di periferiche avanzate FireWire come dischi rigidi portatili, videocamere digitali DV, fotocamere digitali e unità CD-RW/DVD-RW.
Questa scheda adattatore di alta qualità offre collegamenti FireWire 800 e 400 affidabili con una velocità di trasferimento dei dati rispettivamente di 800 e 400 Mbps (per le velocità di 800 Mbps è richiesto uno slot PCI a 64 bit).
PCI1394B_3 è coperto da garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Consente l'aggiunta di porte FireWire a 9 e 6 pin da una singola scheda con velocità di trasferimento dei dati fino a 800 Mbps e 400 Mbps.
- Comprende il kit Digital Video Editing che permette di eseguire direttamente le prime operazioni di importazione di video.
- Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito
Applicazioni
Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un desktop senza porte FireWire.
Consente di collegare una fotocamera digitale a un desktop abilitato per PCI/PCI-X per scaricare fotografie e video.
Consente il collegamento di un disco rigido esterno ad alta velocità a un sistema abilitato per PCI/PCI-X.
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V930305 | |
UPC Code | 065030802116 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
ID chipset | Texas Instruments - 3AA651W | |
Interfaccia | FireWire 400 (1394a) | |
Porte | 3 | |
Standard del settore | PCI 2.2, OHCI, IEEE-1394B, IEEE-1394A, IEEE-1394 | |
Tipo bus | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) | |
Tipo scheda | Profilo standard | |
Prestazioni | ||
Massima velocità di trasferimento dati | 800 Mbps | |
Connettore/i | ||
Porte esterne | 1 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a) Femmina | |
2 - Firewire 800 (9 pin, IEEE 1394b) Femmina | ||
Tipo/i connettori | 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 64 bit) Maschio | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 Mac OS® 10.2.x Linux 2.4 |
|
Note/requisiti speciali | ||
Requisiti di sistema e cavi | Unused PCI slot | |
Il PCI1394B_3 deve essere installato in uno slot PCI a 64 bit per raggiungere velocità di trasferimento dati di 800 Mbps. In uno slot PCI a 32 bit, la scheda passa di default a 400 Mbps come velocità di trasferimento dei dati per tutte le periferiche collegate, inclusi i dispositivi FireWire 800. | ||
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 99 mm [3.9 in] | |
Larghezza prodotto | 18 mm [0.7 in] | |
Lunghezza prodotto | 167 mm [6.6 in] | |
Peso prodotto | 89 g [3.1 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.3 kg [0.6 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Scheda FireWire PCI | |
1 - Cavo FireWire | ||
1 - CD software | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità




Mac OS® 10.2.x
Linux 2.4
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manual(s):
-
PCI1394B_3.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- PCI1394B_3_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.