Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore stampante USB a parallela 3 m - M/M

ID prodotto: ICUSB128410

Consente di aggiungere una porta parallela Centronics al computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB

Caratteristiche
  • Porta parallela bidirezionale ad alta velocità conforme allo standard di settore IEEE-1284

  • Ridotto consumo di corrente poiché l'alimentazione viene fornita tramite il collegamento USB

  • Completamente plug-and-play per una semplice installazione

  • Nessuna IRQ necessaria per l'installazione

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 27,99 EUR IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

ID: ICUSB128410

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore stampante USB a parallela da 3 m ICUSB128410 - M/M consente ai PC compatibili con USB di stampare su qualsiasi stampante parallela standard convertendo una porta USB in un connettore Centronics (maschio) per il collegamento diretto a una stampante parallela. L'interfaccia USB offre velocità di trasferimento dei dati molto più rapide rispetto alle porte parallele standard riducendo così i tempi di attesa per l'invio di una stampa o per il trasferimento di dati. Una soluzione portatile a ingombro ridotto, questo adattatore USB a parallela è autoalimentato e offre un'installazione plug-and-play su computer basati su Windows® e conformi a USB. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Le dimensioni compatte e il peso ridotto lo rendono un accessorio ideale per i computer portatili.
  • L'interfaccia USB plug-and-play permette di aggiungere rapidamente un'altra porta parallela a un computer Windows®.
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only

Applicazioni
  • Permette di aggiungere rapidamente una porta parallela a un computer Windows®.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Prolific - PL2305
Interfaccia Parallelo
Porte 1
Tipo bus USB 2.0
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Centronics (36 pin) Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Linux 2.6.x to 4.11.x LTS Versions only
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Consumo energetico .90mA
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza prodotto 3 m [10 ft]
Peso prodotto 200 g [7.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo convertitore USB a parallelo
Certificazioni
Adattatore stampante USB a parallela 1,8 m - M/M
ICUSB1284

Adattatore stampante USB a parallela 1,8 m - M/M

Consente di aggiungere una porta parallela Centronics a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

Cavo adattatore stampante USB a parallela DB25 - 1,80 m - M/F
ICUSB1284D25

Cavo adattatore stampante USB a parallela DB25 - 1,80 m - M/F

Consente di aggiungere una porta parallela DB25 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 22,99 IVA esclusa
€ 27,59 IVA inclusa

16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15

Cavo di estensione Active USB 2.0 4,5 m - M/F

Consente di prolungare con affidabilità la distanza di un dispositivo USB 2.0 di ulteriori 4,5 m

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.