StarTech.com

Scheda adattatore parallela per laptop ExpressCard a 1 porta - SPP/EPP/ECP

Consente di aggiungere una porta parallela IEEE 1284 a un computer laptop, tramite slot ExpressCard

ID prodotto: EC1PECPS

  • Prevede una porta parallela SPP/EPP/ECP conforme allo standard IEEE-1284
  • Adatta a slot ExpressCard da 34 e 54 mm
  • Buffer dati FIFO 32 byte
Ulteriori Informazioni
  • Driver certificati WHQL
  • Compatibile con bus lane PCI Express (x1/x2/x4/x8/x16)
€ 94,99 EUR IVA esclusa
€ 115,89 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset PLX/Oxford - OXPCIe952
Interfaccia Parallelo
Porte 1
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus ExpressCard
Tipo scheda ExpressCard da 34 mm
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 1,5 Mbps
Protocolli supportati ECP/EPP/SPP
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
Tipo/i connettori 1 - ExpressCard (34 mm)
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE 6.0/5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Lunghezza prodotto 11.5 cm [4.5 in]
Peso prodotto 111 g [3.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Peso spedizione (confezione) 213 g [7.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore parallelo ExpressCard
1 - Cavo adattatore
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE 6.0/5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
Scheda parallela PCI a 1 porte

Consente di aggiungere 1 porta parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Scheda parallela PCI a 2 porte - EPP/ECP
PCI2PECP
Scheda parallela PCI a 2 porte - EPP/ECP

Consente di aggiungere 2 portas parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 67,99 IVA esclusa
€ 82,95 IVA inclusa
Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP
Scheda parallela PCI basso profilo a 1 porta

Permette di aggiungere una porta parallela a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa