StarTech.com

Scheda parallela PCI basso profilo a 1 porta

Permette di aggiungere una porta parallela a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI

ID prodotto: PCI1P_LP

  • Compatibile con sistemi a basso profilo
  • Supporta EPP, ECP, SPP e BPP.
  • La condivisione IRQ elimina i conflitti tra più schede.
Ulteriori Informazioni
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,5 Mbps
  • Semplice installazione plug-and-play
  • Script di installazione disponibili per Linux RedHat 7.2, SuSE 7.3 e Mandrake 8.2
€ 35,99 EUR IVA esclusa
€ 43,91 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ASIX - MCS9805CV
Interfaccia Parallelo
Porte 1
Standard del settore BPP
ECP
EPP
PCI 2.1
SPP
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 1,5 Mbps
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Unused PCI slot
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.5 cm [2.2 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 49 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 31 mm [1.2 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Peso spedizione (confezione) 132 g [4.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda parallela PCI a basso profilo
1 - Staffa profilo standard
1 - CD con i driver
1 - Manuale

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® DOS, 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP
Scheda parallela PCI a 1 porte

Consente di aggiungere 1 porta parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Scheda seriale PCI RS232 a 2 porta con 16550 UART
PCI2S550_LP
Scheda seriale PCI RS232 a 2 porta con 16550 UART

Permette di aggiungere 2 porte seriali RS-232 ad elevata velocità a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Scheda adattatore di rete Ethernet 10/100 Mbps PCI basso profilo a 1 porta
ST100SLP
Scheda adattatore di rete Ethernet 10/100 Mbps PCI basso profilo a 1 porta

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI basso profilo

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa