Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda parallela PCI a 1 porte

ID prodotto: PCI1P2

Consente di aggiungere una porta parallela IEEE 1284 a qualsiasi PC, tramite slot d'espansione PCI

Caratteristiche
  • Supporta EPP, ECP, SPP e BPP.

  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 1,8 Mbps

  • Compatibile con slot PCI 32 bit e PCI-X 64 bit

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Semplice installazione tramite funzionalità Plug-and-Play, con indirizzi I/O e IRQ assegnati dal sistema

  • Supporto di Microsoft Windows®, Linux e DOS

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 30,99 EUR IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

ID: PCI1P2

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La scheda parallela PCI a 1 porta PCI1P2 permette di aggiungere una porta IEEE 1284 ECP/EPP/SPP/BPP a PC che supportano velocità di trasferimento dei dati fino a 1,8 Mbps. Questa versatile scheda è compatibile con slot di espansione PCI o PCI-X (3,3/5 V, 32/64 bit), e offre la funzione di installazione plug-and-play con supporto e driver per un'ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows® 7, Server 2008 R2, XP Embedded, DOS®, Linux® e molti altri. La scheda parallela PCI include anche le funzioni di condivisione IRQ e hot-swap, che assicurano collegamenti convenienti e privi di grovigli a qualsiasi periferica parallela. Questo articolo sostituisce la scheda PCI1P. Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito
Il vantaggio StarTech.com
  • Supporto universale per 32/64 bit, PCI 3,3/5 V o slot PCI-X, per una scheda di espansione adatta a qualsiasi sistema
  • Supporta le modalità di comunicazione SPP, EPP, ECP e BPP per la massima compatibilità con le periferiche parallele.
  • Compatibilità garantita con qualsiasi PC con Windows®, DOS® o Linux® per una semplice integrazione con l'applicazione
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® DOS, 95, 98SE, NT, ME, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Linux 2.4.x / 2.6.x

Applicazioni
  • Consente il collegamento al computer di qualsiasi periferica parallela, comprese stampanti, scanner, CD-R/RW, unità Zip® e lettori di schede di memoria, tramite PCI-X/PCI.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Approvazioni a norma di legge EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B, RoHS
ID chipset Sunix - SUN1989
Interfaccia Parallelo
Porte 1
Standard del settore IEEE-1284, PCI Ver 3.0, 2.3, 2.2, 2.1
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard
Prestazioni
FIFO 16 Byte
Massima velocità di trasferimento dati 1,8 Mbps
Protocolli supportati BPP, ECP, EPP, SPP
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® DOS, 95, 98SE, NT, ME, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Linux 2.4.x / 2.6.x
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi PC con uno slot PCI/PCI-X disponibile
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 63 mm [2.5 in]
Larghezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 121 mm [4.8 in]
Peso prodotto 48 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda parallela PCI
1 - CD con i driver
1 - Manuale utente
Certificazioni
Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP

Scheda parallela PCI basso profilo a 1 porta

Permette di aggiungere una porta parallela a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,19 IVA inclusa

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP

Scheda parallela PCI a 1 porte

Consente di aggiungere 1 porta parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

Scheda parallela PCI a 2 porte - EPP/ECP
PCI2PECP

Scheda parallela PCI a 2 porte - EPP/ECP

Consente di aggiungere 2 portas parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 67,99 IVA esclusa
€ 81,59 IVA inclusa

Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P

Scheda adattatore parallela PCI Express doppio profilo a 1 porta - SPP/EPP/ECP

Doppia compatibilità per aggiungere una connessione parallela a qualsiasi PC dotato di slot PCIe

€ 34,99 IVA esclusa
€ 41,99 IVA inclusa

Low Profile PCI Express Parallel Card - SPP/EPP/ECP
PEX1PLP

Scheda adattatore parallela PCI Express basso profilo a 1 porta - SPP/EPP/ECP

Consente di aggiungere una porta parallela SPP/EPP/ECP tramite slot di espansione PCI Express basso profilo

€ 42,99 IVA esclusa
€ 51,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.