StarTech.com

Cavo adattatore seriale professionale USB RS422/485 da 1,80 m con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-422/485 al sistema, tramite connessione USB. Dotato d'interfaccia COM

ID prodotto: ICUSB422

  • Adattatore seriale USB a RS-422/485 diretto
  • Baud rate supportati da 300 bps a 921,6 Kbps
  • Consente di rinominare i dispositivi indipendentemente dal numero di dispositivi collegati.
Ulteriori Informazioni
  • Supporto dell'interfaccia porta COM
  • Porta configurabile per supporto RS422 o RS485
  • Supporta turnaround di transceiver automatico RS-485 da hardware ATTA dalle caratteristiche uniche
  • Compatibile all'indietro con USB 1.1
  • L'adattatore e il cavo integrati eliminano la necessità di cavi aggiuntivi.
  • Due modalità di interfaccia; 4 fili RS-422(TxD+/-, RxD+/-) e 2 fili RS-485 (DATA+, DATA-)
  • Terminatore da 120 OHM attivabile/disattivabile da interruttore DIP
  • Trasmissione Echo per rilevamento collisioni RS-485
€ 62,99 EUR IVA esclusa
€ 76,85 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo adattatore seriale professionale USB RS422/485 da 1,80 m ICUSB422 con porta COM consente di connettere dispositivi seriali RS422 o RS485 a un computer abilitato per USB. L'adattatore presenta un connettore seriale maschio a 9 pin (DB9) oltre a controlli dip-switch per una semplice configurazione delle porte e richiede un software minimo.

L’adattatore seriale è alimentato via USB, eliminando la necessità di un adattatore di alimentazione esterno. Grazie alla porta COM, le impostazioni delle porte assegnate vengono salvate, consentendo di scollegare e ricollegare l'adattatore praticamente senza richiedere alcuna configurazione sul computer host.

ICUSB422 è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Alimentato tramite USB: non è necessario trasportare alcuna presa o ingombranti adattatori CA
  • Supporta la comunicazione RS-422/RS-485 ad alta velocità fino a 921,6 kbps; 400% più rapida della maggior parte degli adattatori USB a RS-232.
  • L'interfaccia COM salva le impostazioni delle porte assegnate per il dispositivo che può essere scollegato e ricollegato senza problemi.

Applicazioni

Ideale per il collegamento di dispositivi seriali RS422/485 a PC notebook o tablet attraverso una porta USB disponibile

Ideale per il controllo e la diagnostica di macchinari di produzione (CNC, attrezzature per il controllo dei processi, lettori di codici a barre, stampanti seriali)

Controllo di dispositivi di sicurezza (pannelli chiavi, fotocamere, lettori di schede)

Ottimo per i programmatori industriali che desiderano verificare un nuovo codice con dispositivi seriali.

Adattamento ed espansione di sistemi per POS

Comunicazione con attrezzature di verifica e monitoraggio

Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset FTDI - FT232RL
Interfaccia Seriale
Porte 1
Stile porte Cavi adattatore
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 7, 8
Bit di stop 1, 2
FIFO 256 Bytes
Parità Even, Odd, None
Protocollo seriale RS-422/485
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.14
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità Da 5% a 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22.1 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 41.5 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Peso prodotto 100 g [3.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore seriale USB a RS-422/485
1 - CD con i driver
1 - Guida per l'installazione

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.14
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Adattatore seriale 1 porta USB a RS-422/RS-485 in metallo per industria con isolamento

Consente di aggiungere una porta seriale R422/485 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB

€ 134,99 IVA esclusa
€ 164,69 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
ICUSB2321X
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa

Accessori