StarTech.com

Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 2 porta, con interfaccia COM

Consente di aggiungere due porte seriali RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop tramite interfaccia USB

ID prodotto: ICUSB2322F

  • Cavo singolo per la massima portabilità
  • Design adeguato per il montaggio a parete
  • Chip UART USB FTDI integrato
Ulteriori Informazioni
  • Assegnazione delle porte COM tramite riavvio
  • Compatibile con Windows®, Mac OS e Linux
  • Baud Rate fino a 921.6 Kbps
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • Pensato per offrire un sistema d'espansione rapido e semplice
  • Cavo da 1,8 m per connettere dispositivi non necessariamente vicini tra loro
€ 61,99 EUR IVA esclusa
€ 75,63 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo adattatore USB a seriale RS-232 2 porte ICUSB2322F, con chipset FTDI e interfaccia COM, consente di convertire una porta USB 1.1 o 2.0 in 2 porte DB9 seriali RS-232 e collegare, monitorare e controllare i dispositivi seriali. Questo compatto adattatore prevede un'interfaccia COM, consentendo la riassegnazione automatica degli stessi valori alla porta COM nel caso in cui il cavo venga scollegato e ricollegato al computer host o il sistema venga riavviato. Diversamente dalla maggior parte degli adattatori USB-seriali, questo prodotto sfrutta il chipset FTDI, che supporta una maggiore personalizzazione, funzioni avanzate e la compatibilità non sempre offerta da altre soluzioni. Questo adattatore USB-seriale è compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, compresi Windows®, Windows CE, Linux e Mac OS, rendendolo una soluzione ideale per una semplice integrazione in ambienti misti. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Installazione e funzionamento semplici tramite l'interfaccia COM, per una solida connettività per dispositivi seriali
  • Design portatile alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni o prese di corrente
  • Il chipset FTDI è altamente personalizzabile e compatibile, rendendolo la soluzione ideale per qualsiasi configurazione

Applicazioni

Perfetto per amministratori di sistema che desiderano aggiungere funzionalità di vecchia generazione a laptop, PC e server più recenti, sprovvisti di porta RS-232 integrata

Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo

Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS

Per connettere un ricevitore satellitare, modem seriali RS-232 o PDU

Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset FTDI - FT2232D
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Cavi adattatore
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 7, 8
Bit di stop 1, 2
FIFO 128 Bytes
Parità None, Odd, Even, Mark, Space
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 2133 mm [84 in]
Peso prodotto 156 g [5.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore seriale USB a RS-232 2 porte
1 - Kit di montaggio a parete
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte
ICUSB232C2
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Adattatore 24'' interno per scheda madre con header USB a seriale RS-232 2 porte
ICUSB232INT2
Adattatore 24'' interno per scheda madre con header USB a seriale RS-232 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi sistema dotato di collettore USB su scheda madre

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM
ICUSB2321F
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
ICUSB2321X
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo adattatore USB a Seriale RS232 DB9 / DB25 - Cavo Adattatore seriale USB a DB9 / DB25 RS232 ad 1 porta M/M
ICUSB232DB25
Cavo adattatore USB a Seriale RS232 DB9 / DB25 - Cavo Adattatore seriale USB a DB9 / DB25 RS232 ad 1 porta M/M

Cavo adattatore USB Plug-and-Play che consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer notebook o desktop

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Adattatore 24'' interno per scheda madre header USB a seriale RS-232
ICUSB232INT1
Adattatore 24'' interno per scheda madre header USB a seriale RS-232

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a qualsiasi sistema dotato di collettore USB su scheda madre

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
ICUSB2324
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte
ICUSB2328
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 251,99 IVA esclusa
€ 307,43 IVA inclusa

Accessori