StarTech.com

Hub adattatore seriale USB a DB9 RS232 4 porte – Guide DIN industriali DIN e montabile a parete

Possibilità di aggiungere 4 porte seriali RS232 montabili su guida DIN a qualsiasi sistema tramite USB

ID prodotto: ICUSB2324I

  • Adattatore seriale USB a RS232 a 4 porte
  • Struttura robusta in metallo
  • Montaggio a parete con clip per guide DIN incluse
Ulteriori Informazioni
  • Interfaccia COM: mantenimento delle assegnazioni delle porte COM durante il riavvio
  • Baud Rate fino a 921.6 Kbps
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
€ 121,99 EUR IVA esclusa
€ 148,83 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'hub professionale USB a seriale a 4 porte ICUSB2324I con clip per guide DIN consente di convertire una singola porta USB in quattro porte seriali RS232 e di collegare, monitorare e controllare i dispositivi di tipo seriale.

Grazie alla solida struttura in metallo con le robuste staffe per il montaggio a parete e clip per guide DIN con profilo top hat (incluse), questo hub USB a seriale offre versatili opzioni di montaggio e una soluzione robusta per ambienti industriali difficili e semplici installazioni desktop.

Una volta connesso, inoltre, questo adattatore alimentato tramite USB mantiene i valori della porta COM seriale assegnati e permette la riassegnazione automatica degli stessi valori alle porte fornite dall'adattatore.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Staffe per montaggio a parete integrate e clip per guide DIN incluse per versatili opzioni di montaggio
  • Enclosure robusta, completamente in metallo per una maggiore durata in ambienti difficili
  • Semplice installazione plug and play, l'adattatore alimentato tramite USB non richiede prese di alimentazione

Applicazioni

Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata

Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo

Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS

Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono

Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset FTDI - FT4232HL
Interfaccia Seriale
Porte 4
Stile porte Hub esterno
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 7, 8
Bit di stop 1, 2
FIFO 256 Bytes
Massima velocità di trasferimento dati 921,6 Kbps
MTBF 282.713,5 ore
Parità Odd, Even, Mark, Space, None
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB B (4 pin) Femmina
4 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.14
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Indicatori
Indicatori LED 4 - Ciascuno con indicatori di attività Tx/Rx
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 66.5 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 150 mm [5.9 in]
Peso prodotto 300 g [10.6 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 518 g [18.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore seriale USB a RS-232
1 - Kit per guide DIN
1 - Cavo USB da A a B 1,8 m
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.14
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
ICUSB2324
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte
ICUSB2328
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 251,99 IVA esclusa
€ 307,43 IVA inclusa
Hub adattatore USB a DB9 RS232 seriale 8 porte – Guide DIN industriali DIN e montabile a parete
ICUSB2328I
Hub adattatore USB a DB9 RS232 seriale 8 porte – Guide DIN industriali DIN e montabile a parete

Possibilità di aggiungere 8 porte seriali RS232 montabili su guida DIN a qualsiasi sistema tramite USB

€ 219,99 IVA esclusa
€ 268,39 IVA inclusa
Hub RS232 Seriale USB a 8 porte - Convertitore USB a RS232 / DB9
ICUSB23208FD
Hub RS232 Seriale USB a 8 porte - Convertitore USB a RS232 / DB9

Consente di convertire una singola porta USB in otto porte seriali e collegare più hub in una soluzione scalabile

€ 317,99 IVA esclusa
€ 387,95 IVA inclusa
Hub Seriale RS232 a 16 porte - Adattatore USB a DB9 RS232 16x montabile a rack
ICUSB23216FD
Hub Seriale RS232 a 16 porte - Adattatore USB a DB9 RS232 16x montabile a rack

Consente di convertire una singola porta USB in 16 porte seriali RS232, vanta uno chassis industriale per il montaggio su rack e consente di collegare più hub in una soluzione scalabile

€ 606,99 IVA esclusa
€ 740,53 IVA inclusa
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
Cavo adattatore seriale DCE 1 porta USB a RS232 DB9 null modem con FTDI

Possibilità di aggiungere una porta seriale RS232 null modem al computer desktop o laptop tramite USB

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM
ICUSB2321F
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 1 porta, con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Cavo adattatore seriale USB a RS232 DB9 1 porta - M/M
ICUSB232V2
Cavo adattatore seriale USB a RS232 DB9 1 porta - M/M

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Cavo adattatore USB a Seriale RS232 DB9 / DB25 - Cavo Adattatore seriale USB a DB9 / DB25 RS232 ad 1 porta M/M
ICUSB232DB25
Cavo adattatore USB a Seriale RS232 DB9 / DB25 - Cavo Adattatore seriale USB a DB9 / DB25 RS232 ad 1 porta M/M

Cavo adattatore USB Plug-and-Play che consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer notebook o desktop

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Cavo adattatore USB FTDI RS-232 a seriale 1 porta, isolamento ottico
ICUSB2321FIS
Cavo adattatore USB FTDI RS-232 a seriale 1 porta, isolamento ottico

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 con circuito d’isolamento al computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB

€ 122,99 IVA esclusa
€ 150,05 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
ICUSB2321X
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9 90 cm - M/M
ICUSB232SM3
Cavo adattatore seriale USB a RS-232 DB9 90 cm - M/M

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Adattatore seriale industriale USB a RS232 a 1 porta con isolamento da 5 KV e protezione ESD da 15 KV
ICUSB232IS
Adattatore seriale industriale USB a RS232 a 1 porta con isolamento da 5 KV e protezione ESD da 15 KV

Consente di aggiungere una porta seriale RS232 con isolamento galvanico e protezione ESD tramite una porta USB - Montabile su guide DIN

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa
Cavo Adattatore Seriale RS232 / DB9 a micro USB per Dispositivi Android con USB di alimentazione
ICUSBANDR232
Cavo Adattatore Seriale RS232 / DB9 a micro USB per Dispositivi Android con USB di alimentazione

Permette di aggiungere una porta seriale RS232 a uno smartphone o a un tablet Android tramite Micro USB con funzionalità di ricarica da USB

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Cavo Adattatore 1 porta USB a Seriale RS232 / DB9 con cavo rimovibile USB A-B da 1,8m
ICUSB232D
Cavo Adattatore 1 porta USB a Seriale RS232 / DB9 con cavo rimovibile USB A-B da 1,8m

Consente l'aggiunta di una porta seriale RS232 al computer laptop o desktop mediante un cavo USB scollegabile

€ 18,99 IVA esclusa
€ 23,17 IVA inclusa
Cavo adattatore da USB a porta parallela seriale 1s1p 90 cm
ICUSB2321284
Cavo adattatore da USB a porta parallela seriale 1s1p 90 cm

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 e una porta parallela IEEE 1284 al computer tramite una sola connessione USB

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte
ICUSB232C2
Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 2 porta, con interfaccia COM
ICUSB2322F
Cavo adattatore RS-232 USB FTDI a seriale 2 porta, con interfaccia COM

Consente di aggiungere due porte seriali RS-232 con interfaccia COM al computer laptop o desktop tramite interfaccia USB

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte per montaggio a parete con clip per guide DIN
ICUSB2322I
Hub adattatore USB a seriale 2 porte per montaggio a parete con clip per guide DIN

Possibilità di aggiungere 2 porte seriali RS232 montabili su guida DIN a qualsiasi sistema tramite USB

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Adattatore seriale 2 porte USB a RS-232 RS-422 RS-485, con interfaccia COM
ICUSB2324852
Adattatore seriale 2 porte USB a RS-232 RS-422 RS-485, con interfaccia COM

Consente di aggiungere supporto RS-232, RS-422 e RS-485 a un computer laptop o desktop, tramite interfaccia USB

€ 126,99 IVA esclusa
€ 154,93 IVA inclusa

Accessori