StarTech.com

Scheda PCI Express seriale basso profilo a 16 porte RS-232 - Cavo incluso

Consente di aggiungere 16 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express basso profilo

ID prodotto: PEX16S952LP

  • 16 porte seriali RS-232 ad alta velocità con velocità di trasferimento dei dati fino a 921,6 Kbps
  • FIFO da 128 byte per trasmettitore e ricevitore
  • PCI Express a chip singolo nativo e corsia singola
Ulteriori Informazioni
  • Comprende una staffa a profilo completo
  • Canale doppio ad alte prestazioni Oxford 950 UART
  • Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
  • Controllo del flusso software in banda automatizzato mediante l'utilizzo di Xon/Xoff programmabili in entrambe le direzioni
  • Controllo del flusso hardware fuori banda automatizzato mediante l'utilizzo di Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Conforme alle specifiche di base PCI Express revisione 1.1
€ 509,99 EUR IVA esclusa
€ 622,19 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

La scheda PCI Express seriale basso profilo a 16 porte RS-232 con cavo incluso PEX16S952LP consente di trasformare un unico slot PCIe basso profilo in 16 collegamenti seriali RS-232 (DB9). La scheda adattatore seriale si basa su un design a chip singolo nativo che permette di sfruttare le funzionalità complete di PCI Express (PCIe) offrendo affidabilità e velocità ottimali e riducendo al contempo il carico della CPU fino al 48% rispetto alle schede seriali convenzionali. Questa scheda seriale a basso profilo è compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, compresi Windows® 7, XP e Server 2003 e presenta un connettore VHDCI a 68 pin con un cavo di ripartizione seriale incluso per l'installazione su un singolo slot per schede di espansione a basso profilo. La scheda comprende inoltre una staffa di dimensioni complete per l'installazione su computer con fattore di forma standard. Con garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito

Il vantaggio StarTech.com

  • Il canale doppio ad alte prestazioni Oxford 950 UART offre affidabilità, velocità e un'ampia compatibilità con i sistemi operativi.
  • La scheda PCI Express a corsia singola e a chip singolo nativo comporta un minore carico della CPU e prestazioni superiori.
  • Comprende staffe a profilo basso e completo per assicurare la massima compatibilità; consegnato con configurazione a basso profilo.

Applicazioni

Controllo/monitoraggio di telecamere e sistemi di sorveglianza/sicurezza

Automazione industriale per reparti di stabilimenti/produzione

Macchine self-service automatizzate e chioschi (alimentari, aeroporto) per il controllo di dispositivi seriali quali bilance, touchscreen, lettori di schede magnetiche, scanner per codici a barre, stampanti per ricevute, stampanti per etichette

Applicazioni per POS per il controllo di tastiere, registratori di cassa, stampanti di ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, bilance e display sollevati fissati su pali

Workstation per sportelli bancomat nelle versioni a profilo completo o basso per il controllo di dispositivi seriali quali cassetti di registratori di cassa, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, stampanti, tastiere/tastierini, pen pad

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset PLX/Oxford - OXPCIe958
Interfaccia Seriale
Porte 16
Standard del settore PCI Express 1.1, PCI Power Management 1.2
Stile porte Dongle (incluso)
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Basso profilo (staffa profilo standard incl.)
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8
FIFO 128 Bytes
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 16 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Porte interne 1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Larghezza prodotto 68 mm [2.7 in]
Lunghezza prodotto 178 mm [7 in]
Peso prodotto 1250 g [44.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.2 kg [2.6 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale a 16 porte
1 - Cavo di ripartizione a 16 porte
1 - Staffa profilo completo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 98SE, ME, 2000, CE 4.2/5.0/6.0, 2000, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 3.5.x to 4.4.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda seriale PCI Express basso profilo a 8 porte
PEX8S950LP
Scheda seriale PCI Express basso profilo a 8 porte

Consente di aggiungere 8 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express basso profilo

€ 237,99 IVA esclusa
€ 290,35 IVA inclusa
Scheda seriale PCI Express nativa a 8 porte RS-232 con 16950 UART
PEX8S952
Scheda seriale PCI Express nativa a 8 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere 8 porte seriali RS-232 al computer, tramite un unico slot PCI Express

€ 237,99 IVA esclusa
€ 290,35 IVA inclusa

Accessori