StarTech.com

Scheda seriale PCI a 1 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI

ID prodotto: PCI1S550

  • Supporta l'interfaccia seriale RS-232.
  • La condivisione IRQ consente di risparmiare risorse ed elimina i conflitti.
  • Il buffer FIFO a 16 byte assicura un rapido trasferimento dei dati in caso di multitasking.
Ulteriori Informazioni
  • Supporto del formato seriale a 5, 6, 7, 8 bit
  • Parità Even, Odd, None, Space e Mark supportata
€ 35,99 EUR IVA esclusa
€ 43,91 EUR IVA inclusa

Panoramica

La scheda PCI seriale 16550 PCI1S550 può essere installata in uno slot PCI per l'aggiunta di una porta seriale RS232: una soluzione conveniente per il collegamento di qualsiasi dispositivo seriale nuovo o di vecchia generazione con velocità di trasferimento dei dati fino a 115,2 Kbps.

Ideale per il collegamento al sistema di modem seriali, dispositivi POS, PDA, fotocamere digitali, stampanti, adattatori per terminali ISDN e altro, la scheda PCI seriale a 1 porta supporta la condivisione IRQ e funziona senza problemi con le piattaforme Windows®, DOS® e Linux®.

Una pratica soluzione facile da installare, la scheda seriale PCI può essere collegata in pochi minuti mediante una semplice installazione plug-and-play ed è dotata della garanzia a vita StarTech.com e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Compatibile con qualsiasi PC con Windows®, DOS® o Linux® per una semplice integrazione con l'applicazione
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 115.2 Kbps per la massima prestazione di dispositivi seriali
  • Facile da installare e utilizzare con istruzioni passo-passo dettagliate per una soluzione seriale priva di grovigli

Applicazioni

Produzione (macchinari CNC, attrezzature per il controllo di processo, scanner per codici a barre, stampanti seriali)

POS (lettori di carte di credito/debito, stampanti per ricevute, scanner per codici a barre, registratori di cassa, bilance)

Utente (modem, PDA, fotocamere digitali, stampanti)

Sicurezza (controllo UPS, pannelli chiavi d'accesso, videocamere, lettori di schede, modem)

Casinò (terminali per lotterie video, slot machine)

Controllo ambientale (illuminazione, temperatura, orologi)

Sanità (dispositivi per il monitoraggio di pazienti, sale infermieri, modem)

Front desk di hotel (stampanti seriali, scanner per codici a barre, tastiera, mouse, stampante per ricevute, lettore di carte di credito/carte di debito)

Ospitalità/Ristorante (lettore di carte di credito/carte di debito, stampanti seriali)

Rete ISDN

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset ASIX - MCS9820CV
Interfaccia Seriale
Porte 1
Standard del settore PCI 2.1
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI (5 Volt)
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 115,2 Kbps
MTBF 6,548,788 Hours
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI (5V, a 32 bit) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Peso prodotto 52 g [1.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 130 g [4.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale PCI a 1 porta
1 - Staffa PCI a basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 3.5.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda seriale PCI a 2 porte RS-232 con 16550 UART
PCI2S550
Scheda seriale PCI a 2 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Scheda seriale PCI a 4 porte RS-232 con 16550 UART
PCI4S550N
Scheda seriale PCI a 4 porte RS-232 con 16550 UART

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 per maggiore velocità di trasferimento a qualsiasi PC dotato di slot PCI

€ 64,99 IVA esclusa
€ 79,29 IVA inclusa
Scheda seriale PCI RS232 a 2 porta con 16550 UART
PCI2S550_LP
Scheda seriale PCI RS232 a 2 porta con 16550 UART

Permette di aggiungere 2 porte seriali RS-232 ad elevata velocità a qualsiasi computer basso profilo dotato di slot di espansione PCI

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa

Accessori