StarTech.com

Adattatore Null Modem Seriale DB9 RS232/422/485 con protezione ESD

Consente di controllare e comunicare con due dispositivi seriali anche con protocolli RS-232 e 485 misti

ID prodotto: PCI2S232485I

  • Supporta le modalità RS232, RS422, RS485 a 2 fili e RS485 a 4 fili
  • Ogni porta può essere impostata in modo indipendente
  • Protezione ESD (Electro-Static Discharge) integrata
Ulteriori Informazioni
  • Conforme alle specifiche PCI Rev. 2.2
  • Sistema a risparmio energetico PCI conforme a Rev. 1.1
  • Baud rate massimo di 921,6 Kbps per porta
  • Configurazione ponticelli per impostazioni modo, eco e terminazione
  • Driver WHQL
€ 188,99 EUR IVA esclusa
€ 230,57 EUR IVA inclusa

Panoramica

La scheda adattatore seriale PCI2S232485I trasforma uno slot PCI o PCI-X in due porte seriali in grado di comunicare nelle modalità operative RS-232, RS-422 o RS-485, con baud rate fino a 921,6 Kbps.

L'adattatore seriale universale include due porte seriali DB9 che possono essere configurate in modo indipendente e supporta quasi tutte le configurazioni, fra cui: Modalità RS-422 e RS-485 a 2 fili, RS-485 a 4 fili o RS-232. Questa scheda PCI seriale a due porte è progettata per garantire la massima affidabilità e integra un sistema ESD (Electro-Static Discharge) contro le scariche di energia statica per la protezione dei dispositivi seriali connessi.

Per assicurare una maggiore versatilità e la massima semplicità di installazione in ambienti misti, la scheda PCI RS232 è compatibile con molti sistemi operativi, fra cui Windows®, Windows Server, Windows Embedded e Linux.

La scheda è coperta dalla garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente la comunicazione con più dispositivi con protocolli misti grazie alla compatibilità con RS232, RS422 e RS485
  • Può essere installata su vari sistemi operativi. Assicura un ampio supporto SO, inclusi sistemi integrati e POS

Applicazioni

Aggiunge il supporto RS232, RS422 e RS485 a un desktop, server o sistema integrato

Ideale per laboratori in cui i requisiti seriali tendono a cambiare

Comunica con due diverse modalità seriali della stessa scheda PCI

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset PLX/Oxford - OXuPCI952
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Tipo scheda Profilo standard
Prestazioni
Baud rate max 921,6 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8, 9
Controllo flusso Hardware, Auto Xon/Xoff, None
FIFO 128 Bytes
Isolamento 2500 Vrms
MTBF 234.450 ore
Parità None, Even, Odd
Protocollo seriale RS-232/422/485
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI / PCI-X (universale 3,3 & 5V, a 32 bit) Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE 6.0/5.0, 2000, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Colore Giallo
Larghezza prodotto 74 mm [2.9 in]
Lunghezza prodotto 121 mm [4.8 in]
Peso prodotto 100 g [3.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale PCI RS232/RS485/RS422
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE 6.0/5.0, 2000, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo adattatore seriale professionale USB RS422/485 da 1,80 m con interfaccia COM
ICUSB422
Cavo adattatore seriale professionale USB RS422/485 da 1,80 m con interfaccia COM

Consente di aggiungere una porta seriale RS-422/485 al sistema, tramite connessione USB. Dotato d'interfaccia COM

€ 62,99 IVA esclusa
€ 76,85 IVA inclusa
Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
Adattatore seriale 1 porta USB a RS-422/RS-485 in metallo per industria con isolamento

Consente di aggiungere una porta seriale R422/485 a un computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB

€ 134,99 IVA esclusa
€ 164,69 IVA inclusa

Accessori