StarTech.com

Scheda adattatore seriale PCI Express RS232 a 2 porte con 16950 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a computer Small Form Factor o standard, tramite slot d’espansione PCI Express

ID prodotto: PEX2S950

  • UART 16C950 a doppio canale: completamente compatibile con dispositivi di tipo 16C550
  • Massima velocità di trasferimento dei dati di 460 Kbps
  • Staffa con profilo standard installata, staffe a basso profilo opzionali incluse
Ulteriori Informazioni
  • 1x scheda PCI Express compatibile con bus 1x, 2x, 4x, 8x e 16x
  • FIFO da 128 byte per trasmettitore e ricevitore
  • Controllo del flusso software in banda automatizzato mediante l'utilizzo di Xon/Xoff programmabili in entrambe le direzioni
  • Controllo del flusso hardware fuori banda automatizzato mediante l'utilizzo di RTS/CTS e/o DSR/DTR
  • Conforme a PCI 2.2 e PCI Power Management 1.0
€ 59,99 EUR IVA esclusa
€ 73,19 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset PLX/Oxford - OXuPCI952
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 460,8 Kbps
Bit dati 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 128 Bytes
MTBF 14,744,913 Hours
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 10.5 cm [4.1 in]
Peso prodotto 63 g [2.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 19.6 cm [7.7 in]
Package Length 14.8 cm [5.8 in]
Package Width 54 mm [2.1 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda PCI Express seriale
2 - Staffe basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 95, 98SE, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Linux 3.5 to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Accessori