StarTech.com

Scheda seriale PCI Express nativa a 1 porte RS-232 con 16950 UART

Consente di aggiungere una porta seriale RS-232 tramite slot di espansione PCI Express

ID prodotto: PEX1S952

  • 1 porta seriale RS-232 ad alta velocità, con velocità di trasferimento dei dati fino a 460,8 Kbps
  • FIFO da 128 byte per trasmettitore e ricevitore
  • Comprende una staffa di montaggio metà altezza
Ulteriori Informazioni
  • PCI Express a chip singolo nativo e corsia singola
  • Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
  • Il design a chip singolo ottimizza velocità e affidabilità.
  • Controllo del flusso software in banda automatizzato mediante l'utilizzo di Xon/Xoff programmabili in entrambe le direzioni
  • Controllo del flusso hardware fuori banda automatizzato mediante l'utilizzo di Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • Canale singolo ad alte prestazioni Oxford 950 UART
  • Conforme alle specifiche di base PCI Express revisione 1.0a
€ 38,99 EUR IVA esclusa
€ 47,57 EUR IVA inclusa

Panoramica

La scheda adattatore seriale PCI Express nativo a 1 porta con 16950 UART PEX1S952 permette di aggiungere una porta seriale RS-232 (DB9) con velocità di trasferimento dei dati fino a 460 kbps a qualsiasi computer tramite uno slot PCI Express libero; grazie al singolo chip nativo (Oxford OXPCIe952), la scheda consente di sfruttare pienamente le funzionalità dell'interfaccia PCI Express, garantendo il massimo del rendimento e dell'affidabilità, nonché riducendo il carico della CPU fino al 48% in più rispetto alle schede seriali convenzionali. Compatibile con un'ampia gamma di sistemi operativi, inclusi Windows® e Linux per una semplice integrazione, questa scheda PCI Express seriale PEX1S952 presenta, inoltre, una staffa opzionale a basso profilo/mezza altezza che permette l'installazione della scheda praticamente in qualsiasi computer, indipendentemente dal fattore di forma. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • PCI Express a chip singolo nativo e corsia singola offre prestazioni ottimizzate, per un carico della CPU inferiore fino al 48%.
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 460 Kbps per prestazioni efficienti dei dispositivi seriali
  • Preconfigurata per sistemi a profilo standard, comprende comunque una staffa a basso profilo per una maggiore versatilità

Applicazioni

Applicazioni per POS in negozi al dettaglio di alimentari e qualsiasi altro tipo di negozio di vendita al dettaglio per il controllo di tastiere, cassetti di registratori di cassa, stampanti per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, bilance e display sollevati fissati su pali

Macchine self service automatizzate e chioschi per il controllo di dispositivi seriali quali bilance, touchscreen, lettori di schede magnetiche, scanner per codici a barre, stampanti per ricevute, stampanti per etichette

Workstation per sportelli bancomat nelle versioni a profilo completo o basso per il controllo di dispositivi seriali quali cassetti di registratori di cassa, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, stampanti, tastiere/tastierini, pen pad

Sportelli bancomat ATM automatizzati standard per il controllo di tastiere, stampante per ricevute, lettori di schede/lettori di carte magnetiche, LCD touchscreen, controllo di telecamere e così via

Utilizzata per controllare più telecamere di sorveglianza/sicurezza all'interno di parcheggi, palazzi di uffici e così via.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset PLX/Oxford - OXPCIe952
Interfaccia Seriale
Porte 1
Stile porte Integrato nella scheda
Tipo bus PCI Express
Tipo scheda Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni
Baud rate max 460,8 Kbps
Bit dati 4, 5, 6, 7, 8
Bit di stop 1, 1.5, 2
FIFO 128 Bytes
MTBF 87,600 Hours
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Porte esterne 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Porte interne 1 - LP4 (4 pin, attacco grande alimentazione Molex) Maschio
Tipo/i connettori 1 - PCI Express x1 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Note/requisiti speciali
Nota Potenza di uscita selezionabile su pin 9 per porta seriale
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Umidità 5~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Verde
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 90 mm [3.5 in]
Peso prodotto 48 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda seriale a 1 porte
1 - Staffa basso profilo
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda adattatore Seriale PCI express PCIe Nativa a 2 porte RS-232 con 16950 UART
PEX2S952
Scheda adattatore Seriale PCI express PCIe Nativa a 2 porte RS-232 con 16950 UART

Permette di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi computer basso profilo o standard dotato di slot PCI Express

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa
Scheda adattatore seriale PCI Express RS232 a 2 porte con 16950 UART
PEX2S950
Scheda adattatore seriale PCI Express RS232 a 2 porte con 16950 UART

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a computer Small Form Factor o standard, tramite slot d’espansione PCI Express

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads